RID16
Indicador de campo de 8 canales para buses de campo

Indicador de bus de campo RID16 con protocolo FOUNDATION Fieldbus™ o PROFIBUS® PA ©Endress+Hauser

Indicación de hasta 8 valores de proceso o cálculos para el protocolo FOUNDATION Fieldbus™ o PROFIBUS® PA

El indicador de 8 canales muestra los valores medidos y calculados, y la información de estado de los usuarios del bus de campo en una red FOUNDATION Fieldbus™ o PROFIBUS® PA. En el modo receptor el equipo permanece a la escucha de las direcciones de bus de campo establecidas e indica sus valores. Además, para equipos FOUNDATION Fieldbus™, la indicación de los valores disponibles en el bus puede hacerse mediante una interconexión de bloques de funciones. Un campo de texto plano permite la visualización de unidades de ingeniería o etiquetas (TAG). Un gráfico de barras permite visualizar tendencias.

  • Ventajas

    • Comunicación simple y estandarizada mediante el protocolo de bus de campo

    • Modo de recepción para hasta 8 canales analógicos o estados digitales

    • Indicador de pantalla de cristal líquido brillante retroiluminada con gráfico de barras, símbolos de...

  • Ámbito de aplicación

    Indicador de bus de campo con 8 canales de entrada y protocolo FOUNDATION Fieldbus™ o PROFIBUS® PA para visualizar valores de proceso y cálculos.

Details

  • Measuring principle

    Indicadores del fieldbus

  • Principio de medición

    8 channel field indicator for fieldbuses

  • Función

    Display values

    Advanced diagnostic

  • Pantalla

    26 mm (1,02 pulg.)
    Pantalla LCD, retroiluminada
    gráfico de barras

  • Power Supply

    A través del bus de campo

  • Tipo de señal de entrada

    Foundation Fieldbus protocol

    PROFIBUS PA protocol

  • Tipo de señal de salida

    Not defined

  • Tipo de señal de salida

    Not defined

  • Funciones de software

    Modo de escucha
    FOUNDATION FieldbusTM conexión de bloque de función

    Modo de escucha
    FOUNDATION FieldbusTM conexión de bloque de función

    Modo de escucha
    FOUNDATION FieldbusTM conexión de bloque de función

  • Certificados y Aprobaciones

    ATEX

    CSA

    FM

    IECEx

  • SIL

    -

  • Panel mounting

    field

  • Measuring principle

    Indicadores del fieldbus

  • Función

    Valores de pantalla

    Diagnóstico avanzado

  • Certificación

    ATEX Ex ia

    FM

    CSA

    IECEx Ex ia

  • Entrada

    Protocolo Fundación Fieldbus

    Protocolo PROFIBUS PA

  • Dimensiones (wxhxd)

    Carcasa de campo:

    199 x 133 x 96 mm

    (7.83 x 5.24" x 3.78")

  • Software

    Modo de escucha


    En Foundation Fieldbus también función de conexión de bloque:

    Bloque transductor de la pantalla

    Bloque de diagnóstico avanzado

    2 selectores de entrada

    Bloque aritmético

    Bloque integrador

    Bloque proporcional-integral-diferencial (PID)

  • Operación

    Foundation Fieldbus: a través de bus de campo

    PROFIBUS PA: DTM y FieldCare o interruptores DIP en el dispositivo
    Bloqueo de escritura en el hardware

  • Pantalla

    LCD de alto contraste retro iluminado LCD con gráfica de barras

    TAG/unidad

  • Voltaje de Operación

    9-32 V DC, polaridad independiente

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • Predecesor

Seleccione su mercado / región