RIA46
Indicador de campo con unidad de control

Caudalímetro de campo RIA46 con unidad de control ©Endress+Hauser

Indicador de campo multifuncional para la monitorización e indicación de los valores analógicos medidos

Los valores de medición analógicos son indicados, analizados y calculados por el indicador de campo. Con la fuente de alimentación por lazo se pueden alimentar sensores de tecnología a dos hilos. Las entradas universales proporcionan conexiones a corriente, tensión, termorresistencias (RTD) y termopares (TC). Permiten monitorizar los valores de alarma y activar los relés. Las señales de proceso pueden reenviarse mediante salidas analógicas. El paquete integrado de aplicaciones "presión diferencial" permite la puesta en marcha fácil y rápida de las aplicaciones de presión diferencial.
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
    • Pantalla de cristal líquido de 5 dígitos y 7 segmentos retroiluminada

    • 1 o 2 entradas universales

    • 2 relés (opcional)

    • Valor mín./máx. guardado

    • 1 o 2 valores calculados y tabla de linealización

    • Salida de estado digital (colector abierto)

    • Certificado SIL 2 (...

  • Ámbito de aplicación

    El indicador de campo RIA46 dispone de un indicador, entradas analógicas para señales de proceso y de estado, salidas analógicas y digitales, y una interfaz de configuración. Los sensores conectados pueden alimentarse mediante el sistema LPS integrado....

Details

  • Measuring principle

    Indicadores con unidad de control

  • Principio de medición

    Medidor de campo con control de unidad

  • Función

    Display

    Loop Power Supply

    Transmitter Functionality

    Barrier

    Signal Isolation

    Calculation

    Limit Alarm

  • Pantalla

    Multicolor backlight LCD

    White/black/yellow

    Bargraph

    Unit

    TAG

    Alarm warning in plain text

  • Power Supply

    24 ... 230 V AC/DC

  • Tipo de señal de entrada

    1/2 x análogo (U, I, TC, RTD)

  • Tipo de señal de salida

    2 x analogue output (I, U) 1 x loop power supply

  • Tipo de señal de salida

    2 x analogue output (I, U) 1 x loop power supply

  • Funciones de software

    adición

    sustracción

    promedio

    multiplicación

    linealización

    presión diferencial

    función de válvula de límite

    protección contra sobrellenado

  • Certificados y Aprobaciones

    ATEX

    FM

    CSA

    UL

    WHG approval

  • SIL

    2

  • Panel mounting

    field

  • Measuring principle

    Pantalla

  • Función

    Pantalla

    Suministro de energía en ciclos

    Funcionalidad del transmisor

    Barrera

    Aislamiento de señal

    Cálculo

    Alarma de límite

  • Certificación

    ATEX II (1) GD [Ex ia] 4C

    CSA AIS

    NI/I/2 ABCDEFG/T4

    FM AIS

    NI/I/2 ABCDEFG/T4

  • Entrada

    2 universales (U, I, R, RTD, TC)

  • Salida

    2 salidas analógicas (I, U)
    1 fuente de alimentación de bucle

  • Salida de relevador

    2 contactos de conmutación

    1 colector abierto

  • Fuente de alimentación auxiliar / Fuente de alimentación en lazo

    20...250V AC/DC

  • Dimensiones (wxhxd)

    Carcasa de campo:

    199 x 133 x 96 mm

    (7.83" x 5.24" x 3.78")

  • Software

    Linealización

    Valor mínimo por canal

    Valor máximo por canal

    Cálculo

    Monitoreo de valor de banda

  • Operación

    3 teclas

    Interfaz CDI al USB en PC + software de configuración FieldCare

  • Pantalla

    LCD iluminado multicolor

    Blanco/negro/amarillo

    Gráfica de Barras

    Unidad

    TAG

    Alarma de advertencia en texto simple

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región