Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Indicadores de proceso y unidades de control para todas las industrias

Indicadores de proceso y unidades de control

Indicadores de proceso y unidades de control para todas las industrias

Los valores de medición analógicos son indicados, analizados y calculados por indicadores de proceso. Los grandes indicadores ofrecen una buena legibilidad en todas las condiciones ambientales. Las entradas universales proporcionan conexiones a corriente, tensión, termorresistencias (RTD) y termopares (TC). Los indicadores alimentados por lazo no requieren alimentación y pueden utilizarse universalmente en circuitos de medición de corriente. Pueden instalarse fácilmente en aplicaciones intrínsecamente seguras. Los indicadores Fieldbus son compatibles con todos los dispositivos de bus e indican losvalores comunicados por el bus.

Descripción del catálogo

Nuestro catálogo de indicadores de proceso y unidades de control proporciona:

  • Los indicadores de proceso para montaje en armario así como montaje en campo

  • Indicadores de proceso alimentados por lazo para instalación directa en zonas Ex

  • Indicadores de proceso con indicador HART para hasta 4 valores en un solo equipo

  • Indicadores de proceso con función de control (monitorización del valor de alarma, matemáticas, presión diferencial, linealización...)

  • Indicadores Fieldbus para integración en sistemas de bus de campo

Indicador de campo RIA46 con unidad de control para la monitorización e indicación de los valores analógicos medidos ©Endress+Hauser

Principio de medición: Indicadores alimentados por lazo

Estos indicadores no requieren alimentación y pueden utilizarse universalmente en circuitos de medición de corriente de 4 a 20 mA. Pueden instalarse fácilmente en aplicaciones intrínsecamente seguras. Se utilizan donde los valores de medición deben ser claramente visibles o donde el indicador del equipo de medición es de difícil lectura debido a las condiciones de instalación. Son muy convincentes por indicar con mucho contraste los valores de proceso en cualquier entorno y condición ambiental.

Principio de medición: Indicadores Fieldbus

Estos indicadores son compatibles con todos los dispositivos de bus e indican los valores comunicados por el bus.

La versión PROFIBUS® PA de los equipos funciona como un receptor puro sin dirección de equipo propia.

Los indicadores FOUNDATION Fieldbus™ pueden funcionar tanto en modo escucha como en modo estándar utilizando la conexión de bloque funcional.

Principio de medición: Indicadores con función de control

Los indicadores con función de control combinan diversas funcionalidades en un solo equipo:

  • Barrera activa

  • Transmisor

  • Unidad de control con relé

Estas características combinadas con los excelentes indicadores ofrecen la mayor comodidad y mejor funcionalidad en planta.

Ventajas

  • Excelente relación precio/prestaciones

  • Puesta en marcha, operación y configuración rápidas, sencillas y cómodas

  • Seguridad adicional mediante indicación local de valores medidos

  • Certificados internacionales disponibles: Ex, Germanischer Lloyd / aplicaciones marinas, SIL, WHG

  • Integración fácil y cómoda en sistemas de bus de campo

¡Bienvenido a Endress+Hauser!

Seleccione su mercado / región