Gestión de inventario
Tankvision Gauge Link NXA20

Tankvision NXA20 ©Endress+Hauser

Adquiere datos de instrumentos de campo que no son de Endress+Hauser y los convierte a Modbus

Gauge Link NXA20 explora los parámetros de los equipos instalados en los depósitos con el protocolo TRL/2 de Emerson Rosemount o el protocolo BPM de Honeywell Enraf y convierte la señal a Modbus RS485 como parte de Tankvision, que es un sistema de gestión de inventario especializado. Para una actualización paso a paso de la instalación, la aplicación Tankvision Gauge Link junto con la aplicación Tankvision Tank Scanner permiten gestionar los protocolos heredados y posibilitan una actualización gradual, que confiere una mayor flexibilidad. Es adecuado tanto para depósitos pequeños como para parques de tanques.

  • Ventajas

    • Gestión de protocolos heredados

    • Actualización progresiva de las instalaciones

    • Mayor disponibilidad del sistema

  • Ámbito de aplicación

    Explora los parámetros de los equipos de medición de los parques de tanques. Apto para parques de tanques con más de un protocolo utilizado para comunicar con los equipos de campo instalados.

    • Proporciona datos al Tank Scanner NXA820 mediante Modbus

    • ...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Nivel de radar

  • Función

    Gauge Link

    Convertidor de protocolo

    Adquiere datos de los Instrumentos de Campo con los protocolos Enraf BPM o Saab TRL/2 y convierte los datos a Modbus RS-485.

  • Tipo de señal de entrada

    Enraf BPM; Saab TRL/2

  • Tipo de señal de salida

    MODBUS RS485

  • Suministro de energía

    AC: 90...250 VAC

  • Dimensiones (W x H x D)

    91x104x140 mm (3.6x4.1x5.5 in)

  • Configuración

    Vía puerto serial

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región