El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Herramientas

Información de contacto

Medición en depósitos
Tank Side Monitor NRF590

Gateway de campo para configuración, integración y monitorización de sensores de depósitos en el sistema de control de inventario

  • Tank Side Monitor NRF590 ©Endress+Hauser
  • Tank Side Monitor NRF590 ©Endress+Hauser
  • Aplicación para Tank Side Monitor NRF590 ©Endress+Hauser
  • Aplicación para Tank Side Monitor NRF590 ©Endress+Hauser

El equipo Tank Side Monitor NRF590 es una unidad de integración y monitorización de sensores para aplicaciones de medición en depósitos de almacenamiento de sólidos granulados. Puede usarse con el radar Micropilot o los equipos de medición de nivel Proservo en combinación con otros equipos compatibles con el protocolo HART para comunicar los datos del transmisor en el depósito con un host de control. Posibilidad de selección de varias salidas y alarmas.

Ventajas

  • Fuente de alimentación intrínsecamente segura y comunicación para los transmisores de nivel radar Micropilot y Levelflex

  • Conecta hasta 6 equipos HART mediante tecnología a dos hilos intrínsecamente segura, por ejemplo, Prothermo, para la medición de temperaturas medias, y Cerabar/Deltabar para aplicaciones de medición de densidad HTMS. También está disponible una entrada RTD.

  • Indicador con pantalla gráfica de cristal líquido; configuración desde 3 teclas ópticas (control táctil)

  • Menú de configuración intuitivo (en diversos idiomas)

  • Interfaces para el sistema de gestión de inventario del depósito Tankvision

  • Proporciona comunicación para sistemas PLC, DCS y SCADA

  • Certificado para uso en zonas con peligro de explosión

Ámbito de aplicación

Para una alimentación intrínsecamente segura (i.s.) de los equipos conectados. Parametrización de los equipos conectados e indicador de los valores medidos. Cálculos de los parámetros del depósito para una corrección precisa de las distorsiones. Certificado por la autoridad de pesos y medidas para aplicaciones de Custody Transfer (facturación).

  • Salida: Modbus EIA485 (RS485), Sakura V1, WM550, L&J, Mark Space, Enraf BPM, GPE

  • Temperatura: -40 a 60 °C (-40 a 140 °F)

  • Certificados internacionales de protección contra explosión

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor

Predecesor: NRF561

Contacto

Endress+Hauser Instruments International AG
Kaegenstrasse 2 4153 Reinach Suiza
Tel.: +41 61 715 81 00
Fax: +41 61 715 25 00
Enviar correo electrónico

Oferta relacionada

Productos

Este sitio Web utiliza cookies. Si Ud. continúa navegando por este sitio Web, consideramos que acepta el uso de cookies. Encuentre más información aquí cerrar

Seleccione su país / región