Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial

RIA45
Medidor de armario con unidad de control

Medidor de armario RIA45 ©Endress+Hauser

Medidor de proceso multifuncional montado en armario para la monitorización e indicación de valores de medición analógicos

El medidor de proceso indica, analiza y calcula los valores de medición analógicos. Con la fuente de alimentación por lazo se pueden alimentar sensores de tecnología a dos hilos. Las entradas universales proporcionan conexiones a corriente, tensión, termorresistencias (RTD) y termopares (TC). Permiten monitorizar los valores de alarma y activar los relés. Las señales de proceso pueden reenviarse mediante salidas analógicas. El paquete integrado de aplicaciones "presión diferencial" permite la puesta en marcha fácil y rápida de las aplicaciones de presión diferencial.
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
    • Pantalla de cristal líquido de 5 dígitos y 7 segmentos retroiluminada

    • 1 o 2 entradas universales

    • 2 relés (opcional)

    • Valor mín./máx. guardado

    • 1 o 2 valores calculados y tabla de linealización

    • Salida de estado digital (colector abierto)

    • Certificado SIL 2 (...

  • Ámbito de aplicación

    El medidor de armario RIA45 dispone de un indicador, entradas analógicas para señales de proceso y de estado, salidas analógicas y digitales, y una interfaz de configuración. Los sensores conectados pueden alimentarse mediante el sistema LPS integrado....

Details

  • Measuring principle

    Pantalla

  • Función

    Pantalla

    Suministro de energía en ciclos

    Funcionalidad del transmisor

    Barrera

    Aislamiento de señal

    Cálculo

    Alarma de límite

  • Certificación

    ATEX II (1)GD[Ex ia] 4C

    CSA AIS, NI/I/2 ABCDEFG/T4

    FM AIS, NI/I/2 ABCDEFG/T4
    Certificado naval GL

  • Entrada

    2 universales (U, I, R, RTD, TC)

  • Salida

    2 salidas analógicas (I, U)

    1 fuente de alimentación de bucle

  • Salida de relevador

    2 contactos de conmutación

    1 colector abierto

  • Fuente de alimentación auxiliar / Fuente de alimentación en lazo

    20...250V AC/DC

  • Dimensiones (wxhxd)

    Carcasa de paneles:

    96 x 48 x 175 mm

    (3.78" x 1.89" x 6.89")

  • Software

    Linealización

    Valor mínimo por canal

    Valor máximo por canal

    Cálculo

    Monitoreo de valor de banda

  • Operación

    3 teclas

    Interfaz CDI al USB en PC + software de configuración FieldCare

  • Pantalla

    LCD iluminado multicolor

    Blanco/negro/amarillo

    Gráfica de Barras

    Unidad

    TAG

    Alarma de advertencia en texto simple

  • Measuring principle

    Indicadores con unidad de control

  • Principio de medición

    Indicador de panel con unidad de control

  • Función

    Indicador de proceso con pantalla multicolor y función de transmisor, matemática y linealización para montaje en panel. Los sensores conectados pueden alimentarse con la alimentación de bucle integrada.

  • Pantalla

    17 mm (0.67 pulg.)
    Color Pantalla LCD, retroiluminada
    gráfico de barras
    2 colores

  • Power Supply

    24 ... 230 V AC / DC (fuente de alimentación de amplia gama)

  • Tipo de señal de entrada

    1/2 x análogo (U, I, TC, RTD)

  • Tipo de señal de salida

    1 x loop power supply

  • Tipo de señal de salida

    1 x loop power supply

  • Funciones de software

    Linearization

    Minimum value per channel

    Maximum value per channel

    Calculation

    Band value monitoring

  • Certificados y Aprobaciones

    ATEX

    FM

    CSA

    GL

    UL

    WHG approval

  • SIL

    2

  • Panel mounting

    panel mounting

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • Predecesor

Seleccione su mercado / región