Monitorización y control
Promonitor NRF560

Promonitor NRF560 ©Endress+Hauser

Para monitorizar y controlar el sistema de medición inteligente Proservo NMS5 montado al lado del depósito.

Promonitor NRF560 es una unidad de monitorización para usar con los sistemas de medición de depósitos de la serie Proservo. Montado al lado del depósito o hasta a una distancia de 1.200 metros (conexión HART local). Promonitor proporciona indicación de los datos de nivel medido, temperatura y estado operativo, y puede enviar órdenes operativas al sistema Proservo NMS5 desde una ubicación adecuada.

  • Ventajas

    • Monitorización y control remoto para el sistema de medición de depósitos Proservo

    • Indicación desde un indicador de dos líneas de texto iluminado

    • Configuración desde 3 teclas ópticas (control óptico)

    • Matriz de las funciones de programación

    • Cabezal con clase...

  • Ámbito de aplicación

    Para la monitorización y el control del sistema Proservo NMS5.

    • Temperatura: -20 a +60 °C (-4 a +140 °F)

    • Certificados internacionales de protección contra explosión

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Nivel de radar

  • Característica / Aplicación

    Conveniente indicador remoto y panel de operación

  • Suministro / Comunicación

    85-264 VAC
    20-55 VAC/20-62 VDC

  • Temperatura ambiente

    Estándar:
    -20 °C ... 60 °C
    (-4 °F ... 140 °F)
    Opcional:
    -40 °C ... 60 °C
    (-40 °F ... 140 °F)

  • Comunicación

    HART digital

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX
    FM
    CSA
    TIIS

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • Predecesor

Seleccione su mercado / región