Field Xpert SFX370

Gestión móvil de los activos de planta con Field Xpert SFX370 © Endress+Hauser

Este producto ya no se encuentra disponible.

Consulte la nueva generación en la sección predecesor / sucesor o contacte con su entidad local de Endress+Hauser.

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Configurador del dispositivo

  • Función

    Computadora móvil para uso rudo (PDA) para puesta en marcha y mantenimiento de dispositivos de campo. Configuración eficiente de dispositivo y device diagnostics para dispositivos de campo HART y FOUNDATION en áreas Ex y No Ex.

  • CPU

    Procesador Multi Core OMAP de 1 GHz

  • Memoria

    RAM 512 MB, Memoria Flash 1 GB,

    Tarjeta Micro-SD de 4 GB (posibilidad de hasta 32 GB)

  • Suministro de energía

    Batería de iones de litio, IEEE 1725 (recargable y extraíble), 3.7 V, 4000 mAh

  • Dimensiones (W x H x D)

    Estándar:

    225 mm x 85 mm x 58 mm

    (8,8" x 3,3" x 2,3")

    Con módulo de cabeza opcional:

    249 mm x 85 mm x 58 mm

    (9,8" x 3,3" x 2,3")

  • Tamaño de pantalla

    Pantalla táctil de 3.5 pulgadas de alta resolución, protegida con cristal Gorila, sensor de luz ambiental, retroiluminación LED, rotación automática de pantalla (acelerómetro).

  • Resolución

    VGA (640 x 480 pixeles), 65.536 colores

  • Interfaz de Comunicación

    • USB

    • LAN inalámbrica

    • Bluetooth

    • Luz infraroja

  • Operación

    Sistema Operativo:

    Microsoft Windows Embedded Handheld 6.5.3,

    Alemán o Inglés (dependiendo de la orden)

  • Configuración

    Software de configuración:

    • Dispositivo Xpert HART

    • Dispositivo Xpert FOUNDATION Fieldbus

  • Opcional

    • Inalámbrico WAN

    • GPS

  • Certificados y Aprobaciones

    Especificación de caída:

    MIL-STD 810G

    Compatibilidad Electromagnética:

    Interferencia conforme a

    • EN 55022: 2006 + A1: 2007

    • CISPR 22: 2006-03 (Clase B)

    Inmunidad conforme a

    • EN 55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003

    • CISPR 24: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003

    Protección contra entrada:

    IP65, NEMA Tipo 4

    Protección contra explosión:

    Intrínsecamente segura

    II 2G Ex ia IIC T4 Gb IP64

    II 2D Ex ia IIIC T135°C Db IP6X

    Marca CE

    Aprobación de área peligrosa:

    • ATEX (Zona 1) IIC T4

    • ATEX (Zona 21) IIIC IP 64

    • IECEx (Zona 1) IIC T4

    • IECEx (Zona 21) IIIC IP 64

    • NEC Clase I, División 1, A–D T4

    • NEC Clase II, División 1, E–G T4

    • NEC Clase III, División 1

    Aprobación de telecomunicación:

    FCC, CE

    Seguridad eléctrica:

    UL (DEMKO), cULus enlistada

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • Sucesor

Seleccione su mercado / región