Ámbito de aplicación
El equipo de protección contra sobretensiones HAW569 se utiliza para proteger los componentes electrónicos de los equipos de campo contra sobretensiones que podrían destruir el equipo. Asegura que las fuentes de sobretensión que ocurran en cables de señal (p.ej. 4 a 20 mA), en las líneas de comunicación de los buses de campo (HART, PA, FF) y en las líneas de alimentación dispongan de una correcta toma de tierra. La funcionalidad del componente electrónico no se ve fe afectada ya que utilizando la conexión de libre impedancia de la unidad de protección, no pueden introducirse interferencias por deriva de tensión.
Las unidades HAW569 se utilizan principalmente en automatización de procesos y en tecnologías de medición y comunicación en los sectores químico, farmacéutico, tratamiento de aguas y aguas residuales y también en la industria alimentaria.
Ventajas
Equipo compacto para la protección de las líneas de señal/comunicación (certificado opcional para zonas clasificadas Ex ia) o para la protección simultánea de las líneas de señal/comunicación y alimentación (certificado opcional para zonas clasificadas Ex d)
Opcionalmente disponible con certificados SIL 2 para equipos intrínsecamente seguros
Gama Fundamental
-
Simple products
- Easy to select, install and operate
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
Measuring principle
Supresor de picos
-
Principio de medición
Protección contra sobretensiones para montaje en campo
-
Función
Los sistemas de protección contra sobretensiones se emplean para proteger los componentes electrónicos de una planta si se produce una sobretensión. Gracias a ello, los instrumentos de medición, que requieren una inversión notable, quedan protegidos y la disponibilidad de la planta aumenta.
-
Aplicación
Protección contra sobretensiones para la alimentación o cables de señal/comunicación
-
SIL
2
-
Certificados
ATEX
IECEx
CSA
-
Measuring principle
Supresor de picos
-
Función
Supresor de Picos para instalación en campo
Montaje fácil y ahorrador de espacio directamente en el transmisor en campo
Protección combinada de los hilos del sensor y líneas de suministro en un dispositivo (especialmente para transmisores de 4 hilos)
Integración flexible dentro a las cadenas de medición de la industria de proceso debido a las aprobaciones de acuerdo a ATEX & IEC, conformidad SIL2
Compatibilidad con los fieldbusses establecidos (HART, FF, PA)
Operación ininterruptible de la planta debido a un reseteo automático después del proceso de descarga -
Certificación
ATEX / IEC Ex ia para versión de prensaestopas
ATEX / IEC Ex d para versión atornillada -
Dimensiones (wxhxd)
HAW569-xA2B: (versión de prensaestopas)
Diámetro AF/SW27, rosca interna y externa M20x1.5, longitud 77 mm (3.03")
HAW569-CB2C: (versión atornillada)
Diámetro AF/SW27, rosca externa M20, longitud 83 mm (3.27") -
Voltaje de Operación
24V/120V/230V
Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto
Elija entre nuestras opciones recomendadas
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Looking for more options? Please use the configurador individual para continuar.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
¿Busca más opciones? Utilice el configurador individual para continuar.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Precios por unidad
-
<%range%><%price%>
-
- Complementos opcionales
Configuración individual
Normalmente comprados juntos
Accesorios
Productos relacionados