Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Ecograph T RSG35 - Administrador gráfico de datos universal

Ecograph T RSG35
Administrador gráfico de datos universal

Registro sin papel, visualización y monitorización simultáneos de los valores de proceso

RSG35
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Tipo de señal de entrada

    12 analógicas (máx) (U, I, TC, RTD, frecuencia, pulsos)
    6 digitales (máx)

  • Salida

    6 relés (máx.)
    1 transmisor de generador de energía

  • Pantalla

    Indicador gráfico en color TFT de 5,7"

  • Suministro de energía

    100…230 V AC +/-10%
    24V (-10%, +15%) AC/DC

  • Almacenamiento/Registro

    Memoria interna
    Tarjeta SD
    Unidad flash USB

  • Almacenamiento/registro

    Memoria interna
    Tarjeta SD
    Unidad flash USB

Ámbito de aplicación

Registro y visualización completa y segura de todas las secuencias del proceso. Las exigencias en la monitorización de proceso y el registro de datos son cada vez más complejas. Puesto que cada valor de medición cuenta, el administrador de datos universal Ecograph T RSG35 graba, visualiza y monitoriza todas las señales de entrada analógicas o digitales. La unidad es fácil de usar y permite ahorrar costes y simplificar la captura de datos. Gracias a su gran variedad de posibilidades de comunicación, resulta posible una integración de sistemas simple.

El Ecograph T es la solución adecuada para una amplia gama de aplicaciones tales como:

  • Monitorización de calidades y cantidades en la industria del agua y de las aguas residuales

  • Monitorización de la temperatura en la elaboración de metales

  • Monitorización de los procesos en las centrales eléctricas

  • Visualización y registro de los parámetros críticos del proceso

  • Monitorización del depósito y del nivel

Ventajas

  • Versátil: hasta 12 entradas universales graban una amplia gama de señales de medición

  • Una presentación clara: pantalla TFT de 5,7" para la visualización de los valores medidos en un máximo de cuatro grupos, con un indicador digital de gráficos de barras y curvas

  • Seguro: almacenamiento de datos fiable con memoria interna y tarjeta SD independiente

  • Fácil: funcionamiento intuitivo mediante el navegador (dial de tipo jog/shuttle) en campo o funcionamiento fácil de usar en el PC mediante del servidor Web integrado

  • Compacto: poca profundidad de instalación, ahorra espacio y dinero

  • Habilitado desde el sistema: interfaces comunes, tales como Ethernet, RS232/485, USB y función de dispositivo esclavo opcional para Modbus RTU/TCP.

  • Notificación por correo electrónico en caso de alarma y infracción de los límites

Gama Lean

  • Productos estándar

  • Seguros, resistentes y con poco mantenimiento

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: "Lean" ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Predecesor

Seleccione su mercado / región