Resumen de especificaciones
-
Tipo de señal de entrada
12 analógicas (máx) (U, I, TC, RTD, frecuencia, pulsos)
6 digitales (máx) -
Salida
6 relés (máx.)
1 transmisor de generador de energía -
Pantalla
Indicador gráfico en color TFT de 5,7"
-
Suministro de energía
100…230 V AC +/-10%
24V (-10%, +15%) AC/DC -
Almacenamiento/Registro
Memoria interna
Tarjeta SD
Unidad flash USB -
Almacenamiento/registro
Memoria interna
Tarjeta SD
Unidad flash USB
Ámbito de aplicación
Registro y visualización completa y segura de todas las secuencias del proceso. Las exigencias en la monitorización de proceso y el registro de datos son cada vez más complejas. Puesto que cada valor de medición cuenta, el administrador de datos universal Ecograph T RSG35 graba, visualiza y monitoriza todas las señales de entrada analógicas o digitales. La unidad es fácil de usar y permite ahorrar costes y simplificar la captura de datos. Gracias a su gran variedad de posibilidades de comunicación, resulta posible una integración de sistemas simple.
El Ecograph T es la solución adecuada para una amplia gama de aplicaciones tales como:
Monitorización de calidades y cantidades en la industria del agua y de las aguas residuales
Monitorización de la temperatura en la elaboración de metales
Monitorización de los procesos en las centrales eléctricas
Visualización y registro de los parámetros críticos del proceso
Monitorización del depósito y del nivel
Ventajas
Versátil: hasta 12 entradas universales graban una amplia gama de señales de medición
Una presentación clara: pantalla TFT de 5,7" para la visualización de los valores medidos en un máximo de cuatro grupos, con un indicador digital de gráficos de barras y curvas
Seguro: almacenamiento de datos fiable con memoria interna y tarjeta SD independiente
Fácil: funcionamiento intuitivo mediante el navegador (dial de tipo jog/shuttle) en campo o funcionamiento fácil de usar en el PC mediante del servidor Web integrado
Compacto: poca profundidad de instalación, ahorra espacio y dinero
Habilitado desde el sistema: interfaces comunes, tales como Ethernet, RS232/485, USB y función de dispositivo esclavo opcional para Modbus RTU/TCP.
Notificación por correo electrónico en caso de alarma y infracción de los límites
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
Measuring principle
Administrador de datos
-
Principio de medición
Administrador gráfico de datos universal
-
Función
Registro de datos seguro y sencillo, monitorizar, visualizar, grabar y comunicar los valores de proceso, ¡cada valor de medición cuenta!
-
Tipo de señal de entrada
12 analógicas (máx) (U, I, TC, RTD, frecuencia, pulsos)
6 digitales (máx) -
Salida
6 relés (máx.)
1 transmisor de generador de energía -
Interfaz
RS232/485 (opcional)
Ethernet
USB
Esclavo Modbus RTU/TCP (opcional) -
Almacenamiento/registro
Memoria interna
Tarjeta SD
Unidad flash USB -
Pantalla
Indicador gráfico en color TFT de 5,7"
-
Gabinete
Montaje en armario
Caja de sobremesa
Caja para montaje en campo -
Certificados
UL reconocido
CSA -
Paquete de software
Matemáticas
-
Measuring principle
Adquisición Electrónica de Datos
-
Funciones
Grabador de datos y análisis de señal
Ethernet, USB
RS232/485 (opcional)
Modbus RTU/TCP Esclavo (opcional)
Notificación E-Mail
Servidor de red integrado
Totalización
Matemáticas (opcional)
Lectura y procesamiento de Datos vía Field Data
Software Administrador
Servidor OPC para indicación de valores instantáneos (opcional) -
Entrada máxima
"12 analógicas (U, I, TC, RTD, frecuencia, pulsos)
6 digitales" -
Salida máxima
6 relés
1 alimentación de transmisor -
Interfaz
RS232/485 (opcional)
Ethernet
USB
Esclavo Modbus RTU (opcional)
Esclavo Modbus TCP (opcional) -
Almacenamiento/Registro
Memoria interna
Tarjeta SD
Unidad flash USB -
Pantalla
pantalla gráfico a color TFT 5.7"
-
Gabinete
Carcasa de panel
carcasa de escritorio (desktop)
carcasa de campo -
Suministro de energía
100…230 V AC +/-10%
24V (-10%, +15%) AC/DC -
Certificación
UL
CSA GP -
Paquete de software
Matemáticas
Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto
Elija entre nuestras opciones recomendadas
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Looking for more options? Please use the configurador individual para continuar.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
¿Busca más opciones? Utilice el configurador individual para continuar.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Precios por unidad
-
<%range%><%price%>
-
- Complementos opcionales
Configuración individual
Normalmente comprados juntos
Accesorios
Productos relacionados