Tankvision
Gestión de inventario
Tank Scanner NXA820

Tankvision NXA820 ©Endress+Hauser
Aplicación para Tankvision NXA820 ©Endress+Hauser

Adquiere datos de los instrumentos de campo

El equipo Tank Scanner NXA820 explora los parámetros a partir de los equipos de medición en depósitos y efectúa los cálculos correspondientes a cada depósito como una parte de Tankvision. Tankvision es un sistema para el inventario de depósitos al que se accede desde un navegador de Internet común y que no requiere ningún software propietario ni gastos de adquisición de licencias. Tankvision se basa en una arquitectura distribuida en una red local (LAN). Gracias a su estructura modular, resulta ideal para parques de tanques de tamaño reducido con solo un par de depósitos, pero también para grandes refinerías con centenares de depósitos.

  • Ventajas

    • Un sistema operativo industrial con software integrado asegura una estabilidad y una disponibilidad elevadas

    • Autorizado para aplicaciones de Custody Transfer (facturación) según NMi y PTB

    • Diseño modular; fácil de ajustar a cualquier aplicación; puede...

  • Ámbito de aplicación

    Explora los parámetros a partir de los equipos de medición en depósitos y efectúa los cálculos correspondientes a cada depósito. Apto para parques de tanques de tamaño reducido con solo un par de depósitos, pero también para grandes refinerías con...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Nivel de radar

  • Característica / Aplicación

    Tank Scanner

    Acquires data from field Instruments (15 tanks with Modbus or WM550 protocols and 10 with the V1 protocol). The inbuild web server enables the user to visualize the incoming data as well as the calculated values and configure the device.

  • Measuring principle

    Nivel de radar

  • Función

    Tank Scanner

    Adquiere datos de los Instrumentos de Campo (15 Tanques con Modbus o protocolos WM550 y 10 con el protocolo V1). El servidor web incorporado permite al usuario visualizar los datos entrantes así como los valores calculados y configurar el dispositivo.

  • Tipo de señal de entrada

    Modbus RS485; V1; WM550

  • Tipo de señal de salida

    Ethernet; Servidor OPC DA (instalado en una PC separada)

  • Tipo de señal de salida de relevador

    Relevador de estatus con interruptor de energía:

    – 25 VDC, 100 W

    – 250 VAC, 4 A, 1000VA

  • Suministro de energía

    AC: 90...250 VAC

    DC: 10.5...32 VDC

  • Dimensiones (W x H x D)

    150x104x140 mm (5.9x4.1x5.5 in)

  • Configuración

    Vía servidor web

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
    • Order code 71071922

      Terminal set NXA820/821/822

      Consists of: 1x terminal 2-pole, 16A. 2x terminal 3-pole, 16A. 1x terminal 3-pole, 12A. 1x terminal 4-pole, 12A. Usage: NXA820/NXA821/NXA822.

    • Order code 71354876

      PC board power supply AC

      Usage: FMU90/FMU95, NXA20, NXA820/NXA821/NXA822.

Seleccione su mercado / región