Netilion Smart System para Acuicultura

Smart System Netilion: Paquete de sensores inteligentes que supervisan de forma inteligente la calidad del agua en la acuicultura ©Endress+Hauser

Paquete de sensores inteligentes que supervisan la calidad del agua en acuiculturas de manera inteligente y cómoda.

El Smart System para Acuicultura permite que los usuarios puedan monitorizar la calidad del agua de su producción simplemente con su smartphone. El paquete contiene sensores inteligentes y conectividad para comunicar los parámetros de calidad del agua al usuario. El usuario recibe toda la información en su smartphone tras instalar la aplicación Smart System. Así, el usuario puede analizar fácilmente la calidad del agua para garantizar una reserva de peces sanos. Tenga en cuenta: Para utilizar la aplicación es necesario disponer de un plan.

Producto no disponible en este mercado
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
    • Una monitorización inteligente y fácil de la calidad del agua en acuicultura, garantiza una buena calidad del agua para aumentar la producción en aplicaciones de acuicultura.

    • Sensor para parámetros relevantes, como oxígeno disuelto, amonio, nitrato y...

  • Ámbito de aplicación

    En el campo de la acuicultura, la calidad del agua desempeña un papel fundamental para asegurar una alta salida de existencias. La mortalidad de los peces en acuicultura puede reducirse hasta el 40 % con una calidad del agua óptima. El Netilion Smart...

Documentos / Manuales / Software

Seleccione su mercado / región