Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Soluciones WirelessHART

Soluciones WirelessHART

Soluciones WirelessHART, integración rentable de puntos de medición en movimiento, cambiantes y remotos

WirelessHART ofrece un método extremadamente fiable para integrar puntos de medición en sistemas de monitorización. Se puede utilizar en sistemas sujetos a una expansión habitual, p. ej., bocas de pozo, sistemas en movimiento constante, así como sobre maquinaria en movimiento o rotación. Debido a que los sistemas son autoorganizados, requieren un mínimo de tiempo para los ajustes, la integración y la puesta en marcha. El concepto de adaptador de Endress+Hauser también permite añadir rápidamente la comunicación WirelessHART a los dispositivos existentes de 4 a 20 mA.

Arquitectura típica de WirelessHART ©Endress+Hauser

Arquitectura típica de WirelessHART

Principio de medición

Un sistema WirelessHART comprende un gateway, que está conectado al sistema de monitorización, y hasta 250 equipos de campo de WirelessHART. El adaptador de Endress+Hauser permite que cualquier dispositivo HART o
4 a 20 mA se una a la red inalámbrica, al igual que los módulos indicadores de dispositivo específicos. Los instrumentos transmiten sus valores medidos a intervalos regulares hacia el gateway, que los recoge y los prepara para una aplicación conectada. Se puede utilizar el software de configuración del dispositivo FieldCare para configurar la red.

Ventajas

  • Instalación flexible y rápida

  • Adecuado para equipos de planta en movimiento o rotación

  • Adecuado para instalaciones cambiantes o móviles

  • Supera obstáculos e integra puntos de medición de difícil acceso

  • Actualiza la tecnología heredada

Seleccione su mercado / región