Terminal móvil industrial

Terminales móviles industriales para la puesta en marcha y el mantenimiento de equipos de campo

Los terminales o consolas de campo Field Xpert son ordenadores portátiles reforzados que permiten el acceso local sencillo a los equipos de campo por Bluetooth o Wi-Fi. Destinados al uso con equipos HART y FOUNDATION Fieldbus, se pueden utilizar para iniciar y analizar equipos y localizar y reparar sus fallos. En función de la versión, también pueden leer tags de identificación de equipo inalámbricas RFID NFC. Las Field Xpert también se conectan a la base de datos de equipos de Endress+Hauser, lo que permite descargar en planta manuales, certificados y datos de calibración.

Field Xpertarquitectura del sistema ©Endress+Hauser

Arquitectura del sistema Field Xpert

Principio de medición: conexión de equipo

Field Xpert se conecta a un equipo de campo de una o dos formas. Para una conexión en campo, se utiliza un módem HART o FF/Bluetooth. Para una conexión de red, se requiere una interfaz Wi-Fi y el equipo se accede mediante un gateway Fieldbus Foundation o HART. Una interfaz USB permite archivar los datos de configuración del equipo en un ordenador.

Software de configuración Device Xpert

Las Field Xpert se pueden equipar con software Device Xpert para HART y/o Fieldbus Foundation. Además de la configuración de equipo, esto permite el diagnóstico de equipo según el estándar NAMUR NE 107 y la comparación de configuraciones. El acceso a los datos de equipo de Endress+Hauser permite la descarga de manuales y otros datos del ciclo de vida del equipo. Las librerías de dispositivos de equipo (DD) se mantienen al día de modo automático.

Ventajas

  • Puesta en marcha en campo rápida y sencilla

  • Diagnóstico de equipo conciso con información de causa y medidas correctivas (NAMUR NE 107)

  • Almacenamiento de configuraciones de equipo para comparaciones futuras

  • Datos del ciclo de vida del equipo online, p. ej. manuales y certificados

  • Identificación remota de equipos mediante tags RFID NFC

Seleccione su mercado / región