Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Transmisores de proceso e interruptores de límite en un solo equipo

Transmisores de proceso e interruptores de límite

Transmisores de proceso e interruptores de límite en un solo equipo

Los valores de medición analógicos son indicados, analizados y calculados por transmisores de proceso. Con la fuente de alimentación por lazo se pueden alimentar sensores de tecnología a dos hilos. Las entradas universales proporcionan conexiones a corriente, tensión, termorresistencias (RTD) y termopares (TC). Permiten monitorizar los valores de alarma y activar los relés. Las señales de proceso pueden reenviarse mediante salidas analógicas. El paquete integrado de aplicaciones "presión diferencial" (opcional) permite la puesta en marcha fácil y rápida de las aplicaciones de presión diferencial.

Descripción del catálogo

Nuestro catálogo de transmisores de proceso e interruptores de límite proporciona:

  • Los indicadores de proceso e interruptores de límite para montaje en raíl DIN, montaje en panel, así como montaje en campo

  • Transmisores de proceso e interruptores de límite con aprobaciones Ex

  • Indicadores de proceso con función de control (monitorización del valor límite, matemáticas, presión diferencial, linealización...)

Transmisor de proceso RMA42 con unidad de control, fuente de alimentación por lazo, barrera e interruptor de límite ©Endress+Hauser

Principio de medición: Transmisores de proceso

Un transmisor de proceso transfiere señales de sensor (U, I, RTD, TC, resistencia) a una señal convertida estandarizada de salida de 4 a 20 mA.

Principio de medición: Interruptores de límite

Con interruptores de límite se puede monitorizar los valores de alarma y activar los relés. Se utilizan para controlar maquinaria como una parte del sistema de control y como enclavamientos de seguridad.

Ventajas

  • Excelente relación precio/rendimiento

  • Rápida, sencilla y cómoda puesta en marcha y operación.

  • Aprobaciones internacionales disponibles: Ex, Germanischer Lloyd / aplicaciones marinas, UL, SIL, WHG

¡Bienvenido a Endress+Hauser!

Seleccione su mercado / región