El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Herramientas

Información de contacto

Proline Promass 84O
Caudalímetro por efecto Coriolis

El caudalímetro robusto para alta presión con funcionalidad de Custody Transfer (facturación)

  • Caudalímetro por efecto Coriolis: Proline Promass 84O ©Endress+Hauser

Promass 84O está diseñado para cumplir los requisitos de medición de Custody Transfer (facturación) en la industria del Oil&Gas. Se trata del primer caudalímetro másico que combina la resistencia a la presión y a la corrosión de manera equilibrada. Incluso en el caso de requisitos de proceso muy exigentes, como trabajar con presiones hasta 258 bar (3.742 psi) o medir hidrocarburos con contenido elevado de sulfuro de hidrógeno (H2S), el Promass proporciona la máxima seguridad.

Ventajas

  • Máxima seguridad – la máxima resistencia a fracturas ocasionadas por corrosión por estrés

  • Menor cantidad de puntos de medida – medición multivariable (caudal, densidad, temperatura)

  • Ahorro de espacio – Sin necesidad de tramos rectos de entrada/salida

  • Calidad – diseñado para aplicaciones de Custody Transfer (facturación); presenta homologaciones metrológicas reconocidas a escala mundial

  • Opciones flexibles de transferencia de datos – diversas opciones de comunicación

  • Recuperación de datos de servicio automática

Ámbito de aplicación

  • El principio de medición funciona con independencia de las propiedades físicas del fluido tales como la viscosidad o la densidad

  • Para una exactitud de medición máxima y las presiones de proceso más elevadas; totalmente apta para aplicaciones en alta mar.

Propiedades del equipo

  • Tubo de medición en 25Cr Duplex, 1.4410 (UNS S32750)

  • Presión de proceso hasta PN 250, clase 1500

  • Diámetro nominal: DN 80 a 150 (3 a 6")

  • Indicador retroiluminado de 4 líneas de texto con pantalla táctil

  • Equipo en versión compacta o remota

  • Impulso desfasado, HART, Modbus RS485
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
Noticias

Este sitio Web utiliza cookies. Si Ud. continúa navegando por este sitio Web, consideramos que acepta el uso de cookies. Encuentre más información aquí cerrar

Seleccione su mercado / región