El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Herramientas

Información de contacto

Proline Promass 80P
Caudalímetro por efecto Coriolis

El especialista en ciencias de la vida con un transmisor compacto o remoto

  • Caudalímetro de efecto Coriolis - Proline Promass 80P ©Endress+Hauser

Promass P proporciona el mejor rendimiento de un dispositivo de medición de tubo curvo y la drenabilidad de un dispositivo de medición de tubo recto, y sin compromiso entre exactitud y capacidad de drenaje. Combinado con el transmisor probado Promass 80, provisto de pulsadores mecánicos, el Promass 80P proporciona una solución económica para aplicaciones en entornos estériles en la industria de las ciencias de la vida.

Ventajas

  • La máxima calidad de proceso – Cumple totalmente con los requisitos de la industria

  • Menor cantidad de puntos de medida – medición multivariable (caudal, densidad, temperatura)

  • Ahorro de espacio – Sin necesidad de tramos rectos de entrada/salida

  • Económico – Diseñado especialmente para aplicaciones estándar

  • Funcionamiento seguro – El indicador proporciona información de proceso de lectura fácil

  • Conforme con todos los estándares industriales – IEC/EN/NAMUR

Ámbito de aplicación

  • El principio de medición funciona con independencia de las propiedades físicas del fluido tales como la viscosidad o la densidad

  • Dedicado a aplicaciones en condiciones estériles en la industria de las ciencias de la vida.

Propiedades del equipo

  • Conformidad con ASME BPE, 3A y EHEDG, y nivel bajo de ferrita delta

  • Tubo de medición electropulido en 1,4435 (316 L)

  • Recuperación rápida a partir de CIP/SIP

  • Indicador retroiluminado de 2 líneas de texto con pulsadores

  • Equipo en versión compacta o remota

  • HART, PROFIBUS PA
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
Noticias

Este sitio Web utiliza cookies. Si Ud. continúa navegando por este sitio Web, consideramos que acepta el uso de cookies. Encuentre más información aquí cerrar

Seleccione su mercado / región