Proline Promass 83I
Caudalímetro de efecto Coriolis

Caudalímetro de efecto Coriolis - Proline Promass 83I ©Endress+Hauser

Combina medición de viscosidad y caudal en línea con funciones ampliadas del transmisor

El diseño de tubo simple recto del equipo Promass 83I proporciona al caudalímetro Coriolis salidas regulares de caudal másico, densidad y temperatura; también proporciona medición de viscosidad en línea como salida adicional. Ofrece la máxima precisión de medición en líquidos y gases. Será la solución preferida para los clientes que usen funciones ampliadas como opciones de software para llenado y dosificación, medición de concentraciones o diagnósticos avanzados.

  • Ventajas

    • Ahorro energético – el diseño con descarga a plena sección permite pérdidas de carga mínimas

    • Menor cantidad de puntos de medida – medición multivariable (caudal, densidad, temperatura)

    • Ahorro de espacio – Sin necesidad de tramos rectos de entrada/salida

    • ...

  • Ámbito de aplicación

    • El principio de medición funciona con independencia de las propiedades físicas del fluido tales como la viscosidad o la densidad

    • Medición de líquidos y gases en aplicaciones que requieren pérdidas de presión bajas y un tratamiento suave del caudal.

    ...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Coriolis

  • Encabezado del producto

    Combina en línea medición de flujo y viscosidad con funcionalidad del transmisor extendida. Medir líquidos y gases en aplicaciones requiriendo pérdida de presión baja y tratamiento de fluido suave.

  • Características del sensor

    El diseño ahorrador de energía de paso completo permite una pérdida mínima de presión. Menos puntos de medición de proceso – medición multivariable (flujo, densidad, temperatura). Instalación ahorradora de espacio – sin necesidad de entrada/salida. Sistema de tubo único fácil de limpiar. Tecnología TMB®.

  • Características del transmisor

    Calidad – software para el llenado & dosificación, densidad & concentración, diagnósticos avanzados. Opciones de transferencia de datos flexible - numerosos tipos de comunicaciones. Recuperación automática de datos para servicio. pantalla de 4 líneas retro iluminado con control táctil. Dispositivo en versión compacta o remota.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 8 a 80 (⅜ a 3")

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: Titanio grado 9
    Conexión: Titanio grado 2

  • Variables medidas

    Flujo másico, densidad, temperatura, flujo volumétrico, flujo volumétrico corregido, densidad de referencia, concentración, viscosidad

  • Máx. error medido

    Flujo másico (líquido): ±0.1 %
    Flujo volumétrico (líquido): ±0.1 %
    Flujo másico (gas): ±0.5 %
    Densidad (líquida): ±0.0005 g/cm³

  • Rango de medición

    0 a 180 000 kg/h (0 a 6600 lb/min)

  • Máx. presión de proceso

    PN 100, Clase 600, 63K

  • Rango de temperatura del medio

    –50 a +150 °C (–58 a +302 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Estándar: -20 a +60°C (-4 a +140°F)
    Opción: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    1.4301/1.4307 (304L), resistente a la corrosión

  • Material de la cubierta del transmisor

    Aluminio fundido con pintura electrostática
    1.4301 (304), hoja
    CF3M (316L), fundido

  • Grado de protección

    IP67, caja tipo 4X. Transmisor remoto: IP67, caja tipo 4X

  • Pantalla/Operación

    Pantalla de 4 líneas con control táctil
    (operación desde el exterior)
    Posible configuración vía pantalla local y herramientas de operación

  • Salidas

    4 salidas modulares:
    0‐20 mA (activo)/4‐20 mA (activo/pasivo)
    Salida de pulso/frecuencia/interruptor (pasiva)
    Relevador

  • Entradas

    2 entradas modulares:
    Estatus
    0‐20 mA (activa)/4‐20 mA (activa/pasiva)

  • Comunicación digital

    HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, EtherNet/IP

  • Suministro de energía

    DC 16 a 62 V
    AC 85 a 260 V (45 a 65 Hz)
    AC 20 a 55 V (45 a 65 Hz)

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, TIIS

  • Otras aprobaciones y certificados

    3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL
    PED, CRN
    3A, EHEDG

  • Seguridad del producto

    CE, C-tick, EAC marking

  • Seguridad Funcional

    Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR

  • Certificados y aprobaciones de presión

    PED, CRN

  • Certificados del material

    3.1 material

  • Aprobaciones higiénicas y certificados

    3-A, EHEDG

  • Measuring principle

    Coriolis

  • Característica / Aplicación

    Sistema de tubo único balanceado, instalación "Conéctalo y Olvídalo"
    Diseño:
    Fácil de limpiar, higiénico, manejo cuidadoso del medio
    - material resistente químicamente

  • Temperatura ambiente

    -20...+65°C
    (-4...+140°F)

  • Temperatura del proceso

    -50...+150°C
    (-58...+302°F)

  • Presión de proceso absoluta

    PN 16...100
    Cl 150...600
    JIS 10...63K

  • Partes húmedas

    Titán

  • Salida

    4...20mA
    Pulso/Frecuencia (10KHz), activo/pasivo Relevadores/Estatus

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX
    FM
    CSA

  • Measuring principle

    Coriolis

  • Características principales

    Sistema de un sólo tubo, instalación tipo "Fit-and-Forget", medición de la viscosidad


    Diseño:
    de fácil limpieza, higiénico, manejo cuidadoso del medio

  • Diámetro

    DN 8...80
    5/16"...3"

  • Rango de medición

    0...180'000 kg/h
    0... 20'000 cP (viscosidad)

  • Temperatura del proceso

    -50...+150°C
    (-58...+302°F)

  • Rango de presión

    PN 16...100
    CI 150...600
    JIS 10...63K

  • Error medido

    Flujo másico: +-0.1%
    flujo volumétrico: +-0.5%
    Viscosidad: ± 5% ±0.5 mPa•s (fluidos newtonianos)
    Densidad: +- 0.004g/cc

  • Pantalla/Operación

    Pantalla retroiluminada de cuatro renglones
    Control táctil

  • Entradas

    Entrada de estatus / corriente

  • Salidas

    0/4...20mA
    Frecuencia de impulso (10KHz), activa/pasiva
    Relé/Estado

  • Comunicación

    HART
    PROFIBUS PA
    Profibus DP
    FOUNDATION Fieldbus

  • Aprobaciones Ex

    ATEX
    FM
    CSA

  • Protección electrónica

    IP 67
    NEMA 4x

  • Características

    S-DAT, T-DAT, Chip F
    Validación
    Configuración rápida
    3 Totalizadores
    Flujo pulsante
    Advanced diagnostics (diagnóstico avanzado)
    Procesamiento por lotes
    Medición de concentración

  • Ventajas

    Sistema de tubo único balanceado

    Modo dual para medición de viscosidad independiente.

    Inmunidad a la alta vibración.

    Montaje rentable y fácil.

    La medición es independiente de las propiedades del fluido.

    Promass 83 con "Control Táctil": Operación desde afuera sin abrir la carcasa.

    El paquete de software puede ser actualizado para:

    - Aplicaciones de dosificación

    - Medición de concentración

    - Diagnósticos avanzados

    Menús "Configuración Rápida" para puesta en marcha directo en el campo.

  • Measuring principle

    Coriolis

  • Encabezado del producto

    Combines in‐line viscosity and flow measurement with extended transmitter functionality. Measuring liquids and gases in applications requiring low pressure loss and gentle fluid treatment.

  • Características del sensor

    Energy‐saving – full bore design enables minimal pressure loss. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in/outlet run needs. Straight, easy cleanable single‐tube system. TMB technology.

  • Características del transmisor

    Quality – software for filling & dosing, density & concentration, advanced diagnostics. Flexible data transfer options – numerous communication types. Automatic recovery of data for servicing. 4‐ line backlit display with touch control. Device in compact or remote version.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 8 to 80 (⅜ to 3")

  • Materiales húmedos

    Measuring tube: Titanium grade 9
    Connection: Titanium grade 2

  • Variables medidas

    Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density, concentration, viscosity

  • Máx. error medido

    Mass flow (liquid): ±0.1 %
    Volume flow (liquid): ±0.1 %
    Mass flow (gas): ±0.5 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Rango de medición

    0 to 180 000 kg/h (0 to 6600 lb/min)

  • Máx. presión de proceso

    PN 100, Class 600, 63K

  • Rango de temperatura del medio

    –50 to +150 °C (–58 to +302 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Standard: –20 to +60 °C (–4 to +140 °F)
    Option: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    1.4301/1.4307 (304L), corrosion resistant

  • Material de la cubierta del transmisor

    Powder‐coated die‐cast aluminium
    1.4301 (304), sheet
    CF3M (316L), cast

  • Grado de protección

    IP67, type 4X enclosure. Remote transmitter: IP67, type 4X enclosure

  • Pantalla/Operación

    4‐line backlit display with touch control (operation from outside)
    Configuration via local display and operating tools possible

  • Salidas

    4 modular outputs:
    0‐20 mA (active)/4‐20 mA (active/passive)
    Pulse/frequency/switch output (passive)
    Relay

  • Entradas

    2 modular inputs:
    Status
    0‐20 mA (active)/4‐20 mA (active/passive)

  • Comunicación digital

    HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, EtherNet/IP

  • Suministro de energía

    DC 16 to 62 V
    AC 85 to 260 V (45 to 65 Hz)
    AC 20 to 55 V (45 to 65 Hz)

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, TIIS

  • Seguridad del producto

    CE, C-tick, EAC marking

  • Seguridad Funcional

    Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR

  • Certificados y aprobaciones de presión

    PED, CRN

  • Certificados del material

    3.1 material

  • Aprobaciones higiénicas y certificados

    3-A, EHEDG

  • Measuring principle

    Coriolis

  • Encabezado del producto

    Combina en línea medición de flujo y viscosidad con funcionalidad del transmisor extendida. Medir líquidos y gases en aplicaciones requiriendo pérdida de presión baja y tratamiento de fluido suave.

  • Características del sensor

    El diseño ahorrador de energía de paso completo permite una pérdida mínima de presión. Menos puntos de medición de proceso – medición multivariable (flujo, densidad, temperatura). Instalación ahorradora de espacio – sin necesidad de entrada/salida. Sistema de tubo único fácil de limpiar. Tecnología TMB®.

  • Características del transmisor

    Calidad – software para el llenado & dosificación, densidad & concentración, diagnósticos avanzados. Opciones de transferencia de datos flexible - numerosos tipos de comunicaciones. Recuperación automática de datos para servicio. pantalla de 4 líneas retro iluminado con control táctil. Dispositivo en versión compacta o remota.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 8 a 80 (⅜ a 3")

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: Titanio grado 9
    Conexión: Titanio grado 2

  • Variables medidas

    Flujo másico, densidad, temperatura, flujo volumétrico, flujo volumétrico corregido, densidad de referencia, concentración, viscosidad

  • Máx. error medido

    Flujo másico (líquido): ±0.1 %
    Flujo volumétrico (líquido): ±0.1 %
    Flujo másico (gas): ±0.5 %
    Densidad (líquida): ±0.0005 g/cm³

  • Rango de medición

    0 a 180 000 kg/h (0 a 6600 lb/min)

  • Máx. presión de proceso

    PN 100, Clase 600, 63K

  • Rango de temperatura del medio

    –50 a +150 °C (–58 a +302 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Estándar: -20 a +60°C (-4 a +140°F)
    Opción: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    1.4301/1.4307 (304L), resistente a la corrosión

  • Material de la cubierta del transmisor

    Aluminio fundido con pintura electrostática
    1.4301 (304), hoja
    CF3M (316L), fundido

  • Grado de protección

    IP67, caja tipo 4X. Transmisor remoto: IP67, caja tipo 4X

  • Pantalla/Operación

    Pantalla de 4 líneas con control táctil
    (operación desde el exterior)
    Posible configuración vía pantalla local y herramientas de operación

  • Salidas

    4 salidas modulares:
    0‐20 mA (activo)/4‐20 mA (activo/pasivo)
    Salida de pulso/frecuencia/interruptor (pasiva)
    Relevador

  • Entradas

    2 entradas modulares:
    Estatus
    0‐20 mA (activa)/4‐20 mA (activa/pasiva)

  • Comunicación digital

    HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, EtherNet/IP

  • Suministro de energía

    DC 16 a 62 V
    AC 85 a 260 V (45 a 65 Hz)
    AC 20 a 55 V (45 a 65 Hz)

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, TIIS

  • Otras aprobaciones y certificados

    3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL
    PED, CRN
    3A, EHEDG

  • Seguridad del producto

    CE, C-tick, EAC marking

  • Seguridad Funcional

    Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR

  • Certificados y aprobaciones de presión

    PED, CRN

  • Certificados del material

    3.1 material

  • Aprobaciones higiénicas y certificados

    3-A, EHEDG

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • Predecesor

  • Sucesor

Seleccione su mercado / región