Proline Promass 84A
Caudalímetro por efecto Coriolis

Caudalímetro Coriolis - Proline Promass 84A ©Endress+Hauser

El caudalímetro de tubo único para la medición de las cantidades más pequeñas con funcionalidad Custody Transfer (facturación)

El equipo Promass A es conocido por su medición exacta de pequeñas cantidades de líquidos y gases para alta y baja presión. Combinado con el transmisor Promass 84 con control óptico y un indicador de cuatro líneas de texto, el Promass 84A mide con exactitud las cantidades más pequeñas de líquidos y gases para un amplio rango de exigentes aplicaciones. Será la solución preferida para los clientes que necesiten medición Custody Transfer (facturación) y funciones avanzadas como caudal pulsante o buses de campo.

  • Ventajas

    • La más alta seguridad de proceso – diseño de tubo de medición autodrenable

    • Menor cantidad de puntos de medición – medición multivariable (caudal, densidad, temperatura)

    • Ahorro de espacio en la instalacion – Sin necesidad de tramos rectos de entrada/salida

    • ...

  • Ámbito de aplicación

    • Principio de medición independiente de las propiedades físicas del fluido tales como la viscosidad o la densidad

    • Medición precisa de las cantidades más pequeñas de líquidos y gases para el control continuo de procesos.

    Propiedades del equipo

    • Diámetro...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Coriolis

  • Encabezado del producto

    El medidor de flujo de un solo tubo para las cantidades más pequeñas con funcionalidad de transferencia de custodia. Midiendo de forma precisa las cantidades más pequeñas de líquidos y gases para un control de proceso continuo

  • Características del sensor

    La seguridad más alta de proceso – diseño de tubo de medición autodrenable. Menos puntos de medición de proceso – medición multivariable (flujo, densidad, temperatura). Instalación ahorradora de espacio sin necesidad de entradas/salidas. Diámetro nominal: DN 2 a 4 (¹⁄₁₂ a ¹⁄₈"). Presión de proceso hasta 400 bar (5800 psi).

  • Características del transmisor

    Calidad – diseñada para transferencia de custodia; cuenta con aprobaciones metrológicas reconocidas mundialmente. Opciones de transferencia de datos flexible - Numerosos tipos de comunicaciones. Recuperación automática de datos para servicio. Pantalla de 4 líneas retro iluminado con control táctil. Dispositivo en versión compacta o remota.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 2 a 4 (¹⁄₁₂ a ¹⁄₈")

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 1.4539 (904L); Aleación C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Conexión: 1.4539 (904L); Aleación C22, 2.4602 (UNS N06022); 1.4404 (316/316L)

  • Variables medidas

    Flujo másico, densidad, temperatura, flujo volumétrico, flujo volumétrico corregido, densidad de referencia

  • Máx. error medido

    Flujo másico (líquido): ±0.1 %
    Flujo volumétrico (líquido): ±0.1 %
    Flujo másico (gas): ±0.5 %
    Densidad (líquida): ±0.0005 g/cm³

  • Rango de medición

    0 a 450 kg/h (0 a 16.5 lb/min)

  • Máx. presión de proceso

    PN 40, Clase 300, 20K, 400 bar (5800 psi)

  • Rango de temperatura del medio

    –50 a +200 °C (–58 a +392 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Estándar: -20 a +60°C (-4 a +140°F)
    Opción: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    1.4301 (304), resistente a la corrosión

  • Material de la cubierta del transmisor

    Aluminio fundido con pintura electrostática
    1.4301 (304), hoja
    CF3M (316L), fundido

  • Grado de protección

    IP67, caja tipo 4X. Transmisor remoto: IP67, caja tipo 4X

  • Pantalla/Operación

    Pantalla de 4 líneas con control táctil
    (operación desde el exterior)
    Posible configuración vía pantalla local y herramientas de operación

  • Salidas

    4 salidas modulares:
    0‐20 mA (activo)/4‐20 mA (activo/pasivo)
    Salida de pulso/frecuencia/interruptor (pasiva),
    pulso con cambios por fase
    Relevador

  • Entradas

    1 entrada modular: estatus

  • Comunicación digital

    HART
    Modbus RS485

  • Suministro de energía

    DC 16 a 62 V
    AC 85 a 260 V (45 a 65 Hz)
    AC 20 a 55 V (45 a 65 Hz)

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, TIIS

  • Otras aprobaciones y certificados

    3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL, transferencia de custodia, CRN, 3A, EHEDG

  • Seguridad del producto

    CE, C-tick, EAC marking

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR
    Custody transfer approvals: MI-002 (gas), MI-005 (liquid) , PTB 7.251 (gas)

  • Certificados y aprobaciones de presión

    CRN

  • Certificados del material

    3.1 material

  • Aprobaciones higiénicas y certificados

    3-A

  • Measuring principle

    Coriolis

  • Measuring principle

    Coriolis

  • Encabezado del producto

    El medidor de flujo de un solo tubo para las cantidades más pequeñas con funcionalidad de transferencia de custodia. Midiendo de forma precisa las cantidades más pequeñas de líquidos y gases para un control de proceso continuo

  • Características del sensor

    La seguridad más alta de proceso – diseño de tubo de medición autodrenable. Menos puntos de medición de proceso – medición multivariable (flujo, densidad, temperatura). Instalación ahorradora de espacio sin necesidad de entradas/salidas. Diámetro nominal: DN 2 a 4 (¹⁄₁₂ a ¹⁄₈"). Presión de proceso hasta 400 bar (5800 psi).

  • Características del transmisor

    Calidad – diseñada para transferencia de custodia; cuenta con aprobaciones metrológicas reconocidas mundialmente. Opciones de transferencia de datos flexible - Numerosos tipos de comunicaciones. Recuperación automática de datos para servicio. Pantalla de 4 líneas retro iluminado con control táctil. Dispositivo en versión compacta o remota.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 2 a 4 (¹⁄₁₂ a ¹⁄₈")

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 1.4539 (904L); Aleación C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Conexión: 1.4539 (904L); Aleación C22, 2.4602 (UNS N06022); 1.4404 (316/316L)

  • Variables medidas

    Flujo másico, densidad, temperatura, flujo volumétrico, flujo volumétrico corregido, densidad de referencia

  • Máx. error medido

    Flujo másico (líquido): ±0.1 %
    Flujo volumétrico (líquido): ±0.1 %
    Flujo másico (gas): ±0.5 %
    Densidad (líquida): ±0.0005 g/cm³

  • Rango de medición

    0 a 450 kg/h (0 a 16.5 lb/min)

  • Máx. presión de proceso

    PN 40, Clase 300, 20K, 400 bar (5800 psi)

  • Rango de temperatura del medio

    –50 a +200 °C (–58 a +392 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Estándar: -20 a +60°C (-4 a +140°F)
    Opción: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    1.4301 (304), resistente a la corrosión

  • Material de la cubierta del transmisor

    Aluminio fundido con pintura electrostática
    1.4301 (304), hoja
    CF3M (316L), fundido

  • Grado de protección

    IP67, caja tipo 4X. Transmisor remoto: IP67, caja tipo 4X

  • Pantalla/Operación

    Pantalla de 4 líneas con control táctil
    (operación desde el exterior)
    Posible configuración vía pantalla local y herramientas de operación

  • Salidas

    4 salidas modulares:
    0‐20 mA (activo)/4‐20 mA (activo/pasivo)
    Salida de pulso/frecuencia/interruptor (pasiva),
    pulso con cambios por fase
    Relevador

  • Entradas

    1 entrada modular: estatus

  • Comunicación digital

    HART
    Modbus RS485

  • Suministro de energía

    DC 16 a 62 V
    AC 85 a 260 V (45 a 65 Hz)
    AC 20 a 55 V (45 a 65 Hz)

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, TIIS

  • Otras aprobaciones y certificados

    3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL, transferencia de custodia, CRN, 3A, EHEDG

  • Seguridad del producto

    CE, C-tick, EAC marking

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR
    Custody transfer approvals: MI-002 (gas), MI-005 (liquid), PTB 7.251 (gas)

  • Certificados y aprobaciones de presión

    CRN

  • Certificados del material

    3.1 material

  • Aprobaciones higiénicas y certificados

    3-A

  • Measuring principle

    Coriolis

  • Característica / Aplicación

    Medidor de flujo másico Coriolis para la aplicación de transferencia bajo custodia

  • Temperatura ambiente

    -20...+65°C
    (-4...+140°F)

  • Temperatura del proceso

    -50...+200°C
    (-58...+392°F)

  • Presión de proceso absoluta

    PN 16...400
    Cl 150...600
    JIS 10...63K

  • Partes húmedas

    904L/1.4539

    Aleación C-22/2.4602

  • Salida

    4...20mA
    Pulso/Frecuencia (10KHz, 90° desfasado, activo/pasivo)

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX
    FM
    CSA
    TIIS

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • Sucesor

Seleccione su mercado / región