El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Herramientas

Información de contacto

Caudalímetro Coriolis Proline Promass H 300

El caudalímetro de tubo único resistente contra productos químicos con un transmisor compacto y de fácil acceso

  • Caudalímetro Coriolis - ProlinePromass H300 ©Endress+Hauser
  • El principio de medición de caudal por Coriolis

El altamente preciso Promass H está destinado para aplicaciones que requieren la máxima resistencia a la corrosión y garantiza una seguridad óptima para fluidos químicamente agresivos. Con su transmisor compacto Promass H 300 ofrece una gran flexibilidad en términos de operación e integración de sistemas: acceso desde un lado, pantalla remota y opciones de conectividad mejoradas. La tecnología Heartbeat garantiza la seguridad del proceso en todo momento.

Ventajas

  • Máxima seguridad para los fluidos químicamente agresivos – partes en contacto con el producto resistentes a la corrosión

  • Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura)

  • Ahorro de espacio – Sin necesidad de tramos rectos de entrada/salida

  • Acceso completo a la información de proceso y de diagnóstico – numerosos buses de campo y E/S combinables con libertad

  • Complejidad y variedad reducidas - funcionalidad E/S configurable con libertad

  • Verificación integrada – Heartbeat Technology

Ámbito de aplicación

  • El principio de medición funciona con independencia de las propiedades físicas del fluido tales como la viscosidad o la densidad

  • Medición muy precisa de líquidos y gases en aplicaciones que requieren una resistencia elevada a la corrosión.

Propiedades del equipo

  • Tubo de medición hecho de titanio y circonio

  • Diámetro nominal: DN 8 a 50 (3/8 a 2")

  • Temperatura del producto hasta +205 °C (+401 °F)

  • Carcasa compacta de doble compartimento con hasta 3 E/S.

  • Indicador retroiluminado con control óptico y acceso WLAN

  • Indicador remoto disponible

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor

Predecesor: Promass 80H, Promass 83H
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
Noticias relacionadas

Este sitio Web utiliza cookies. Si Ud. continúa navegando por este sitio Web, consideramos que acepta el uso de cookies. Encuentre más información aquí cerrar

Seleccione su país / región