Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen del medidor de caudal Coriolis Proline Promass E 200 / 8E2C Dispositivo multiusos rentable

Caudalímetro Coriolis Proline Promass E 200

Auténtico caudalímetro Coriolis de gama media alimentado por lazo

8E2C
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
  • Measuring principle

    Coriolis

  • Título del producto

    El auténtico caudalímetro alimentado por lazo para un coste minimizado.
    Medición precisa de líquidos y gases para una amplia gama de aplicaciones estándar.

  • Características del sensor

    Económico – equipo multifuncional; una alternativa a los caudalímetros volumétricos convencionales. Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura). Instalación de tamaño reducido: no se necesitan tramos rectos de entrada/salida.
    Sensor compacto de doble tubo. Medium temperature up to +150 °C (+302 °F). Presión de proceso hasta 100 bar (1.450 psi).

  • Características del transmisor

    Cableado sencillo: compartimento de conexiones separado. Funcionamiento seguro; no hace falta abrir el dispositivo gracias al indicador con control óptico y retroiluminación. Verificación integrada: Heartbeat Technology.
    Tecnología por lazo de corriente. Caja robusta de doble compartimento. Seguridad de la planta: aprobaciones a escala mundial (SIL, zonas peligrosas).

  • Rango de diámetro nominal

    DN 8 a 50 (⅜ a 2")

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 1.4539 (904L)
    Conexión: 1.4404 (316/316L)

  • Variables medidas

    Caudal másico, densidad, temperatura, caudal volumétrico, caudal volumétrico normalizado, densidad de referencia

  • Error de medición máx.

    Caudal másico (líquido): ±0,25 %
    Caudal volumétrico (líquido): ±0,25 %
    Caudal másico (gas): ±0,50 %
    Densidad (líquido): ±0,0005 g/cm³

  • Rango de medición

    de 0 a 70.000 kg/h (0 a 2.570 lb/min)

  • Máx. presión de proceso

    PN 100, Clase 600, 63K

  • Rango de temperatura del medio

    –40 a +150 °C (–40 a +302 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    1.4301 (304), resistente a la corrosión

  • Material de la cubierta del transmisor

    AlSi10Mg, recubierta

  • Grado de protección

    IP 66/67, carcasa tipo 4X

  • Pantalla/Operación

    Indicador retroiluminado de 4 líneas con control óptico (configuración desde el exterior)
    Es posible llevar a cabo la configuración mediante indicador local y software de configuración
    Indicador remoto disponible

  • Salidas

    4‐20 mA HART (pasiva)
    4‐20 mA (pasiva)
    Salida de pulsos/frecuencia/conmutación (pasiva)

  • Entradas

    Ninguno

  • Comunicación digital

    HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Suministro de energía

    18 a 35 VCC (4‐20 mA HART con/sin pulsos/frecuencia/conmutación)
    18 a 30 VCC (20 mA HART, 4‐20 mA)
    9 a 32 VCC (PROFIBUS PA)

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, cCSAus, JPN

  • Seguridad del producto

    CE, C-Tick

  • Seguridad funcional

    Seguridad funcional según IEC 61508, disponible en las aplicaciones de seguridad correspondientes según IEC 61511

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibración efectuada en laboratorio de calibración acreditado (según ISO/IEC 17025)

  • Certificados y aprobaciones de presión

    PED, CRN

  • Certificados del material

    3.1 sobre materiales

  • Aprobaciones higiénicas y certificados

    3-A, EHEDG, cGMP

  • Measuring principle

    Coriolis

  • Título del producto

    El auténtico caudalímetro alimentado por lazo para un coste minimizado.
    Medición precisa de líquidos y gases para una amplia gama de aplicaciones estándar.

  • Características del sensor

    Económico – equipo multifuncional; una alternativa a los caudalímetros volumétricos convencionales. Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura). Instalación de tamaño reducido: no se necesitan tramos rectos de entrada/salida.
    Sensor compacto de doble tubo. Medium temperature up to +150 °C (+302 °F). Presión de proceso hasta 100 bar (1.450 psi).

  • Características del transmisor

    Cableado sencillo: compartimento de conexiones separado. Funcionamiento seguro; no hace falta abrir el dispositivo gracias al indicador con control óptico y retroiluminación. Verificación integrada: Heartbeat Technology.
    Tecnología por lazo de corriente. Caja robusta de doble compartimento. Seguridad de la planta: aprobaciones a escala mundial (SIL, zonas peligrosas).

  • Rango de diámetro nominal

    DN 8 a 50 (³⁄₈ a 2")

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 1.4539 (904L)
    Conexión: 1.4404 (316/316L)

  • Variables medidas

    Flujo másico, densidad, temperatura, flujo volumétrico, flujo volumétrico corregido, densidad de referencia

  • Error de medición máx.

    Caudal másico (líquido): ±0,25 %
    Caudal volumétrico (líquido): ±0,25 %
    Caudal másico (gas): ±0,50 %
    Densidad (líquido): ±0,0005 g/cm³

  • Rango de medición

    0 a 70 000 kg/h (0 a 2570 lb/min)

  • Máx. presión de proceso

    PN 100, Clase 600, 63K

  • Rango de temperatura del medio

    –40 a +150 °C (–40 a +302 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    1.4301 (304), resistente a la corrosión

  • Material de la cubierta del transmisor

    Recubierto de AlSi10Mg

  • Grado de protección

    IP66/67, caja tipo 4X

  • Pantalla/Operación

    Display retro iluminado de 4 líneas con control táctil (operación desde afuera)
    Posible configuración vía el display local y las herramientas de operación"
    Display remoto disponible

  • Salidas

    4‐20 mA HART (pasivo)
    4‐20 mA (pasivo)
    Pulso/frecuencia/salida de interruptor (pasiva)

  • Entradas

    Ninguno

  • Comunicación digital

    HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Suministro de energía

    DC 18 a 35 V (4‐20 mA HART con/sin salida de pulso/frecuencia/interruptor)
    DC 18 a 30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA)
    DC 9 a 32 V (PROFIBUS PA)

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, cCSAus, JPN

  • Seguridad del producto

    CE, C-Tick

  • Seguridad funcional

    Seguridad funcional según IEC 61508, disponible en las aplicaciones de seguridad correspondientes según IEC 61511

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025)

  • Certificados y aprobaciones de presión

    3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, PED, CRN

  • Certificados del material

    material 3.1

  • Aprobaciones higiénicas y certificados

    3-A, EHEDG, cGMP

  • Measuring principle

    Coriolis

  • Título del producto

    El auténtico caudalímetro alimentado por lazo para un coste minimizado.
    Medición precisa de líquidos y gases para una amplia gama de aplicaciones estándar.

  • Características del sensor

    Económico – equipo multifuncional; una alternativa a los caudalímetros volumétricos convencionales. Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura). Instalación de tamaño reducido: no se necesitan tramos rectos de entrada/salida.
    Sensor compacto de doble tubo. Medium temperature up to +150 °C (+302 °F). Presión de proceso hasta 100 bar (1.450 psi).

  • Características del transmisor

    Cableado sencillo: compartimento de conexiones separado. Funcionamiento seguro; no hace falta abrir el dispositivo gracias al indicador con control óptico y retroiluminación. Verificación integrada: Heartbeat Technology.
    Tecnología por lazo de corriente. Caja robusta de doble compartimento. Seguridad de la planta: aprobaciones a escala mundial (SIL, zonas peligrosas).

  • Rango de diámetro nominal

    DN 8 a 50 (³⁄₈ a 2")

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 1.4539 (904L)
    Conexión: 1.4404 (316/316L)

  • Variables medidas

    Flujo másico, densidad, temperatura, flujo volumétrico, flujo volumétrico corregido, densidad de referencia

  • Error de medición máx.

    Caudal másico (líquido): ±0,25 %
    Caudal volumétrico (líquido): ±0,25 %
    Caudal másico (gas): ±0,50 %
    Densidad (líquido): ±0,0005 g/cm³

  • Rango de medición

    0 a 70 000 kg/h (0 a 2570 lb/min)

  • Máx. presión de proceso

    PN 100, Clase 600, 63K

  • Rango de temperatura del medio

    –40 a +150 °C (–40 a +302 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    1.4301 (304), resistente a la corrosión

  • Material de la cubierta del transmisor

    Recubierto de AlSi10Mg

  • Grado de protección

    IP66/67, caja tipo 4X

  • Pantalla/Operación

    Display retro iluminado de 4 líneas con control táctil (operación desde afuera)
    Posible configuración vía el display local y las herramientas de operación"
    Display remoto disponible

  • Salidas

    4‐20 mA HART (pasivo)
    4‐20 mA (pasivo)
    Salida de pulso/frecuencia/interruptor (pasivo)

  • Entradas

    Ninguno

  • Comunicación digital

    HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Suministro de energía

    DC 18 a 35 V (4‐20 mA HART con/sin salida de pulso/frecuencia/interruptor)
    DC 18 a 30 V (4‐20 mA HART, 4‐20 mA)
    DC 9 a 32 V (PROFIBUS PA)

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, cCSAus, JPN

  • Seguridad del producto

    CE, C-Tick, marca EAC

  • Seguridad funcional

    Seguridad funcional según IEC 61508, disponible en las aplicaciones de seguridad correspondientes según IEC 61511

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025)

  • Certificados y aprobaciones de presión

    3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, PED, CRN

  • Certificados del material

    material 3.1

  • Aprobaciones higiénicas y certificados

    3-A, EHEDG, cGMP

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

Seleccione su mercado / región