Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen del medidor de caudal Coriolis Proline Promass E 200 / 8E2C Dispositivo multiusos rentable

Caudalímetro Coriolis Proline Promass E 200

Auténtico caudalímetro Coriolis de gama media alimentado por lazo

8E2C
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Error de medición máx.

    Caudal másico (líquido): ±0,25 %
    Caudal volumétrico (líquido): ±0,25 %
    Caudal másico (gas): ±0,50 %
    Densidad (líquido): ±0,0005 g/cm³

  • Rango de medición

    de 0 a 70.000 kg/h (0 a 2.570 lb/min)

  • Rango de temperatura del medio

    –40 a +150 °C (–40 a +302 °F)

  • Máx. presión de proceso

    PN 100, Clase 600, 63K

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 1.4539 (904L)
    Conexión: 1.4404 (316/316L)

Ámbito de aplicación

El robusto Promass E disfruta de una larga reputación como solución fiable para medir con precisión líquidos y gases en una amplia gama de aplicaciones estándar en la industria química. Con una tecnología alimentada por lazo, Proline E 200 permite una integración económica y sin interrupciones en las infraestructuras existentes. El caudalímetro ofrece la mayor seguridad de operación en zonas con peligro de explosión gracias a su diseño intrínsecamente seguro (Ex ia). La Heartbeat Technology garantiza la seguridad de proceso en todo momento.

  • El principio de medición funciona con independencia de las propiedades físicas del fluido tales como la viscosidad o la densidad

  • Medición precisa de líquidos y gases para una amplia gama de aplicaciones estándar.

Propiedades del equipo

  • Sensor compacto de doble tubo

  • Temperatura del producto hasta +150 °C (+302 °F)

  • Presión de proceso: hasta 100 bar (1450 psi)

  • Tecnología a dos hilos por lazo de corriente

  • Robusta carcasa de doble compartimento

  • Seguridad de la planta: aprobaciones a escala mundial (SIL, zonas peligrosas)

Ventajas

  • Económico – Equipo multifuncional; una alternativa a los caudalímetros volumétricos convencionales

  • Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura)

  • Ahorro de espacio – Sin necesidad de tramos rectos de entrada/salida

  • Cableado adecuado del aparato – compartimento de conexiones separado

  • Operación segura – no hace falta abrir el dispositivo gracias al indicador con control óptico y retroiluminación

  • Verificación integrada – Heartbeat Technology

Vídeos

  • Heartbeat Technology
    Tecnología Heartbeat

    ¿Quiere aumentar la disponibilidad de su planta y reducir costes? La Tecnología Heartbeat garantiza una operación de planta segura y económica sin interrupciones de proceso.

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser