El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Herramientas

Información de contacto

Proline Promass H 100
Caudalímetro por efecto Coriolis

El caudalímetro de una sola tubería resistente a los productos químicos con un transmisor ultracompacto.

  • Caudalímetro por efecto Coriolis - Proline Promass H 100 ©Endress+Hauser

El diseño de un solo tubo resistente a los productos químicos del Promass H está destinado a aplicaciones que requieren una resistencia elevada a la corrosión. Combinado con el cabezal de transmisor más pequeño disponible hoy en día, proporciona un rendimiento total en los espacios más reducidos. Diseñado para aplicaciones en las que el espacio es importante, el Promass H 100 será la opción preferida para integradores de sistemas, constructores de skids y fabricantes de equipos.

Ventajas

  • Máxima seguridad para los fluidos químicamente corrosivos – partes en contacto con el producto resistentes a la corrosión

  • Menor cantidad de puntos de medida – medición multivariable (caudal, densidad, temperatura)

  • Ahorro de espacio – Sin necesidad de tramos rectos de entrada/salida

  • Transmisor de tamaño reducido – funcionalidad completa con la menor área de recepción

  • Funcionamiento local con ahorro de tiempo sin software ni hardware adicional – servidor web integrado

  • Verificación integrada – Heartbeat Technology

Ámbito de aplicación

  • El principio de medición funciona con independencia de las propiedades físicas del fluido tales como la viscosidad o la densidad

  • Medición muy precisa de líquidos y gases en aplicaciones que requieren una resistencia elevada a la corrosión.

Propiedades del equipo

  • Tubo de medición de titanio, circonio

  • Diámetro nominal: DN 8 a 50 (3/8 a 2")

  • Temperatura del producto hasta +205 °C (+401 °F)

  • Cabezal transmisor robusto y ultracompacto

  • Elevado nivel de protección de entrada: IP69K

  • Indicador local disponible

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor

Predecesor: Promass 80H, Promass 83H
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
Este sitio Web utiliza cookies. Si Ud. continúa navegando por este sitio Web, consideramos que acepta el uso de cookies. Encuentre más información aquí cerrar

Seleccione su país / región