Proline Promass F 500
Caudalímetro Coriolis

Caudalímetro Coriolis - Proline Promass F 500 ©Endress+Hauser

El principio de medición de caudal por Coriolis

Proline Promass F 500 para la industria de la alimentación y bebidas y para las ciencias de la vida ©Endress+Hauser

Proline Promass F 500 para la industria de la alimentación y bebidas y para las ciencias de la vida

Proline Promass F 500 para la industria química ©Endress+Hauser

Proline Promass F 500 para la industria química

Proline Promass F 500 para la industria química ©Endress+Hauser

Proline Promass F 500 para la industria química

Caudalímetro con la máxima precisión y robustez, con versión remota de hasta 4 E/S

Promass F goza desde hace mucho tiempo de una gran reputación como sensor de alta precisión. No se ve afectado por las aplicaciones exigentes y fluctuantes, y resulta apropiado para una amplia gama de aplicaciones. Con su innovador transmisor remoto, el Promass F 500 maximiza la flexibilidad de instalación y la seguridad de operación en entornos exigentes. La Heartbeat Technology garantiza el cumplimiento de las normas y la seguridad del proceso en todo momento.

  • Ventajas

    • Máxima seguridad de proceso – no se ve afectado por las aplicaciones variables y exigentes

    • Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura)

    • Ahorro de espacio – Sin necesidad de tramos rectos de entrada/salida

    • ...

  • Ámbito de aplicación

    • El principio de medición funciona con independencia de las propiedades físicas del fluido tales como la viscosidad o la densidad

    • El máximo rendimiento en la medición de líquidos y gases en unos ciclos productivos variables y exigentes.

    Propiedades del equipo

    • Caudal másico:...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Coriolis

  • Encabezado del producto

    El medidor de flujo con precisión premium y robustez, como versión remota con hasta 4 I/Os. El mayor desempeño de medición para líquidos y gases bajo condiciones de proceso demandantes y variables.

  • Características del sensor

    La más alta seguridad de proceso - inmune a ambientes fluctuantes o adversos. Menos puntos de medición de proceso - medición multivariable (flujo, densidad, temperatura). Instalación ahorradora de espacio - sin necesidad de corridas de entrada/salida. Flujo másico: error medido ±0.05 % (Premium Cal). Temperatura del medio : -196 a 350 °C (-320 a 662 °F).

  • Características del transmisor

    Acceso completo a información de diagnóstico y procesos - numerosos I/Os libremente combinables y fieldbuses. Complejidad y variedad reducida - funcionalidad libremente configurable de I/O. Verificación integrada - Tecnología Hearbeat. Versión remota con hasta 4 I/Os. Display retro iluminado con controles táctiles y acceso WLAN.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 8 a 250 (⅜ a 10")

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); Aleación C22, 2.4602 (UNS N06022)

    Conexión: 1.4404 (316/316L); Aleación C22, 2.4602 (UNS N06022); 1.4301 (F304)

  • Variables medidas

    Flujo másico, densidad, temperatura, flujo volumétrico, flujo volumétrico corregido, densidad de referencia, concentración

  • Máx. error medido

    Flujo másico (líquido): ±0.1 % (estándar), 0.05 % (opción)

    Flujo volumétrico (líquido): ±0.1 %

    Flujo másico (gas): ±0.35 %

    Densidad (líquido): ±0.0005 g/cm³

  • Rango de medición

    0 a 2 200 000 kg/h (0 a 80 840 lb/min)

  • Máx. presión de proceso

    PN 100, Clase 600, 63K

  • Rango de temperatura del medio

    Estándar: –50 a +150 °C (–58…+302 °F)
    Opción: –50 a +240 °C (–58…+464 °F)
    Opción de alta temperatura: –50 a +350 °C (–58…+662 °F)
    Opción: –196 a +150 °C (–320 a +302 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Estándar: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)
    Opción: –50 a +60 °C (–58 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    Estándar: 1.4301 (304)
    Opción: 1.4404 (316/316L)

  • Material de la cubierta del transmisor

    Recubierto de AlSi10Mg; 1.4409 (CF3M) similar a 316L; Policarbonato

  • Grado de protección

    Sensor versión remota (estándar): IP66/67, Gabinete tipo 4X

    Sensor versión remota (opcional): IP69K

    Transmisor versión remota: IP66/67, Gabinete tipo 4X

    Antena externa WLAN: IP67

  • Pantalla/Operación

    Display retro iluminado de 4 líneas con control táctil (operación desde afuera)
    Posible configuración vía el display local y las herramientas de operación"

  • Salidas

    4 salidas:
    4-20 mA HART (activo/pasivo)
    4-20 mA WirelessHART
    4-20 mA (activo/pasivo)
    Salida de pulso/frecuencia/interruptor (activa/pasiva)
    Salida de pulso doble (activa/pasiva)
    Salida de relevador

  • Entradas

    Entrada de estatus
    Entrada 4-20 mA

  • Comunicación digital

    HART, HART Inalámbrico, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Ethernet/IP, PROFINET

  • Suministro de energía

    DC 24 V
    AC 100 a 230 V
    AC 100 a 230 V / DC 24 V (área no peligrosa)

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC

  • Seguridad del producto

    CE, C-TICK, EAC

  • Seguridad Funcional

    Seguridad funcional

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025)
    La tecnología Heartbeat cumple con los requerimientos de rastreabilidad de acuerdo a ISO 9001:2008 – sección 7.6 a (certificación TÜV)

  • Certificados y aprobaciones de presión

    PED, CRN, AD 2000

  • Certificados del material

    material 3.1

    NACE MR0175/MR0103, PMI; prueba de soldadura de acuerdo a EN ISO, ASME, NORSOK

  • Aprobaciones higiénicas y certificados

    cGMP

  • Measuring principle

    Coriolis

  • Encabezado del producto

    El medidor de flujo con precisión premium y robustez, como versión remota con hasta 4 I/Os. El mayor desempeño de medición para líquidos y gases bajo condiciones de proceso demandantes y variables.

  • Características del sensor

    La más alta seguridad de proceso - inmune a ambientes fluctuantes o adversos. Menos puntos de medición de proceso - medición multivariable (flujo, densidad, temperatura). Instalación ahorradora de espacio - sin necesidad de corridas de entrada/salida. Flujo másico: error medido ±0.05 % (Premium Cal). Temperatura del medio : -196 a 350 °C (-320 a 662 °F).

  • Características del transmisor

    Acceso completo a información de diagnóstico y procesos - numerosos I/Os libremente combinables y fieldbuses. Complejidad y variedad reducida - funcionalidad libremente configurable de I/O. Verificación integrada - Tecnología Hearbeat. Versión remota con hasta 4 I/Os. Display retro iluminado con controles táctiles y acceso WLAN.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 8 a 250 (⅜ a 10")

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); Aleación C22, 2.4602 (UNS N06022)

    Conexión: 1.4404 (316/316L); Aleación C22, 2.4602 (UNS N06022); 1.4301 (F304)

  • Variables medidas

    Flujo másico, densidad, temperatura, flujo volumétrico, flujo volumétrico corregido, densidad de referencia, concentración

  • Máx. error medido

    Flujo másico (líquido): ±0.1 % (estándar), 0.05 % (opción)

    Flujo volumétrico (líquido): ±0.1 %

    Flujo másico (gas): ±0.35 %

    Densidad (líquido): ±0.0005 g/cm³

  • Rango de medición

    0 a 2 200 000 kg/h (0 a 80 840 lb/min)

  • Máx. presión de proceso

    PN 100, Clase 600, 63K

  • Rango de temperatura del medio

    Estándar: –50 a +150 °C (–58…+302 °F)
    Opción: –50 a +240 °C (–58…+464 °F)
    Opción de alta temperatura: –50 a +350 °C (–58…+662 °F)
    Opción: –196 a +150 °C (–320 a +302 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Estándar: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)
    Opción: –50 a +60 °C (–58 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    Estándar: 1.4301 (304)
    Opción: 1.4404 (316/316L)

  • Material de la cubierta del transmisor

    Recubierto de AlSi10Mg; 1.4409 (CF3M) similar a 316L; Policarbonato

  • Grado de protección

    Sensor versión remota (estándar): IP66/67, Gabinete tipo 4X

    Sensor versión remota (opcional): IP69K

    Transmisor versión remota: IP66/67, Gabinete tipo 4X

    Antena externa WLAN: IP67

  • Pantalla/Operación

    Display retro iluminado de 4 líneas con control táctil (operación desde afuera)
    Posible configuración vía el display local y las herramientas de operación"

  • Salidas

    4 salidas:
    4-20 mA HART (activo/pasivo)
    4-20 mA WirelessHART
    4-20 mA (activo/pasivo)
    Salida de pulso/frecuencia/interruptor (activa/pasiva)
    Salida de pulso doble (activa/pasiva)
    Salida de relevador

  • Entradas

    Entrada de estatus
    Entrada 4-20 mA

  • Comunicación digital

    HART, WirelessHART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Ethernet/IP, PROFINET

  • Suministro de energía

    DC 24 V
    AC 100 a 230 V
    AC 100 a 230 V / DC 24 V (área no peligrosa)

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC

  • Seguridad del producto

    CE, C-Tick

  • Seguridad Funcional

    Seguridad funcional

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025)
    La tecnología Heartbeat cumple con los requerimientos de rastreabilidad de acuerdo a ISO 9001:2008 – sección 7.6 a (certificación TÜV)

  • Certificados y aprobaciones de presión

    PED, CRN, AD 2000

  • Certificados del material

    material 3.1

    NACE MR0175/MR0103, PMI; prueba de soldadura de acuerdo a EN ISO, ASME, NORSOK

  • Aprobaciones higiénicas y certificados

    Tamaño de Conexión a Proceso: DN25 DIN11851, 3-A, EHEDG

  • Measuring principle

    Coriolis

  • Encabezado del producto

    Flowmeter with premium accuracy and robustness, as remote version with up to 4 I/Os. Highest measurement performance for liquids and gases under varying, demanding process conditions.

  • Características del sensor

    Highest process safety – immune to fluctuating and harsh environments. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space-saving installation – no in/outlet run needs. Mass flow: measurement error ±0.05 % (PremiumCal). Medium temperature: -196 to 350 °C (-320 to 662 °F).

  • Características del transmisor

    Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology. Remote version with up to 4 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 8 to 250 (⅜ to 10")

  • Materiales húmedos

    Measuring tube: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Connection: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); 1.4301 (F304)

  • Variables medidas

    Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density, concentration

  • Máx. error medido

    Mass flow (liquid): ±0.10 % (standard), 0.05 % (option)
    Volume flow (liquid): ±0.10 %
    Mass flow (gas): ±0.35 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Rango de medición

    0 to 2 200 000 kg/h (0 to 80 840 lb/min)

  • Máx. presión de proceso

    PN 100, Class 600, 63K

  • Rango de temperatura del medio

    Standard: –50 to +150 °C (–58…+302 °F)
    Option: –50 to +240 °C (–58…+464 °F)
    High temperatur option: –50 to +350 °C (–58…+662 °F)
    Option: –196 to +150 °C (–320 to +302 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Standard: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
    Option: –60 to +60 °C (–76 to +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    Standard: 1.4301 (304), corrosion resistant
    Option: 1.4404 (316L)
    Sensor connection housing (standard): AlSi10Mg, coated
    Sensor connection housing (option): 1.4301 (304); 1.4404 (316L); 1.4409 (CF3M) similar to 316L

  • Material de la cubierta del transmisor

    AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L; Polycarbonat

  • Grado de protección

    Sensor remote version (standard): IP66/67, type 4X enclosure
    Sensor remote version (option): IP69.
    Transmitter remote version: IP66/67, Type 4X enclosure

  • Pantalla/Operación

    4-line backlit display with touch control (operation from outside)
    Configuration via local display and operating tools possible

  • Salidas

    4 outputs:
    4-20 mA HART (active/passive)
    4-20 mA WirelessHART
    4-20 mA (active/passive)
    Pulse/frequency/switch output (active/passive)
    Double pulse output (active/passive)
    Relay output

  • Entradas

    Status input
    4-20 mA input

  • Comunicación digital

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Suministro de energía

    DC 24 V
    AC 100 to 230 V
    AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area)

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC

  • Seguridad del producto

    CE, C-tick, EAC marking

  • Seguridad Funcional

    Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology complies with the requirements for traceable verification according to ISO 9001:2008 – Section 7.6 a (TÜV attestation)
    MI-005 (Liquids other than water (Hydrocarbons, LPG, cryogenic liquids)
    NTEP (Liquids other than water, LPG, cryogenic liquids)
    MC (Liquids other than water, cryogenic liquids)

  • Certificados y aprobaciones de presión

    PED, CRN, AD 2000

  • Certificados del material

    3.1 material
    NACE MR0175/MR0103, PMI; welding test acc. to EN ISO, ASME, NORSOK

  • Aprobaciones higiénicas y certificados

    3-A, EHEDG, cGMP

  • Measuring principle

    Coriolis

  • Encabezado del producto

    El medidor de flujo con precisión premium y robustez, como versión remota con hasta 4 I/Os. El mayor desempeño de medición para líquidos y gases bajo condiciones de proceso demandante y variable.

  • Características del sensor

    La más alta seguridad de proceso - inmune a ambientes fluctuantes o adversos. Menos puntos de medición de proceso - medición multivariable (flujo, densidad, temperatura). Instalación ahorradora de espacio - sin necesidad de corridas de entrada/salida. Flujo másico: error medido ±0.05 % (Premium Cal). Temperatura del medio : -196 a 350 °C (-320 a 662 °F).

  • Características del transmisor

    Acceso completo a información de diagnóstico y procesos - numerosos I/Os libremente combinables y fieldbuses. Complejidad y variedad reducida - funcionalidad libremente configurable de I/O. Verificación integrada - Tecnología Hearbeat. Versión remota con hasta 4 I/Os. Display retro iluminado con controles táctiles y acceso WLAN.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 8 a 250 (⅜ a 10")

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); Aleación C22, 2.4602 (UNS N06022)

    Conexión: 1.4404 (316/316L); Aleación C22, 2.4602 (UNS N06022); 1.4301 (F304)

  • Variables medidas

    Flujo másico, densidad, temperatura, flujo volumétrico, flujo volumétrico corregido, densidad de referencia, concentración

  • Máx. error medido

    Flujo másico (líquido): ±0.1 % (estándar), 0.05 % (opción)

    Flujo volumétrico (líquido): ±0.1 %

    Flujo másico (gas): ±0.35 %

    Densidad (líquido): ±0.0005 g/cm³

  • Rango de medición

    0 a 2 200 000 kg/h (0 a 80 840 lb/min)

  • Máx. presión de proceso

    PN 100, Clase 600, 63K

  • Rango de temperatura del medio

    Estándar: –50 a +150 °C (–58…+302 °F)
    Opción: –50 a +240 °C (–58…+464 °F)
    Opción de alta temperatura: –50 a +350 °C (–58…+662 °F)
    Opción: –196 a +150 °C (–320 a +302 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Estándar: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)
    Opción: –50 a +60 °C (–58 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    Estándar: 1.4301 (304)
    Opción: 1.4404 (316/316L)

  • Material de la cubierta del transmisor

    Recubierto de AlSi10Mg; 1.4409 (CF3M) similar a 316L; Policarbonato

  • Grado de protección

    Sensor versión remota (estándar): IP66/67, Gabinete tipo 4X

    Sensor versión remota (opcional): IP69K

    Transmisor versión remota: IP66/67, Gabinete tipo 4X

    Antena externa WLAN: IP67

  • Pantalla/Operación

    Display retro iluminado de 4 líneas con control táctil (operación desde afuera)
    Posible configuración vía el display local y las herramientas de operación"

  • Salidas

    4 salidas:
    4-20 mA HART (activo/pasivo)
    4-20 mA WirelessHART
    4-20 mA (activo/pasivo)
    Salida de pulso/frecuencia/interruptor (activa/pasiva)
    Salida de pulso doble (activa/pasiva)
    Salida de relevador

  • Entradas

    Entrada de estatus
    Entrada 4-20 mA

  • Comunicación digital

    HART, HART Inalámbrico, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Ethernet/IP, PROFINET

  • Suministro de energía

    DC 24 V
    AC 100 a 230 V
    AC 100 a 230 V / DC 24 V (área no peligrosa)

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC

  • Seguridad del producto

    CE, C-TICK, EAC

  • Seguridad Funcional

    Seguridad funcional

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025)
    La tecnología Heartbeat cumple con los requerimientos de rastreabilidad de acuerdo a ISO 9001:2008 – sección 7.6 a (certificación TÜV)

  • Certificados y aprobaciones de presión

    PED, CRN, AD 2000

  • Certificados del material

    material 3.1
    NACE MR0175/MR0103, PMI; prueba de soldadura de acuerdo a EN ISO, ASME, NORSOK

  • Aprobaciones higiénicas y certificados

    Tamaño de Conexión a Proceso: DN25 DIN11851, 3-A, EHEDG

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • 31
    • Nr 31 Order code 71323007

      Kit power supply, 100-230VAC, Ex

      Usage: Promag/Promass 300/500, transmitter housing, electronic compartment.

    • Nr 31 Order code 71323008

      Kit power supply, 24VDC, Ex

      Usage: Promag/Promass 300/500, transmitter housing, electronic compartment.

    • Nr 31 Order code 71323009

      Kit pow.supply,100-230VAC/24VDC, Non-haz

      Usage: Promag/Promass 300/500 digital. Non-haz, Zone 2, transmitter housing, electronic compartment.

  • 47
  • 36
  • 39
    • Nr 39 Order code 71185788

      Kit T-DAT, 100/300/400/500/500 digital

      Usage: Promag/Promass 100/300/500, 500 digital, Prosonic Flow E 100, Promag 400(C). (C) = generation index C.

  • 33
  • 37
    • Nr 37 Order code 71323010

      Kit module cartridge, 300/500, Ex

      Usage: transmitter housing, electronic compartment. Consists of: module cartridge incl. interconnection board.

  • 34
  • 46
  • 45
    • Nr 45 Order code 71323075

      Kit conn.terminal option A, 300/500, Ex

      Usage: transmitter housing Alu/cast, connection compartment. Option A = HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus. Consists of: 2x connection terminal 2-Pol., 1x connection terminal 4-Pol.

  • 35
  • 45
    • Nr 45 Order code 71323076

      Kit conn.terminal option B, 300/500, Ex

      Usage: transmitter housing Alu/cast, connection compartment. Option B = EtherNet, PROFINET. Consists of: 2x connection terminal 2-Pol.

  • 50
  • 45
    • Nr 45 Order code 71327819

      Kit conn.terminal option C, 300/500, Ex

      Usage: transmitter housing Alu/cast, connection compartment. Option C = PROFIBUS DP, Modbus RS485. Consists of: 2x connection terminal 2-Pol., 1x connection terminal 4-Pol.

    • Nr 45 Order code 71323077

      Kit terminal option A, 500 dig., Non-haz

      Usage: transmitter housing Alu/polycarbonate, connection compartment. Option A = HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus. Consists of: 1x connection terminal 2-Pol., 1x connection terminal 3-Pol., 1x connection terminal 4-Pol., 1x connection terminal 6-Pol.

    • Nr 45 Order code 71323078

      Kit terminal option B, 500 dig., Non-haz

      Usage: transmitter housing Alu/polycarbonate, connection compartment. Option B = EtherNet, PROFINET. Consists of: 1x connection terminal 3-Pol., 1x connection terminal 4-Pol., 1x connection terminal 6-Pol.

    • Nr 45 Order code 71327820

      Kit terminal option C, 500 dig., Non-haz

      Usage: transmitter housing Alu/polycarbonate, connection compartment. Option C = PROFIBUS DP, Modbus RS485. Consists of: 1x connection terminal 2-Pol., 1x connection terminal 3-Pol., 1x connection terminal 4-Pol., 1x connection terminal 6-Pol.

  • 44
    • Nr 44 Order code 71323268

      Kit connection board, Promass 500, Ex

      Usage: Sensor connection housing. Consists of: connection board, O-Ring 26,00x1,50 HNBR.

    • Nr 44 Order code 71323269

      Kit connec.board, Promass 500, Ex, -50oC

      Usage: Sensor connection housing. Consists of: connection board, O-Ring 26,00x1,50 FVMQ, -50oC/-58oF.

    • Nr 44 Order code 71323269

      Kit connec.board, Promass 500, Ex, -50oC

      Usage: Sensor connection housing. Consists of: connection board, O-Ring 26,00x1,50 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 20
    • Nr 20 Order code 71323016

      Kit cover, sight glass, Alu,Non-haz/Exde

      Usage: Promag/Promass 300, transmitter housing Alu, Non-haz. Promag/Promass 300/500, transmitter housing Alu, Ex. Consists of: cover Alu, sight glass, O-Ring 110.7x3.53 HNBR.

    • Nr 20 Order code 71323017

      Kit cover,glass, Alu, -50oC,Non-haz/Exde

      Usage: Promass 300, transmitter housing Alu, Non-haz. Promag 500, Promass 300/500, transmitter housing Alu, Ex. Consists of: cover Alu, sight glass, O-Ring 110,7x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

    • Nr 20 Order code 71323017

      Kit cover,glass, Alu, -50oC,Non-haz/Exde

      Usage: Promass 300, transmitter housing Alu, Non-haz. Promag 500, Promass 300/500, transmitter housing Alu, Ex. Consists of: cover Alu, sight glass, O-Ring 110,7x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

    • Nr 20 Order code 71323020

      Kit cover, sight glass, Alu, Exd

      Usage: Promag/Promass 300/500, transmitter housing Alu, Ex. Consists of: cover Alu, sight glass, O-Ring 110.7x3.53 HNBR.

    • Nr 20 Order code 71323021

      Kit cover, sight glass, Alu, -50oC, Exd

      Usage: Promag 500, Promass 300/500, transmitter housing Alu, Ex. Consists of: cover Alu, sight glass, O-Ring 110,7x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

    • Nr 20 Order code 71323021

      Kit cover, sight glass, Alu, -50oC, Exd

      Usage: Promag 500, Promass 300/500, transmitter housing Alu, Ex. Consists of: cover Alu, sight glass, O-Ring 110,7x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

    • Nr 20 Order code 71323024

      Kit cover, sight glass, cast, Ex

      Usage: Promag/Promass 300/500, transmitter housing cast, Ex. Consists of: cover cast, sight glass, O-Ring 110.7x3.53 HNBR.

    • Nr 20 Order code 71323025

      Kit cover, sight glass, cast, -50oC, Ex

      Usage: Promag 500, Promass 300/500, transmitter housing cast, Ex. Consists of: cover cast, sight glass, O-Ring 110,7x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

    • Nr 20 Order code 71323025

      Kit cover, sight glass, cast, -50oC, Ex

      Usage: Promag 500, Promass 300/500, transmitter housing cast, Ex. Consists of: cover cast, sight glass, O-Ring 110,7x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 70
    • Nr 70 Order code 71323026

      Kit cover gasket, sight glass/blind

      Usage: Promag/Promass 300/500, transmitter housing Alu/cast. Consists of: 10x O-Ring 110.7x3.53 HNBR.

    • Nr 70 Order code 71323027

      Kit cover gasket,sight glass/blind,-50oC

      Usage: Promag 500, Promass 300/500, transmitter housing Alu/cast, Consists of: O-Ring 110,7x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

    • Nr 70 Order code 71323027

      Kit cover gasket,sight glass/blind,-50oC

      Usage: Promag 500, Promass 300/500, transmitter housing Alu/cast, Consists of: O-Ring 110,7x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 22
    • Nr 22 Order code 71323032

      Kit cover, electronic compart., Alu, Ex

      Usage: Promag/Promass 300/500, transmitter housing Alu, Ex. Consists of: cover Alu, O-Ring 120,2x3,53 HNBR.

    • Nr 22 Order code 71323033

      Kit cover, electr.compart., Alu,-50oC,Ex

      Usage: Promag 500, Promass 300/500, transmitter housing Alu, Ex. Consists of: cover Alu, O-Ring 120,2x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

    • Nr 22 Order code 71323033

      Kit cover, electr.compart., Alu,-50oC,Ex

      Usage: Promag 500, Promass 300/500, transmitter housing Alu, Ex. Consists of: cover Alu, O-Ring 120,2x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

    • Nr 22 Order code 71323034

      Kit cover, electronic compart., cast, Ex

      Usage: Promag/Promass 300/500, transmitter housing cast, Ex. Consists of: cover cast, O-Ring 120,2x3,53 HNBR.

    • Nr 22 Order code 71323035

      Kit cover, electr.compart.,cast,-50oC,Ex

      Usage: Promag 500, Promass 300/500, transmitter housing cast, Ex. Consists of: cover cast, O-Ring 120,2x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

    • Nr 22 Order code 71323035

      Kit cover, electr.compart.,cast,-50oC,Ex

      Usage: Promag 500, Promass 300/500, transmitter housing cast, Ex. Consists of: cover cast, O-Ring 120,2x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 74
    • Nr 74 Order code 71323036

      Kit cover gasket, electronic compart.,Ex

      Usage: Promag/Promass 300/500, transmitter housing Alu/cast, Ex. Consists of: 10x O-Ring 120,2x3,53 HNBR.

    • Nr 74 Order code 71323037

      Kit cover gasket,elect.compart.,-50oC,Ex

      Usage: Promag 500, Promass 300/500, transmitter housing Alu/cast, Ex. Consists of: O-Ring 120,2x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

    • Nr 74 Order code 71323037

      Kit cover gasket,elect.compart.,-50oC,Ex

      Usage: Promag 500, Promass 300/500, transmitter housing Alu/cast, Ex. Consists of: O-Ring 120,2x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 23
    • Nr 23 Order code 71323038

      Kit cover, wall mount, Alu, Ex

      Usage: Promag/Promass 500, wall mount transmitter Alu, Ex, connection compartment. Consists of: cover Alu, O-Ring 88,50x3,53 HNBR.

    • Nr 23 Order code 71323039

      Kit cover, wall mount, Alu, -50oC, Ex

      Usage: Promag/Promass 500, wall mount transmitter Alu, Ex, connection compartment. Consists of: cover Alu, O-Ring 88,50x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

    • Nr 23 Order code 71323039

      Kit cover, wall mount, Alu, -50oC, Ex

      Usage: Promag/Promass 500, wall mount transmitter Alu, Ex, connection compartment. Consists of: cover Alu, O-Ring 88,50x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

    • Nr 23 Order code 71323040

      Kit cover, wall mount, cast, Ex

      Usage: Promag/Promass 500, wall mount transmitter cast, Ex, connection compartment. Consists of: cover cast, O-Ring 88,50x3,53 HNBR.

    • Nr 23 Order code 71323041

      Kit cover, wall mount, cast, -50oC, Ex

      Usage: Promag/Promass 500, wall mount transmitter cast, Ex, connection compartment. Consists of: cover cast, O-Ring 88,50x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

    • Nr 23 Order code 71323041

      Kit cover, wall mount, cast, -50oC, Ex

      Usage: Promag/Promass 500, wall mount transmitter cast, Ex, connection compartment. Consists of: cover cast, O-Ring 88,50x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 75
    • Nr 75 Order code 71323042

      Kit cover gasket, wall mount, Ex

      Usage: Promag/Promass 500, wall mount transmitter Alu/cast, Ex, connection compartment. Consists of: 10x O-Ring 88,50x3,53 HNBR.

    • Nr 75 Order code 71323043

      Kit cover gasket, wall mount, -50oC, Ex

      Usage: Promag/Promass 500, wall mount transmitter Alu/cast, Ex, connection compartment. Consists of: O-Ring 88,50x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

    • Nr 75 Order code 71323043

      Kit cover gasket, wall mount, -50oC, Ex

      Usage: Promag/Promass 500, wall mount transmitter Alu/cast, Ex, connection compartment. Consists of: O-Ring 88,50x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 20
    • Nr 20 Order code 71384170

      Kit cover, alu,Promag 400(C),500 digital

      Usage: Promag 400(C) = generation index C, Promag/Promass 500 digital, transmitter housing Alu. Consists of: cover Alu complete included O-Ring 196,44x3,53 VMQ, default and -50oC/-58oF, wire with screw lock 1,5x150.

    • Nr 20 Order code 71408508

      Kit cover, polycarb., 500 digital

      Usage: Promag/Promass 500 digital, transmitter housing polycarbonate. Consists of: Cover polycarbonate complete, O-Ring 196,44x3,53 VMQ, default and -50oC/-58oF, wire with screw lock 1,5x150.

  • 70
    • Nr 70 Order code 71278078

      Kit cover gasket, alu,400(C),500 digital

      Usage: Promag 400(C) = generation index C, Promag/Promass 500 digital, transmitter housing Alu, Ex. Consists of: 10x O-Ring 196,44x3,53 VMQ, default and -50oC/-58oF.

    • Nr 70 Order code 71278077

      Kit 10 cover gasket, polycarbonate

      Usage: Promag 400(C), 500 digital with polycarbonate housing. (C) = generation index C. Consists of: 10x O-Ring 196,44x3,53 VMQ.

  • 24
    • Nr 24 Order code 71228796

      Kit cover, remote, Alu

      Usage: Promag 400(C) = generation index C, Promag 500, Promag/Promass 500 digital, sensor connection housing. Consists of: cover Alu, O-Ring 113,90x3,53 HNBR.

    • Nr 24 Order code 71323050

      Kit cover, remote, Alu, -50oC

      Usage: Promass 500 digital, sensor connection housing. Consists of: cover Alu, O-Ring 113,90x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

    • Nr 24 Order code 71323050

      Kit cover, remote, Alu, -50oC

      Usage: Promass 500 digital, sensor connection housing. Consists of: cover Alu, O-Ring 113,90x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 73
    • Nr 73 Order code 71323051

      Kit housing gaskets, remote, Alu

      Usage: Promass 500 digital, sensor connection housing. Consists of: O-Ring 113,90x3,53 HNBR for cover, gasket EPDM for housing/sensor.

    • Nr 73 Order code 71323052

      Kit housing gaskets, remote, Alu, -50oC

      Usage: Promass 500 digital, sensor connection housing. Consists of: O-Ring 113,90x3,53 FVMQ for cover, -50oC/-58oF, gasket FVMQ for housing/sensor, -50oC/-58oF.

    • Nr 73 Order code 71323052

      Kit housing gaskets, remote, Alu, -50oC

      Usage: Promass 500 digital, sensor connection housing. Consists of: O-Ring 113,90x3,53 FVMQ for cover, -50oC/-58oF, gasket FVMQ for housing/sensor, -50oC/-58oF.

  • 24
    • Nr 24 Order code 71323053

      Kit cover, remote, stainless 1.4301

      Usage: Promass 500, Promag/Promass 500 digital, sensor connection housing. Consists of: cover stainless 1.4301, gasket EPDM for cover.

    • Nr 24 Order code 71323054

      Kit cover, remote,stainless 1.4301,-50oC

      Usage: Promass 500, Promass 500 digital, sensor connection housing. Consists of: cover stainless 1.4301, gasket FVMQ for cover, -50oC/-58oF.

    • Nr 24 Order code 71323054

      Kit cover, remote,stainless 1.4301,-50oC

      Usage: Promass 500, Promass 500 digital, sensor connection housing. Consists of: cover stainless 1.4301, gasket FVMQ for cover, -50oC/-58oF.

    • Nr 24 Order code 71323055

      Kit cover, remote, stainless 1.4404

      Usage: Promass 500, Promass 500 digital, sensor connection housing. Consists of: cover stainless 1.4404, gasket EPDM for cover.

    • Nr 24 Order code 71323056

      Kit cover, remote,stainless 1.4404,-50oC

      Usage: Promass 500, Promass 500 digital, sensor connection housing. Consists of: cover stainless 1.4404, gasket FVMQ for cover, -50oC/-58oF.

    • Nr 24 Order code 71323056

      Kit cover, remote,stainless 1.4404,-50oC

      Usage: Promass 500, Promass 500 digital, sensor connection housing. Consists of: cover stainless 1.4404, gasket FVMQ for cover, -50oC/-58oF.

  • 73
    • Nr 73 Order code 71323057

      Kit housing gaskets, remote, stainless

      Usage: Promass 500, Promass 500 digital, sensor connection housing. Consists of: gasket EPDM for cover, gasket EPDM for housing/sensor.

    • Nr 73 Order code 71323058

      Kit hous.gaskets, remote,stainless,-50oC

      Usage: Promass 500, Promass 500 digital, sensor connection housing. Consists of: gasket FVMQ for cover, -50oC/-58oF, gasket FVMQ for housing/sensor, -50oC/-58oF.

    • Nr 73 Order code 71323058

      Kit hous.gaskets, remote,stainless,-50oC

      Usage: Promass 500, Promass 500 digital, sensor connection housing. Consists of: gasket FVMQ for cover, -50oC/-58oF, gasket FVMQ for housing/sensor, -50oC/-58oF.

  • 24
    • Nr 24 Order code 71185793

      Kit cover,ultra compact,stainless 1.4301

      Usage: Promag/Promass 100, Promag/Promass 500 digital, sensor connection housing. Consists of: cover stainless 1.4301, gasket EPDM for cover.

    • Nr 24 Order code 71323060

      Kit cover, ultra compact, 1.4301, -50oC

      Usage: Promass 500 digital, sensor connection housing. Consists of: cover stainless 1.4301, gasket FVMQ for cover, -50oC/-58oF.

    • Nr 24 Order code 71323060

      Kit cover, ultra compact, 1.4301, -50oC

      Usage: Promass 500 digital, sensor connection housing. Consists of: cover stainless 1.4301, gasket FVMQ for cover, -50oC/-58oF.

    • Nr 24 Order code 71185794

      Kit cover,ultra compact,stainless 1.4404

      Usage: Promass 100, Promass 500 digital, sensor connection housing. Consists of: cover stainless 1.4404, gasket EPDM for cover.

    • Nr 24 Order code 71323061

      Kit cover, ultra compact, 1.4404, -50oC

      Usage: Promass 500 digital, sensor connection housing. Consists of: cover stainless 1.4404, gasket FVMQ for cover, -50oC/-58oF.

    • Nr 24 Order code 71323061

      Kit cover, ultra compact, 1.4404, -50oC

      Usage: Promass 500 digital, sensor connection housing. Consists of: cover stainless 1.4404, gasket FVMQ for cover, -50oC/-58oF.

  • 73
    • Nr 73 Order code 71185799

      Kit hous.gaskets,ultra compact,stainless

      Usage: Promass 100, Promass 500 digital, sensor connection housing. Consists of: gasket EPDM for cover, gasket EPDM for housing/sensor.

    • Nr 73 Order code 71323062

      Kit housing gasket, ultra compact, -50oC

      Usage: Promass 500 digital, sensor connection housing stainless. Consists of: gasket FVMQ for cover, -50oC/-58oF, gasket FVMQ for housing/sensor, -50oC/-58oF.

    • Nr 73 Order code 71323062

      Kit housing gasket, ultra compact, -50oC

      Usage: Promass 500 digital, sensor connection housing stainless. Consists of: gasket FVMQ for cover, -50oC/-58oF, gasket FVMQ for housing/sensor, -50oC/-58oF.

  • 24
    • Nr 24 Order code 71323063

      Kit cover, remote, cast, Ex

      Usage: Promag/Promass 500, Promag/Promass 500 digital, sensor connection housing. Consists of: cover cast, O-Ring 120,2x3,53 HNBR.

    • Nr 24 Order code 71323064

      Kit cover, remote, cast, -50oC, Ex

      Usage: Promass 500, Promass 500 digital, sensor connection housing. Consists of: cover cast, O-Ring 120,2x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

    • Nr 24 Order code 71323064

      Kit cover, remote, cast, -50oC, Ex

      Usage: Promass 500, Promass 500 digital, sensor connection housing. Consists of: cover cast, O-Ring 120,2x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 73
    • Nr 73 Order code 71323065

      Kit housing gaskets, remote, cast, Ex

      Usage: Promass 500, Promass 500 digital, sensor connection housing. Consists of: O-Ring 120,2x3,53 HNBR for cover, O-Ring 88,50x3,53HNBR for housing/sensor

    • Nr 73 Order code 71323066

      Kit housing gaskets,remote,cast,-50oC,Ex

      Usage: Promass 500, Promass 500 digital, sensor connection housing. Consists of: O-Ring 120,2x3,53 FVMQ for cover, -50oC/-58oF, O-Ring 88,50x3,53 FVMQ for hous./sensor, -50oC/-58oF.

    • Nr 73 Order code 71323066

      Kit housing gaskets,remote,cast,-50oC,Ex

      Usage: Promass 500, Promass 500 digital, sensor connection housing. Consists of: O-Ring 120,2x3,53 FVMQ for cover, -50oC/-58oF, O-Ring 88,50x3,53 FVMQ for hous./sensor, -50oC/-58oF.

  • 71
    • Nr 71 Order code 71323071

      Kit interface gaskets, Promass 300/500

      Usage: transmitter housing/sensor or transmitter housing/wall mount. Consists of: 5x O-Ring 88,50x3,53 HNBR for interface.

    • Nr 71 Order code 71323072

      Kit interf.gaskets,Promass 300/500,-50oC

      Usage: transmitter housing/sensor or transmitter housing/wall mount. Consists of: O-Ring 88,50x3,53 FVMQ for interface, -50oC/-58oF.

    • Nr 71 Order code 71323072

      Kit interf.gaskets,Promass 300/500,-50oC

      Usage: transmitter housing/sensor or transmitter housing/wall mount. Consists of: O-Ring 88,50x3,53 FVMQ for interface, -50oC/-58oF.

  • 11
    • Nr 11 Order code 71323081

      Kit protective cover option A,300/500,Ex

      Usage: transmitter housing Alu/cast, connection compartment. Option A = HART, PROFIBUS PA, PROFIBUS DP, Modbus RS485, FOUNDATION Fieldbus. Consists of: Connection compartment protective cover, display carrier, 2x screw M4x10.

    • Nr 11 Order code 71323082

      Kit protective cover option B,300/500,Ex

      Usage: transmitter housing Alu/cast, connection compartment. Option B = EtherNet, PROFINET. Consists of: Connection compartment protective cover, display carrier, 2x screw M4x10.

  • 13
    • Nr 13 Order code 71276494

      Kit securing clamp, screw

      Usage: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E 100/E Heat, CNGmass, LPGmass, LNGmass. Sensor housing: Promag 400(C), (C) = generation index C, Promag/Promass 500, Promag/Promass 500 digital. Consists of: cover clamp, screw M4x16.

  • 82
    • Nr 82 Order code 71228792

      Kit display protec., 400(C)/500 digital

      Usage: Promag 400(C) = generation index C, Promag/Promass 500 digital, transmitter housing. Consists of: display protection 1.4301, installation material.

  • 87
    • Nr 87 Order code 71343504

      Kit weather protection cover,500 digital

      Usage: Promag/Promass 500 digital, transmitter housing. Consists of: weather protection cover 4404.

    • Nr 87 Order code 71343505

      Kit weather protection cover, 300/500

      Usage: Promag/Promass 300/500, transmitter housing. Consists of: weather protection cover 4404, installation material.

Seleccione su mercado / región