Caudalímetro de efecto Coriolis
Proline Promass I 100

Caudalímetro de efecto Coriolis - Proline Promass I 100 ©Endress+Hauser

Combina la medición de viscosidad y caudal en línea con un transmisor ultracompacto.

El diseño de tubo simple recto del equipo Promass I 100 proporciona al caudalímetro Coriolis salidas regulares de caudal másico, densidad y temperatura; también proporciona medición de viscosidad en línea como salida adicional.
Combinado con el cabezal de transmisor más pequeño disponible hoy en día, proporciona un rendimiento total en los espacios más reducidos. El Promass I 100 será la opción preferida para integradores de sistemas, constructores skids y fabricantes de equipos.

  • Ventajas

    • Ahorro energético – El diseño con descarga a plena sección permite pérdidas de carga mínimas

    • Menor cantidad de puntos de medida – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura)

    • Ahorro de espacio – Sin necesidad de tramos rectos de entrada/salida

    • ...

  • Ámbito de aplicación

    • El principio de medición funciona con independencia de las propiedades físicas del fluido tales como la viscosidad o la densidad

    • Medición de líquidos y gases en aplicaciones que requieren pérdidas de presión bajas y un tratamiento suave del caudal.

    ...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Coriolis

  • Encabezado del producto

    Combina en línea medición de flujo y viscosidad con un transmisor ultra compacto. Medir líquidos y gases en aplicaciones requiriendo pérdida de presión baja y tratamiento de fluido suave.

  • Características del sensor

    El diseño ahorrador de energía de paso completo permite una pérdida mínima de presión. Menos puntos de medición de proceso – medición multivariable (flujo, densidad, temperatura). Instalación ahorradora de espacio – sin necesidad de entrada/salida. Sistema de tubo único fácil de limpiar. Tecnología TMB®.

  • Características del transmisor

    Transmisor ahorrador de espacio – funcionalidad completa en un pequeño espacio. Operación local ahorradora de tiempo sin software ni hardware adicional – servidor web integrado. Verificación integrada – Heartbeat Technology™. Robusto, cubierta de transmisión ultra compacta. Alta protección contra ingreso de: IP69K.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 8 a 80 (⅜ a 3")

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: Titanio grado 9
    Conexión: Titanio grado 2

  • Variables medidas

    Flujo másico, densidad, temperatura, flujo volumétrico, flujo volumétrico corregido, densidad de referencia, concentración, viscosidad

  • Máx. error medido

    Flujo másico (líquido): ±0.1 %
    Flujo volumétrico (líquido): ±0.1 %
    Flujo másico (gas): ±0.5 %
    Densidad (líquida): ±0.0005 g/cm³

  • Rango de medición

    0 a 180 000 kg/h (0 a 6600 lb/min)

  • Máx. presión de proceso

    PN 100, Clase 600, 63K

  • Rango de temperatura del medio

    –50 a +150 °C (–58 a +302 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Estándar: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)
    Opción: –50 a +60 °C (–58 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    1.4301/1.4307 (304L), resistente a la corrosión

  • Material de la cubierta del transmisor

    Compacto: AlSi10Mg recubierto
    Compacto/ultra‐compacto: 1.4301 (304), 1.4404 (316L)

  • Grado de protección

    Estándar: IP66/67, caja tipo 4X
    Opción: IP69K

  • Pantalla/Operación

    Sin operación local
    Posible configuración vía buscador web y herramientas de operación

  • Salidas

    4‐20 mA HART (activo)
    Pulso/frecuencia/salida de interruptor (pasiva)

  • Entradas

    Ninguno

  • Comunicación digital

    HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP

  • Suministro de energía

    DC 20 a 30 V

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, cCSAus

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025)
    La tecnología Heartbeat cumple con los requerimientos de rastreabilidad de acuerdo a ISO 9001:2008 – Sección 7.6 a (certificación TÜV)

  • Certificados y aprobaciones de presión

    3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, PED, CRN

  • Certificados del material

    material 3.1

  • Aprobaciones higiénicas y certificados

    Tamaño de Conexión a Proceso: DN25 DIN11851, 3-A, EHEDG

  • Measuring principle

    Coriolis

  • Encabezado del producto

    Combines in‐line viscosity and flow measurement with an ultracompact transmitter. Measuring liquids and gases in applications requiring low pressure loss and gentle fluid treatment.

  • Características del sensor

    Energy‐saving – full bore design enables minimal pressure loss. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in/outlet run needs. Straight, easy cleanable single‐tube system. TMB technology.

  • Características del transmisor

    Space‐saving transmitter – full functionality on smallest footprint. Time‐saving local operation without additional software and hardware – integrated web server. Integrated verification – Heartbeat Technology. Robust, ultra‐compact transmitter housing. High ingress protection: IP69.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 8 to 80 (⅜ to 3")

  • Materiales húmedos

    Measuring tube: Titanium grade 9
    Connection: Titanium grade 2

  • Variables medidas

    Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density, concentration, viscosity

  • Máx. error medido

    Mass flow (liquid): ±0.1 %
    Volume flow (liquid): ±0.1 %
    Mass flow (gas): ±0.5 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Rango de medición

    0 to 180 000 kg/h (0 to 6600 lb/min)

  • Máx. presión de proceso

    PN 100, Class 600, 63K

  • Rango de temperatura del medio

    –50 to +150 °C (–58 to +302 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Standard: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
    Option: –50 to +60 °C (–58 to +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    1.4301/1.4307 (304L), corrosion resistant

  • Material de la cubierta del transmisor

    Compact: AlSi10Mg, coated
    Compact/ultra‐compact: 1.4301 (304)

  • Grado de protección

    Standard: IP66/67, type 4X enclosure
    Option: IP69

  • Pantalla/Operación

    4‐line backlit display available (no local operation)
    Configuration via web browser and operating tools possible

  • Salidas

    4‐20 mA HART (active)
    Pulse/frequency/switch output (passive)

  • Entradas

    None

  • Comunicación digital

    HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP, PROFINET

  • Suministro de energía

    DC 20 to 30 V

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, EAC

  • Seguridad del producto

    CE, C-Tick, EAC marking

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology complies with the requirements for traceable verification according to ISO 9001:2008 – Section 7.6 a (TÜV Attestation)

  • Certificados y aprobaciones de presión

    PED, CRN

  • Certificados del material

    3.1 material

  • Aprobaciones higiénicas y certificados

    3-A, EHEDG, cGMP

  • Measuring principle

    Coriolis

  • Encabezado del producto

    Combina en línea medición de flujo y viscosidad con un transmisor ultra compacto. Medir líquidos y gases en aplicaciones requiriendo pérdida de presión baja y tratamiento de fluido suave.

  • Características del sensor

    El diseño ahorrador de energía de paso completo permite una pérdida mínima de presión. Menos puntos de medición de proceso – medición multivariable (flujo, densidad, temperatura). Instalación ahorradora de espacio – sin necesidad de entrada/salida. Sistema de tubo único fácil de limpiar. Tecnología TMB®.

  • Características del transmisor

    Transmisor ahorrador de espacio – funcionalidad completa en un pequeño espacio. Operación local ahorradora de tiempo sin software ni hardware adicional – servidor web integrado. Verificación integrada – Heartbeat Technology™. Robusto, cubierta de transmisión ultra compacta. Alta protección contra ingreso de: IP69K.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 8 a 80 (⅜ a 3")

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: Titanio grado 9
    Conexión: Titanio grado 2

  • Variables medidas

    Flujo másico, densidad, temperatura, flujo volumétrico, flujo volumétrico corregido, densidad de referencia, concentración, viscosidad

  • Máx. error medido

    Flujo másico (líquido): ±0.1 %
    Flujo volumétrico (líquido): ±0.1 %
    Flujo másico (gas): ±0.5 %
    Densidad (líquida): ±0.0005 g/cm³

  • Rango de medición

    0 a 180 000 kg/h (0 a 6600 lb/min)

  • Máx. presión de proceso

    PN 100, Clase 600, 63K

  • Rango de temperatura del medio

    –50 a +150 °C (–58 a +302 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Estándar: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)
    Opción: –50 a +60 °C (–58 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    1.4301/1.4307 (304L), resistente a la corrosión

  • Material de la cubierta del transmisor

    Compacto: AlSi10Mg recubierto
    Compacto/ultra‐compacto: 1.4301 (304), 1.4404 (316L)

  • Grado de protección

    Estándar: IP66/67, caja tipo 4X
    Opción: IP69K

  • Pantalla/Operación

    Sin operación local
    Posible configuración vía buscador web y herramientas de operación

  • Salidas

    4‐20 mA HART (activo)
    Pulso/frecuencia/salida de interruptor (pasiva)

  • Entradas

    Ninguno

  • Comunicación digital

    HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP

  • Suministro de energía

    DC 20 a 30 V

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, cCSAus

  • Seguridad del producto

    CE, C-Tick, marca EAC

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025)
    La tecnología Heartbeat cumple con los requerimientos de rastreabilidad de acuerdo a ISO 9001:2008 – Sección 7.6 a (certificación TÜV)

  • Certificados y aprobaciones de presión

    3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, PED, CRN

  • Certificados del material

    material 3.1

  • Aprobaciones higiénicas y certificados

    3-A, EHEDG, cGMP

  • Measuring principle

    Coriolis

  • Encabezado del producto

    Combines in‐line viscosity and flow measurement with an ultracompact transmitter. Measuring liquids and gases in applications requiring low pressure loss and gentle fluid treatment.

  • Características del sensor

    Energy‐saving – full bore design enables minimal pressure loss. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in/outlet run needs. Straight, easy cleanable single‐tube system. TMB technology.

  • Características del transmisor

    Space‐saving transmitter – full functionality on smallest footprint. Time‐saving local operation without additional software and hardware – integrated web server. Integrated verification – Heartbeat Technology. Robust, ultra‐compact transmitter housing. High ingress protection: IP69.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 8 to 80 (⅜ to 3")

  • Materiales húmedos

    Measuring tube: Titanium grade 9
    Connection: Titanium grade 2

  • Variables medidas

    Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density, concentration, viscosity

  • Máx. error medido

    Mass flow (liquid): ±0.1 %
    Volume flow (liquid): ±0.1 %
    Mass flow (gas): ±0.5 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Rango de medición

    0 to 180 000 kg/h (0 to 6600 lb/min)

  • Máx. presión de proceso

    PN 100, Class 600, 63K

  • Rango de temperatura del medio

    –50 to +150 °C (–58 to +302 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Standard: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
    Option: –50 to +60 °C (–58 to +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    1.4301/1.4307 (304L), corrosion resistant

  • Material de la cubierta del transmisor

    Compact: AlSi10Mg, coated
    Compact/ultra‐compact: 1.4301 (304)

  • Grado de protección

    Standard: IP66/67, type 4X enclosure
    Option: IP69

  • Pantalla/Operación

    4‐line backlit display available (no local operation)
    Configuration via web browser and operating tools possible

  • Salidas

    4‐20 mA HART (active)
    Pulse/frequency/switch output (passive)

  • Entradas

    None

  • Comunicación digital

    HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP, PROFINET

  • Suministro de energía

    DC 20 to 30 V

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, EAC

  • Seguridad del producto

    CE, C-Tick, EAC marking

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology complies with the requirements for traceable verification according to ISO 9001:2008 – Section 7.6 a (TÜV Attestation)

  • Certificados y aprobaciones de presión

    PED, CRN

  • Certificados del material

    3.1 material

  • Aprobaciones higiénicas y certificados

    3-A, EHEDG, cGMP

Documentos / Manuales / Software

Seleccione su mercado / región