Caudalímetro Proline Promass E 300
Coriolis

Caudalímetro Coriolis - ProlinePromass E300 ©Endress+Hauser
Caudalímetro Coriolis - ProlinePromass E300 ©Endress+Hauser

Proline Promass E 300 para las industrias alimentaria y de las Ciencias de la Vida

El principio de medición de caudal por Coriolis

El caudalímetro de coste minimizado total de propiedad y un transmisor compacto de fácil acceso

El robusto Promass E disfruta de una arraigada reputación como solución económica para medir con precisión líquidos y gases en una amplia gama de aplicaciones estándar en diversas industrias. Con su transmisor compacto, Promass E 300 ofrece una gran flexibilidad en lo que se refiere a la operación y la integración del sistema: acceso desde un lateral, indicador remoto y opciones de conectividad mejoradas. La Heartbeat Technology garantiza el cumplimiento de las normas y la seguridad del proceso en todo momento.

  • Ventajas

    • Económico – equipo multifuncional; una alternativa a los caudalímetros volumétricos convencionales

    • Menor cantidad de puntos de medición – medición multivariable (caudal, densidad, temperatura)

    • Ahorro de espacio – sin necesidad de tramos rectos de entrada/...

  • Ámbito de aplicación

    • El principio de medición funciona con independencia de las propiedades físicas del fluido tales como la viscosidad o la densidad

    • Medición precisa de líquidos y gases para una amplia gama de aplicaciones estándar.

    Propiedades del equipo

    • Sensor compacto de...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Coriolis

  • Encabezado del producto

    El medidor de flujo con costo total minimizado de propiedad y un transmisor compacto fácilmente accesible. Medición precisa para líquidos y gases para un amplio rango de aplicaciones estándar.

  • Características del sensor

    Rentable - dispositivo multi propósitos; una alternativa para medidores de flujo volumétricos convencionales. Menos puntos de medición de proceso - medición multivariable (flujo, densidad, temperatura). Instalación ahorradora de espacio - sin necesidad de corridas de entrada/salida. Sensor de tubo dual compacto. Temperatura del medio hasta +150°C (+302°F)

  • Características del transmisor

    Acceso completo a información de diagnóstico y procesos - numerosos, libremente combinables I/O y fieldbuses. Complejidad y variedad reducida - funcionalidad I/Os libremente configurable. Verificación integrada - Tecnología Hearbeat. Gabinete compacto de doble compartimento con hasta 3 I/Os. Display retro iluminado con controles táctiles y acceso WLAN.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 8 a 80 (⅜ a 3")

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 1.4539 (904L)
    Conexión: 1.4404 (316/316L)

  • Variables medidas

    Flujo másico, densidad, temperatura, flujo volumétrico, flujo volumétrico corregido, densidad de referencia, concentración

  • Máx. error medido

    Flujo másico (líquido): ±0.15 % (estándar), ±0.1 % (opcional)
    Flujo volumétrico (líquido): ±0.15 %
    Flujo másico (gas): ±0.75 %
    Densidad (líquida): ±0.0005 g/cm³

  • Rango de medición

    0 a 180 000 kg/h (0 a 6615 lb/min)

  • Máx. presión de proceso

    PN 100, Clase 600, 63K

  • Rango de temperatura del medio

    –40 a +150 °C (–40 a +302 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Estándar: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)
    Opción: –50 a +60 °C (–58 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    1.4301 (304), resistente a la corrosión

  • Material de la cubierta del transmisor

    Recubierto de AlSi10Mg; 1.4409 (CF3M) similar a 316L; acero inoxidable para diseño higiénico del transmisor

  • Grado de protección

    Estándar: IP66/67, gabinete tipo 4X
    Opción: IP69K

  • Pantalla/Operación

    Display retro iluminado de 4 líneas con control táctil (operación desde afuera)
    Posible configuración vía el display local y las herramientas de operación
    Display remoto disponible

  • Salidas

    3 salidas:
    4-20 mA HART (activa/pasiva)
    4-20 mA WirelessHART
    4-20 mA (activa/pasiva)
    Salida de pulso/frecuencia/interruptor (activa/pasiva)
    Salida de doble pulso (activa/pasiva)
    Salida de relevador

  • Entradas

    Entrada de estatus
    Entrada 4-20 mA

  • Comunicación digital

    HART, HART Inalámbrico, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Ethernet/IP, PROFINET

  • Suministro de energía

    DC 24 V
    AC 100 a 230 V
    AC 100 a 230 V / DC 24 V (área no peligrosa)

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC

  • Seguridad del producto

    CE, C-TICK, EAC

  • Seguridad Funcional

    Seguridad funcional

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025)
    La tecnología Heartbeat cumple con los requerimientos de rastreabilidad de acuerdo a ISO 9001:2008 – Sección 7.6 a (certificación TÜV)

  • Certificados y aprobaciones de presión

    PED, CRN

  • Certificados del material

    material 3.1

  • Aprobaciones higiénicas y certificados

    Tamaño de Conexión a Proceso: DN25 DIN11851, 3-A, EHEDG

  • Measuring principle

    Coriolis

  • Measuring principle

    Coriolis

  • Encabezado del producto

    The flowmeter with minimized total cost of ownership and a compact, easily accessible transmitter. Accurate measurement of liquids and gases for a wide range of standard applications.

  • Características del sensor

    Cost-effective – multi-purpose device; an alternative to conventional volumetric flowmeters. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space-saving installation – no in/outlet run needs. Compact dual-tube sensor. Medium temperature up to +150 °C (+302 °F).

  • Características del transmisor

    Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology. Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 8 to 80 (⅜ to 3")

  • Materiales húmedos

    Measuring tube: 1.4539 (904L)
    Connection: 1.4404 (316/316L)

  • Variables medidas

    Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density, concentration

  • Máx. error medido

    Mass flow (liquid): ±0.15 % (standard), ±0.10 % (option)
    Volume flow (liquid): ±0.15 %
    Mass flow (gas): ±0.75 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Rango de medición

    0 to 180 000 kg/h (0 to 6615 lb/min)

  • Máx. presión de proceso

    PN 100, Class 600, 63K

  • Rango de temperatura del medio

    –40 to +150 °C (–40 to +302 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Standard: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
    Option: –50 to +60 °C (–58 to +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    1.4301 (304), corrosion resistant

  • Material de la cubierta del transmisor

    AlSi10Mg, coated; stainless steel for hygenic transmitter design

  • Grado de protección

    Standard: IP66/67, Type 4X enclosure
    IP69

  • Pantalla/Operación

    4-line backlit display with touch control (operation from outside)
    Configuration via local display and operating tools possible
    Remote display available"

  • Salidas

    3 outputs:
    4-20 mA HART (active/passive)
    4-20 mA WirelessHART
    4-20 mA (active/passive)
    Pulse/frequency/switch output (active/passive)
    Double pulse output (active/passive)
    Relay output

  • Entradas

    Status input
    4-20 mA input

  • Comunicación digital

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Suministro de energía

    DC 24 V
    AC 100 to 230 V
    AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area)

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC

  • Seguridad del producto

    CE, C-tick, EAC marking

  • Seguridad Funcional

    Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology complies with the requirements for traceable verification according to ISO 9001:2008 – Section 7.6 a (TÜV attestation)

  • Certificados y aprobaciones de presión

    PED, CRN

  • Certificados del material

    3.1 material

  • Aprobaciones higiénicas y certificados

    3-A, EHEDG

  • Measuring principle

    Coriolis

  • Encabezado del producto

    El medidor de flujo con un costo de propiedad total minimizado y un transmisor compacto, de fácil acceso. Medición precisa de líquidos y gases para un amplio rango de aplicaciones estándar.

  • Características del sensor

    Rentable - dispositivo multi propósitos; una alternativa para medidores de flujo volumétricos convencionales. Menos puntos de medición de proceso - medición multivariable (flujo, densidad, temperatura). Instalación ahorradora de espacio - sin necesidad de corridas de entrada/salida. Sensor de tubo dual compacto. Temperatura del medio hasta +150°C (+302°F)

  • Características del transmisor

    Acceso completo a información de diagnóstico y procesos - numerosos, libremente combinables I/O y fieldbuses. Complejidad y variedad reducida - funcionalidad I/Os libremente configurable. Verificación integrada - Tecnología Hearbeat. Gabinete compacto de doble compartimento con hasta 3 I/Os. Display retro iluminado con controles táctiles y acceso WLAN.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 8 a 80 (⅜ a 3")

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 1.4539 (904L)
    Conexión: 1.4404 (316/316L)

  • Variables medidas

    Flujo másico, densidad, temperatura, flujo volumétrico, flujo volumétrico corregido, densidad de referencia, concentración

  • Máx. error medido

    Flujo másico (líquido): ±0.15 % (estándar), ±0.1 % (opcional)
    Flujo volumétrico (líquido): ±0.15 %
    Flujo másico (gas): ±0.75 %
    Densidad (líquida): ±0.0005 g/cm³

  • Rango de medición

    0 a 180 000 kg/h (0 a 6615 lb/min)

  • Máx. presión de proceso

    PN 100, Clase 600, 63K

  • Rango de temperatura del medio

    –40 a +150 °C (–40 a +302 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Estándar: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)
    Opción: –50 a +60 °C (–58 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    1.4301 (304), resistente a la corrosión

  • Material de la cubierta del transmisor

    Recubierto de AlSi10Mg; 1.4409 (CF3M) similar a 316L; acero inoxidable para diseño higiénico del transmisor

  • Grado de protección

    Estándar: IP66/67, gabinete tipo 4X
    Opción: IP69K

  • Pantalla/Operación

    Display retro iluminado de 4 líneas con control táctil (operación desde afuera)
    Posible configuración vía el display local y las herramientas de operación
    Display remoto disponible

  • Salidas

    3 salidas:
    4-20 mA HART (activa/pasiva)
    4-20 mA WirelessHART
    4-20 mA (activa/pasiva)
    Salida de pulso/frecuencia/interruptor (activa/pasiva)
    Salida de doble pulso (activa/pasiva)
    Salida de relevador

  • Entradas

    Entrada de estatus
    Entrada 4-20 mA

  • Comunicación digital

    HART, HART Inalámbrico, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Ethernet/IP, PROFINET

  • Suministro de energía

    DC 24 V
    AC 100 a 230 V
    AC 100 a 230 V / DC 24 V (área no peligrosa)

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC

  • Seguridad del producto

    CE, C-TICK, EAC

  • Seguridad Funcional

    Seguridad funcional

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025)
    La tecnología Heartbeat cumple con los requerimientos de rastreabilidad de acuerdo a ISO 9001:2008 – Sección 7.6 a (certificación TÜV)

  • Certificados y aprobaciones de presión

    PED, CRN

  • Certificados del material

    material 3.1

  • Aprobaciones higiénicas y certificados

    Tamaño de Conexión a Proceso: DN25 DIN11851, 3-A, EHEDG

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • 31
    • Nr 31 Order code 71323007

      Kit power supply, 100-230VAC, Ex

      Usage: Promag/Promass 300/500, transmitter housing, electronic compartment.

    • Nr 31 Order code 71323008

      Kit power supply, 24VDC, Ex

      Usage: Promag/Promass 300/500, transmitter housing, electronic compartment.

    • Nr 31 Order code 71323009

      Kit pow.supply,100-230VAC/24VDC, Non-haz

      Usage: Promag/Promass 300/500 digital. Non-haz, Zone 2, transmitter housing, electronic compartment.

  • 39
    • Nr 39 Order code 71185788

      Kit T-DAT, 100/300/400/500/500 digital

      Usage: Promag/Promass 100/300/500, 500 digital, Prosonic Flow E 100, Promag 400(C). (C) = generation index C.

  • 33
  • 37
    • Nr 37 Order code 71323010

      Kit module cartridge, 300/500, Ex

      Usage: transmitter housing, electronic compartment. Consists of: module cartridge incl. interconnection board.

  • 34
  • 37
    • Nr 37 Order code 71323011

      Kit module cartridge, 300, Non-haz

      Usage: transmitter housing, electronic compartment. Consists of: module cartridge incl. interconnection board.

  • 46
  • 35
  • 45
    • Nr 45 Order code 71323073

      Kit conn.terminal option A, 300, Non-haz

      Usage: transmitter housing Alu/hygienic, connection compartment. Option A = HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus. Consists of: 1x connection terminal 2-Pol., 1x connection terminal 3-Pol., 1x connection terminal 4-Pol.

  • 50
  • 45
    • Nr 45 Order code 71323074

      Kit conn.terminal option B, 300, Non-haz

      Usage: transmitter housing Alu/hygienic, connection compartment. Option B = EtherNet, PROFINET. Consists of: 1x connection terminal 3-Pol., 1x connection terminal 4-Pol.

    • Nr 45 Order code 71327818

      Kit conn.terminal option C, 300, Non-haz

      Usage: transmitter housing Alu/hygienic, connection compartment. Option C = PROFIBUS DP, Modbus RS485. Consists of: 1x connection terminal 2-Pol., 1x connection terminal 3-Pol., 1x connection terminal 4-Pol.

    • Nr 45 Order code 71323075

      Kit conn.terminal option A, 300/500, Ex

      Usage: transmitter housing Alu/cast, connection compartment. Option A = HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus. Consists of: 2x connection terminal 2-Pol., 1x connection terminal 4-Pol.

    • Nr 45 Order code 71323076

      Kit conn.terminal option B, 300/500, Ex

      Usage: transmitter housing Alu/cast, connection compartment. Option B = EtherNet, PROFINET. Consists of: 2x connection terminal 2-Pol.

    • Nr 45 Order code 71327819

      Kit conn.terminal option C, 300/500, Ex

      Usage: transmitter housing Alu/cast, connection compartment. Option C = PROFIBUS DP, Modbus RS485. Consists of: 2x connection terminal 2-Pol., 1x connection terminal 4-Pol.

  • 49
    • Nr 49 Order code 71323079

      Kit terminal, transm.,remote display,300

      Usage: transmitter housing Alu/cast, connection compartment with remote display DKX001. Consists of: 1x connection terminal 4-Pol.

  • 20
    • Nr 20 Order code 71323016

      Kit cover, sight glass, Alu,Non-haz/Exde

      Usage: Promag/Promass 300, transmitter housing Alu, Non-haz. Promag/Promass 300/500, transmitter housing Alu, Ex. Consists of: cover Alu, sight glass, O-Ring 110.7x3.53 HNBR.

    • Nr 20 Order code 71323017

      Kit cover,glass, Alu, -50oC,Non-haz/Exde

      Usage: Promass 300, transmitter housing Alu, Non-haz. Promag 500, Promass 300/500, transmitter housing Alu, Ex. Consists of: cover Alu, sight glass, O-Ring 110,7x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 21
    • Nr 21 Order code 71323018

      Kit cover, blind, Alu, Non-haz/Exde

      Usage: Promag/Promass 300, transmitter housing Alu, Non-haz. Promag/Promass 300, transmitter housing Alu, Ex. Consists of: cover Alu, O-Ring 110,7x3,53 HNBR.

    • Nr 21 Order code 71323019

      Kit cover, blind, Alu,-50oC,Non-haz/Exde

      Usage: Promass 300, transmitter housing Alu, Non-haz. Promass 300, transmitter housing Alu, Ex. Consists of: cover Alu, O-Ring 110,7x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 20
    • Nr 20 Order code 71323020

      Kit cover, sight glass, Alu, Exd

      Usage: Promag/Promass 300/500, transmitter housing Alu, Ex. Consists of: cover Alu, sight glass, O-Ring 110.7x3.53 HNBR.

    • Nr 20 Order code 71323021

      Kit cover, sight glass, Alu, -50oC, Exd

      Usage: Promag 500, Promass 300/500, transmitter housing Alu, Ex. Consists of: cover Alu, sight glass, O-Ring 110,7x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 21
    • Nr 21 Order code 71323022

      Kit cover, blind, Alu, Exd

      Usage: Promag/Promass 300, transmitter housing Alu, Ex. Consists of: cover Alu, O-Ring 110,7x3,53 HNBR.

    • Nr 21 Order code 71323023

      Kit cover, blind, Alu, -50oC, Exd

      Usage: Promass 300, transmitter housing Alu, Ex. Consists of: cover Alu, O-Ring 110,7x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 70
    • Nr 70 Order code 71323026

      Kit cover gasket, sight glass/blind

      Usage: Promag/Promass 300/500, transmitter housing Alu/cast. Consists of: 10x O-Ring 110.7x3.53 HNBR.

    • Nr 70 Order code 71323027

      Kit cover gasket,sight glass/blind,-50oC

      Usage: Promag 500, Promass 300/500, transmitter housing Alu/cast, Consists of: O-Ring 110,7x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 22
    • Nr 22 Order code 71323028

      Kit cover, electr.compart., Alu, Non-haz

      Usage: Promag/Promass 300, transmitter housing Alu, Non-haz. Consists of: cover Alu, O-Ring 117,1x3,53 HNBR.

    • Nr 22 Order code 71323029

      Kit cover,electronic, Alu,- 50oC,Non-haz

      Usage: Promass 300, transmitter housing Alu, Non-haz. Consists of: cover Alu, O-Ring 117,1x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 74
    • Nr 74 Order code 71323030

      Kit cover gasket,electr.compart.,Non-haz

      Usage: Promag/Promass 300, transmitter housing Alu, Non-haz. Consists of: 10x O-Ring 117,1x3,53 HNBR.

    • Nr 74 Order code 71323031

      Kit cover gasket,electr., -50oC, Non-haz

      Usage: Promass 300, transmitter housing Alu, Non-haz. Consists of: O-Ring 117,1x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 22
    • Nr 22 Order code 71323032

      Kit cover, electronic compart., Alu, Ex

      Usage: Promag/Promass 300/500, transmitter housing Alu, Ex. Consists of: cover Alu, O-Ring 120,2x3,53 HNBR.

    • Nr 22 Order code 71323033

      Kit cover, electr.compart., Alu,-50oC,Ex

      Usage: Promag 500, Promass 300/500, transmitter housing Alu, Ex. Consists of: cover Alu, O-Ring 120,2x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 74
    • Nr 74 Order code 71323036

      Kit cover gasket, electronic compart.,Ex

      Usage: Promag/Promass 300/500, transmitter housing Alu/cast, Ex. Consists of: 10x O-Ring 120,2x3,53 HNBR.

    • Nr 74 Order code 71323037

      Kit cover gasket,elect.compart.,-50oC,Ex

      Usage: Promag 500, Promass 300/500, transmitter housing Alu/cast, Ex. Consists of: O-Ring 120,2x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 28
    • Nr 28 Order code 71323044

      Kit cover, remote display, Alu

      Usage: Remote display DKX001, housing Alu. Consists of: cover Alu, O-Ring 88,50x3,53 HNBR.

    • Nr 28 Order code 71323045

      Kit cover, remote display, Alu, -50oC

      Usage: Remote display DKX001, housing Alu. Consists of: cover Alu, O-Ring 88,50x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 76
    • Nr 76 Order code 71323048

      Kit cover gasket, remote display

      Usage: Remote display DKX001, housing Alu/cast. Consists of: 10x O-Ring 88,50x3,53 HNBR.

    • Nr 76 Order code 71323049

      Kit cover gasket, remote display, -50oC

      Usage: Remote display DKX001, housing Alu/cast. Consists of: O-Ring 88,50x3,53 FVMQ, -50oC/-58oF.

  • 71
    • Nr 71 Order code 71323071

      Kit interface gaskets, Promass 300/500

      Usage: transmitter housing/sensor or transmitter housing/wall mount. Consists of: 5x O-Ring 88,50x3,53 HNBR for interface.

    • Nr 71 Order code 71323072

      Kit interf.gaskets,Promass 300/500,-50oC

      Usage: transmitter housing/sensor or transmitter housing/wall mount. Consists of: O-Ring 88,50x3,53 FVMQ for interface, -50oC/-58oF.

    • Nr 71 Order code 71368491

      Kit interface gaskets, Promass 300, hyg.

      Usage: transmitter housing/sensor. Consists of: 5x O-Ring 88,50x3,53 HNBR for interface, 5x gasket EPDM for interface.

  • 11
    • Nr 11 Order code 71368488

      Kit protective cover optionA,300,Non-haz

      Usage: transmitter housing Alu/hygienic, connection compartment. Option A = HART, PROFIBUS PA, PROFIBUS DP, Modbus RS485, FOUNDATION Fieldbus. Consists of: Connection compartment protective cover, display carrier, 2x screw M4x10.

    • Nr 11 Order code 71368489

      Kit protective cover optionB,300,Non-haz

      Usage: transmitter housing Alu/hygienic, connection compartment. Option B = EtherNet, PROFINET. Consists of: Connection compartment protective cover, display carrier, 2x screw M4x10.

    • Nr 11 Order code 71323081

      Kit protective cover option A,300/500,Ex

      Usage: transmitter housing Alu/cast, connection compartment. Option A = HART, PROFIBUS PA, PROFIBUS DP, Modbus RS485, FOUNDATION Fieldbus. Consists of: Connection compartment protective cover, display carrier, 2x screw M4x10.

    • Nr 11 Order code 71323082

      Kit protective cover option B,300/500,Ex

      Usage: transmitter housing Alu/cast, connection compartment. Option B = EtherNet, PROFINET. Consists of: Connection compartment protective cover, display carrier, 2x screw M4x10.

  • 87
    • Nr 87 Order code 71343505

      Kit weather protection cover, 300/500

      Usage: Promag/Promass 300/500, transmitter housing. Consists of: weather protection cover 4404, installation material.

Seleccione su mercado / región