Caudalímetros por ultrasonidos Proline Prosonic Flow
E 100

Caudalímetro por ultrasonidos - Proline Prosonic Flow E 100 ©Endress+Hauser

El principio de medición de caudal por ultrasonidos

Caudalímetro por ultrasonidos - Proline Prosonic Flow E 100 ©Endress+Hauser

Caudalímetro económico por ultrasonidos con medición de temperatura integrada

La medición de agua desmineralizada para servicios, p. ej. en líneas de retorno de condensados de caldera, requiere equipos fiables. El Prosonic Flow E 100 brinda una medición de caudal bidireccional económica y precisa para todas las industrias. Al integrar medición de temperatura, el Prosonic Flow E 100 demuestra ser un caudalímetro multivariable con un considerable valor añadido para su planta. La Heartbeat Technology garantiza el cumplimiento de las normativas en todo momento.

  • Ventajas

    • Estabilidad a largo plazo – sensor fiable y robusto

    • Reduce el número de puntos de medición – equipo multivariable

    • Medición del caudal fiable – gran rangeabilidad (200:1)

    • Ahorro de tiempo debido a la operación local sin software ni hardware adicionales –...

  • Ámbito de aplicación

    • El principio de medición es independiente de la presión, densidad, temperatura y conductividad

    • Medición bidireccional de aplicaciones de agua desmineralizada para servicios, p. ej. líneas de retorno de condensados de caldera.

    Propiedades del equipo:

    • ...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Flujo ultrasónico

  • Encabezado del producto

    Economical Ultrasonic flowmeter with integrated temperature measurement. Bidirectional measuring of demineralized water applications for Utilities, e.g. boiler condensate return lines.

  • Características del sensor

    Long-term stability – reliable, robust sensor. Reducing further measuring point – multivariable device. Dependable flow measurement – high turndown (200:1). Measuring accuracy up to 0.5% for flow and ±2.0 °C (± 3.6 °F) for temperature. Process temperatures up to 150 °C (302 °F).

  • Características del transmisor

    Time-saving local operation without additional software and hardware – integrated web server. Extended calibration intervals – integrated device verification due to Heartbeat Technology. Easy commissioning – brief parameter explanations. 4-20 mA HART, pulse/frequency output. Local display for reading and monitoring available.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 50 to 150 (2"to 6")

  • Materiales húmedos

    Measuring tube: 1.4301 (F304)
    Process Connection: 1.4571; 1.4404 (F316L); 1.0038 (S235JR); 1,4306 (F304L); 1.4307 (F304L); A105

  • Variables medidas

    Volume flow, calculated mass flow, flow velocity, sound velocity, temperature

  • Máx. error medido

    Volume flow:
    - ±0.5 % o.r. for 0.5 to 10 m/s (1.6 to 33 ft/s)
    - ±0.7 % o.r. for flow velocities < 0.5 m/s (1.64 ft/s)

  • Rango de medición

    0.025 to 5 m/s (0.02 to 16.4 ft/s)
    0 to 6360 dm3/min (0 to 1680 gal/min)

  • Máx. presión de proceso

    PN 25 / ASME Cl. 150

  • Rango de temperatura del medio

    0 to 150° (17.8 to 302 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    -20 to 60 °C (-4 to 140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    Stainless steel

  • Material de la cubierta del transmisor

    Compact: AlSi10Mg, coated

  • Grado de protección

    Standard: IP66/67, Type 4X enclosure

    With opened housing: IP20, Type 1 enclosure

  • Pantalla/Operación

    4‐line backlit display available (no local operation)
    Configuration via web browser and operating tools possible

  • Salidas

    4‐20 mA HART (active)
    Pulse/frequency/switch output (passive)

  • Entradas

    None

  • Suministro de energía

    DC 19.2 to 28.8 V

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    None

  • Seguridad del producto

    CE, C-Tick, EAC marking

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)

    Heartbeat Technology complies with the requirements for traceable verification according to ISO 9001:2008 – Section 7.6 a (TÜV attestation)

  • Certificados y aprobaciones de presión

    PED

  • Certificados del material

    3.1 material

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • 30
  • 39
    • Nr 39 Order code 71185788

      Kit T-DAT, 100/300/400/500/500 digital

      Usage: Promag/Promass 100/300/500, 500 digital, Prosonic Flow E 100, Promag 400(C). (C) = generation index C.

  • 50
  • 21
    • Nr 21 Order code 71185789

      Kit cover, compact, Alu

      Usage: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E 100/E Heat, CNGmass, LPGmass, LNGmass. Consists of: Cover Aluminium, coated. O-Ring 113,90 x 3,53 NBR for cover.

  • 20
    • Nr 20 Order code 71266334

      Kit cover, sight glass, compact, Alu

      Usage: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E 100/E Heat. Consists of: Cover with sight glass Aluminium, coated. O-Ring 113,90 x 3,53 NBR for cover.

  • 70
    • Nr 70 Order code 71185795

      Kit housing gaskets, compact, Alu

      Usage: Promass 100, Prosonic Flow E 100/E Heat, CNGmass, LPGmass, LNGmass. Consists of: O-Ring 113,90 x 3,53 NBR for cover. Gasket EPDM for housing/sensor.

  • 15
  • 12
    • Nr 12 Order code 71276494

      Kit securing clamp, screw

      Usage: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E 100/E Heat, CNGmass, LPGmass, LNGmass. Sensor housing: Promag 400(C), (C) = generation index C, Promag/Promass 500, Promag/Promass 500 digital. Consists of: cover clamp, screw M4x16.

Seleccione su mercado / región