Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen del medidor de flujo Proline Prosonic Flow E 100 para medir el agua desmineralizada en los servicios públicos

Caudalímetros por ultrasonidos Proline Prosonic Flow
E 100

Caudalímetro económico por ultrasonidos con medición de temperatura integrada

9E1B
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Error de medición máx.

    Caudal volumétrico:
    - ± 0,5 % lect. ± 0,02 % d.f.e. para 0,5 a 10 m/s (1,6 a 33 ft/s)
    - ± 0,07 % d.f.e. para velocidades de caudal <0,5 m/s (1,64 ft/s)

  • Rango de medición

    0,025 a 5 m/s (0,02 a 16,4 ft/s)
    0 a 6360 dm3/min (0 a 1680 gal/min)

  • Rango de temperatura del medio

    0 a 150 °C (17,8 a 302 °F)

  • Máx. presión de proceso

    PN 25 / ASME Cl. 150

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 1.4301 (F304)
    Conexión a proceso: 1.4571; 1.4404 (F316L); 1.0038 (S235JR); 1,4306 (F304L); 1.4307 (F304L); A105

Ámbito de aplicación

La medición de agua desmineralizada para servicios, p. ej. en líneas de retorno de condensados de caldera, requiere equipos fiables. El Prosonic Flow E 100 brinda una medición de caudal bidireccional económica y precisa para todas las industrias. Al integrar medición de temperatura, el Prosonic Flow E 100 demuestra ser un caudalímetro multivariable con un considerable valor añadido para su planta. La Heartbeat Technology garantiza la fiabilidad de la medición y permite la extensión de los ciclos de recalibración.

  • El principio de medición es independiente de la presión, densidad, temperatura y conductividad

  • Medición bidireccional de aplicaciones de agua desmineralizada para servicios, p. ej. líneas de retorno de condensados de caldera.

Propiedades del equipo:

  • Exactitud de medición de hasta 0,5% para caudal o según EN 1434 Cl. 2, ± 2.0 ° C (± 3.6 ° F) (temperatura)

  • Temperaturas de proceso hasta 150 °C (302 °F)

  • Caja del sensor hecha enteramente de acero inoxidable

  • 4-20 mA HART, salida de pulsos / frecuencia

  • Indicador local disponible para lectura y monitorización

  • Caja del transmisor robusta

Ventajas

  • Estabilidad a largo plazo – sensor fiable y robusto

  • Reduce el número de puntos de medición – equipo multivariable

  • Medición del caudal fiable – gran rangeabilidad (200:1)

  • Ahorro de tiempo debido a la operación local sin software ni hardware adicionales – servidor web integrado

  • Intervalos de calibración extendida – verificación integrada del equipo gracias a Heartbeat Technology

  • Puesta en marcha sencilla – explicaciones abreviadas sobre parámetros

Vídeos

  • Heartbeat Technology
    Instrumentación inteligente con Heartbeat Technology

    ¿Quiere aumentar la disponibilidad de su planta y reducir los costes? Nuestra cartera de instrumentación inteligente con tecnología Heartbeat proporciona una visión en profundidad del dispositivo para una mayor rentabilidad y seguridad operativa.

Gama Extended

  • Productos de alta gama

  • Altamente funcionales y prácticos

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

¡Bienvenido a Endress+Hauser!

Seleccione su mercado / región