Proline Promag 10W
Caudalímetro electromagnético

Caudalímetro electromagnético - Proline Promag 10W ©Endress+Hauser

El principio de medición de caudal electromagnético

Sensor con nivel de protección IP68 (recinto de protección de tipo 6P) con un transmisor muy económico

Promag W es el sensor especializado para todas las aplicaciones de la industria de tratamiento de aguas. Combinado con el transmisor Promag 10 para aplicaciones básicas e integración directa, Promag 10W ofrece mediciones precisas de caudal de líquidos para una amplia variedad de aplicaciones. Será la solución preferida para los clientes que busquen minimizar sus costes de adquisición. Promag 10W está disponible en versión compacta o remota.

  • Ventajas

    • Funcionamiento seguro y fiable a largo plazo – sensor robusto completamente soldado

    • Ahorro energético en la medición de caudal – sin pérdida de carga gracias a un estrangulamiento transversal

    • Sin necesidad de mantenimiento – sin partes móviles

    • Económico –...

  • Ámbito de aplicación

    • El principio de medición bidireccional es prácticamente independiente de la presión, densidad, temperatura y viscosidad

    • El especialista en la industria de tratamiento de aguas y aguas residuales para las aplicaciones más exigentes.

    Propiedades del equipo

    • ...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Electromagnético

  • Encabezado del producto

    EL sensor con grado de protección IP68 (Caja tipo 6P) combinado con un transmisor altamente rentable. El especialista en agua y la industria de aguas residuales para las aplicaciones de mayor demanda.

  • Características del sensor

    Operación segura, confiable a largo plazo – sensor completamente soldado y robusto. Medición de flujo ahorradora de energía – sin pérdida de presión debido a constricciones transversales. Libere de mantenimiento – sin partes móviles. Aprobaciones internacionales de agua potable. Grado de protección IP68 (Cubierta tipo 6P).

  • Características del transmisor

    Rentable – diseñado para aplicaciones fáciles e integración directa. Operación segura – pantalla proporciona fácil lectura de la información de proceso. Cumple completamente con la industria – IEC/EN/NAMUR. pantalla de 2 hilos con botones. Dispositivo en versión compacta o remota.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 25...2000
    1"...78"

  • Materiales húmedos

    Recubrimiento: Poliuretano; Caucho

  • Variables medidas

    Flujo volumétrico

  • Máx. error medido

    ±0.5%

  • Rango de medición

    0...110'000 m3/h

  • Máx. presión de proceso

    PN6...40
    Cl 150...300
    JIS 10...20K
    AWWA Clase D
    AS 2129 Tabla E
    AS 4087 PN16

  • Rango de temperatura del medio

    -20...+80°C
    (-4...+176°F)

  • Rango de temperatura ambiente

    –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    DN 25 a 300 (1 a 12"): recubrimiento AlSi10Mg
    DN 25 a 2000 (1 a 78"): Acero al carbón con barniz protector
    Carcasa de conexión de sensor (estándar): recubrimiento AlSi10Mg
    Carcasa de conexión de sensor (opcional): Policarbonato

  • Material de la cubierta del transmisor

    Fundición de aluminio con recubrimiento de pintura electrostática

  • Grado de protección

    IP 67 (Nema 4x)
    IP 68 (Nema 6P)

  • Pantalla/Operación

    De dos líneas retro iluminado
    Botones

  • Salidas

    4...20mA + pulso,-/estatus (configurable)

  • Comunicación digital

    HART

  • Suministro de energía

    AC 20 to 28 V
    AC 85 to 250 V
    AC 20 to 28 V / DC 11 to 40 V

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    FM
    CSA

  • Seguridad del producto

    CE, C-tick, EAC marking

  • Certificados y aprobaciones de presión

    Certificado/Prueba: PED/VDS

  • Aprobaciones higiénicas y certificados

    Aprobación para agua potable: ACS, KTW/W270, NSF 61, WRAS BS 6920

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región