Proline Promag 50W
Caudalímetro electromagnético

Caudalímetro electromagnético - Proline Promag 50W ©Endress+Hauser

El principio de medición de caudal electromagnético

El sensor con nivel de protección IP68 (encapsulado de tipo 6P) y un concepto de electrónica modular

Promag W es el sensor especializado para todas las aplicaciones de la industria de tratamiento de aguas. Combinado con el bien probado transmisor Promag 50 con pulsadores, Promag 50W ofrece mediciones altamente precisas de caudal de líquidos para una amplia variedad de aplicaciones estándar. Promag 50W está disponible como versión compacta o remota.

  • Ventajas

    • Funcionamiento seguro y fiable a largo plazo – sensor robusto completamente soldado

    • Ahorro energético en la medición de caudal – sin pérdida de carga gracias a un estrangulamiento transversal

    • Sin necesidad de mantenimiento – sin partes móviles

    • Puesta en...

  • Ámbito de aplicación

    • La medición bidireccional es independiente de la presión, densidad, temperatura y viscosidad

    • El especialista en la industria de tratamiento de aguas y aguas residuales para las aplicaciones más exigentes.

    Propiedades del equipo

    • Certificados internacionales...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Electromagnético

  • Encabezado del producto

    EL sensor con grado de protección IP68 (Caja tipo 6P) y un concepto electrónico modular. El especialista en agua y la industria de aguas residuales para las aplicaciones de mayor demanda.

  • Características del sensor

    Operación segura, confiable a largo plazo - sensor robusto y completamente soldado.
    Medición de flujo ahorrador de energía - sin pérdida de presión debido a constricciones transversales.
    Libre de mantenimiento - sin partes movibles. Aprobaciones de agua para beber internacionales. Grado de protección IP68 (Gabinete tipo 6P)

  • Características del transmisor

    Puesta en marcha rápida – Configuraciones Rápidas de aplicaciones específicas. Operación segura – la pantalla proporciona información de proceso fácil de leer. Totalmente en cumplimiento con la industria – IEC/EN/NAMUR. Pantalla retro iluminada de 2 líneas con botones. Dispositivo en versión compacta o remota.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 25...2000
    1"...78"

  • Máx. error medido

    ±0.5%
    ±0.2% (opcional)

  • Rango de medición

    0...110'000 m3/h

  • Máx. presión de proceso

    PN6...40
    Cl 150...300
    JIS 10...20K
    AWWA Clase D
    AS 2129 Tabla E
    AS 4087 PN16

  • Rango de temperatura del medio

    -20...+80°C
    (-4...+176°F)

  • Rango de temperatura ambiente

    -20...+60°C
    -40...+60°C (opcional)

  • Grado de protección

    IP 67 (NEMA 4x)
    IP 68 (Nema 6P)

  • Pantalla/Operación

    Pantalla de dos líneas retro iluminada
    Botones

  • Salidas

    4...20 mA
    Pulso/Frecuencia
    Estatus

  • Entradas

    Estatus

  • Comunicación digital

    HART
    PROFIBUS PA/DP

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX
    FM
    CSA

  • Seguridad del producto

    CE, C-tick, EAC marking

  • Certificados y aprobaciones de presión

    PED, CRN

  • Aprobaciones higiénicas y certificados

    Drinking water approvals: ACS, NSF 61, KTW/W270, WRAS BS6920

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • Sucesor

Seleccione su mercado / región