El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Herramientas

Información de contacto

Proline Promag H 200
Caudalímetro electromagnético

El caudalímetro para caudales pequeños con auténtica tecnología a dos hilos por lazo de corriente

  • Caudalímetro electromagnético - Proline Promag H 200 ©Endress+Hauser
  • El principio de medición de caudal electromagnético

  • Concepto de almacenamiento HistoROM

Promag H es el sensor preferido para aplicaciones con los mayores requisitos en las industrias alimentaria y de las ciencias de la vida. Promag H 200 proporciona además una tecnología a dos hilos auténtica y adaptada a la industria. Ello permite integrar completamente el dispositivo en las infraestructuras y los sistemas de control existentes. Las ventajas adicionales son un funcionamiento seguro en zonas con peligro de explosión gracias a un diseño intrínsecamente seguro (para zonas con peligro de deflagración ia) y un procedimiento habitual de instalación.

Ventajas

  • Concepto flexible de instalación – varias conexiones de proceso higiénico

  • Ahorro energético en la medición de caudal – sin pérdida de carga gracias a una constricción transversal

  • Cableado adecuado del dispositivo – compartimiento de conexiones independiente

  • Libre de mantenimiento - sin partes móviles

  • Verificación integrada - Tecnología HeartbeatTM

Ámbito de aplicación

  • El principio de medición es prácticamente independiente de la presión, densidad, temperatura y viscosidad

  • Para aplicaciones sanitarias exigentes.

Propiedades del equipo

  • Revestimiento realizado de PFA

  • Caja del sensor realizada de acero inoxidable (3A, EHEDG)

  • Limpieza CIP, SIP de los materiales de las partes en contacto con el medio

  • Tecnología a dos hilos por lazo de corriente

  • Alto grado de protección: IP69K

  • Seguridad de la planta: autorizaciones a escala mundial (SIL, zona con peligro de explosión)

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor

Predecesor: Promag 23H
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
Noticias

Este sitio Web utiliza cookies. Si Ud. continúa navegando por este sitio Web, consideramos que acepta el uso de cookies. Encuentre más información aquí cerrar

Seleccione su mercado / región