Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen del caudalímetro electromagnético Proline Promag 10D para aplicaciones básicas en la industria del agua

Caudalímetro electromagnético
Proline Promag 10D

El caudalímetro más económico, disponible como wafer compacto.

10D
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Error de medición máx.

    Caudal volumétrico: ±0,5 % lect. ± 2 mm/s (±0,5 % lect. ± 0,08 in/s)

  • Rango de medición

    9 a 4.700 dm³/min (2,5 a 1.250 gal/min)

  • Rango de temperatura del medio

    –0 a +60 °C (+32 a +140 °F)

  • Máx. presión de proceso

    PN 16, Clase 150, 10K

  • Materiales húmedos

    Recubrimiento: Poliamida
    Electrodos: 1.4435 (316L)

Ámbito de aplicación

Promag D, disponible en versión wafer, está diseñado para todas aquellas aplicaciones en las que el espacio es reducido. Es la opción preferida para aplicaciones básicas en la industria de tratamiento de aguas. Combinado con el transmisor Promag 10 realmente económico, Promag 10D es la solución ideal para la medición de líquidos en diversas aplicaciones y está disponible en versión compacta o remota.

  • El principio de medición es prácticamente independiente de la presión, densidad, temperatura y viscosidad

  • Para aplicaciones básicas de tratamiento de aguas; optimizado para espacios limitados e instalaciones de tuberías de plástico.

Propiedades del equipo

  • Longitud de instalación corta y poco peso

  • Discos de acero inoxidable para puesta a tierra integrados

  • Certificado internacional para uso en agua potable

  • Indicador de 2 líneas de texto con pulsadores

  • Equipo en versión compacta o remota

  • HART

Ventajas

  • Centrado del sensor fácil y rápido – diseño innovador del cabezal

  • Ahorro energético en la medición de caudal – sin caída de presión debido a su diseño correspondiente al diámetro de la tubería

  • Económico – diseñado para aplicaciones sencillas e integración directa

  • Funcionamiento seguro – El indicador proporciona información de proceso de lectura fácil

  • Conforme con todos los estándares industriales – IEC/EN/NAMUR

  • Sin necesidad de mantenimiento – sin partes móviles

Vídeos
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
¡Bienvenido a Endress+Hauser!

Seleccione su mercado / región