Proline Promag W 400
Caudalímetro electromagnético

Imagen de Caudalímetro electromagnético Proline Promag W 400 / 5W4C para la industria de agua y aguas residuales ©Endress+Hauser

El Principio de medición del caudal electromagnético

Introducción del servidor web Proline

Un caudalímetro estándar versátil para la industria del agua y aguas residuales

Con sus aprobaciones internacionales para las transacciones comerciales y para el agua potable, Promag W ofrece la más amplia gama de aplicaciones. Está disponible en versiones compactas y remotas. Promag W 400 ahorra tiempo y dinero gracias a la amplia funcionalidad de su transmisor optimizado para agua y aguas residuales. Además, la tecnología Heartbeat Technology siempre garantiza el cumplimiento y la seguridad del proceso.

  • Ventajas

    • Con protección contra la corrosión EN ISO 12944 para instalación subterránea o uso permanente bajo el agua.

    • Ingeniería flexible- Sensor con soldadura o conexiones de proceso de unión conjunta

    • Medición confiable -valores medidos exactos incluso con 0 DN...

  • Ámbito de aplicación

    • El principio de medición bidireccional es prácticamente independiente de la presión, densidad, temperatura y viscosidad

    • Ideal para medir agua, como agua potable, servicios públicos, aguas residuales industriales y municipales

    Propiedades del equipo

    • ...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Electromagnético

  • Encabezado del producto

    El medidor de flujo con servidor de red integrado y un sensor con protección de corrosión certificado (EN ISO 12944). Para instalaciones bajo tierra directas o uso bajo el agua permanente. El especialista en la industria del agua y aguas residuales para las aplicaciones más demandantes.

  • Características del sensor

    Operación segura, confiable a largo plazo – sensor completamente soldado y robusto. Medición de flujo ahorradora de energía – sin pérdida de presión debido a constricciones transversales. Libere de mantenimiento – sin partes móviles. Aprobaciones internacionales de agua potable. Grado de protección IP68 (Cubierta tipo 6P).

  • Características del transmisor

    Operación segura - no hay necesidad de abrir el dispositivo debido a la pantalla con control táctil, luz de fondo. Operación local que ahorra tiempo sin software ni hardware adicional – servidor web integrado. Verificación - Heartbeat Technology™ integrada. - Cubierta del transmisor hecha de policarbonato durable. Mismo concepto de cubierta para la versión compacta/remota.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 25 a 2000 (1 a 78")

  • Materiales húmedos

    Revestimiento: Poliuretano; Caucho macizo
    Electrodos: 1.4435 (316L); Aleación C22, 2.4602 (UNS N06022); Tántalo

  • Variables medidas

    Flujo volumétrico, conductividad, flujo másico

  • Máx. error medido

    flujo volumétrico (estándar): ±0.5 % de la medida ± 1 mm/s (0.04 pulg/s)
    flujo volumétrico (opcional): ±0.2 % de la medida ± 2 mm/s (0.08 pulg/s), Flat Spec

  • Rango de medición

    9 dm3/min a 110 000 m3/h (2.5 gal/min a 700 Mgal/d)

  • Máx. presión de proceso

    PN 40, Clase 300, 20K

  • Rango de temperatura del medio

    Material del recubrimiento caucho duro: 0 a +80 °C (+32 a +176 °F)
    Material del recubrimiento poliuretano: –20 a +50 °C (–4 a +122 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Material del recubrimiento caucho duro: 0 a +80 °C (+32 a +176 °F)
    Material del recubrimiento poliuretano: –20 a +50 °C (–4 a +122 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    AlSi10Mg, recubierto; acero al carbono con barniz protector
    Carcasa de conexión del sensor (estándar): AlSi10Mg recubierto
    Carcasa de conexión del sensor (opcional): Policarbonato

  • Material de la cubierta del transmisor

    Policarbonato; AlSi10Mg, recubierto

  • Grado de protección

    Versión compacta: IP66/67, caja tipo 4X
    Sensor versión remota (estándar): IP66/67, caja tipo 4X
    Sensor versión remota (opción): IP68, caja tipo 6P, con barniz protector
    de acuerdo a EN ISO 12944 C5‐M/Im1/Im2/Im3
    Transmisor versión remota: IP66/67, caja tipo 4X

  • Pantalla/Operación

    Pantalla retroiluminada de 4 renglones con control táctil (operación desde el exterior)
    Posibilidad de configuración vía pantalla local, navegador web y herramientas operativas

  • Salidas

    3 salidas:
    0‐20 mA/4‐20 mA HART (activa)
    Salida de pulso/frecuencia/conmutación (pasiva)
    Salida de pulso/frecuencia (pasiva)
    Salida de conmutación (pasiva)

  • Entradas

    Entrada de estatus

  • Comunicación digital

    HART, PROFIBUS DP, EtherNet/IP

  • Suministro de energía

    HART, PROFIBUS DP, EtherNet/IP

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    cCSAus

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR
    transferencia de custodia de acuerdo a MI‐001 o OIML R49

  • Certificados y aprobaciones de presión

    3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, CRN

  • Certificados del material

    material 3.1

  • Aprobaciones higiénicas y certificados

    Aprobación para agua potable: ACS, KTW/W270, NSF 61, WRAS BS 6920

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • 45
    • Nr 45 Order code 71228789

      Kit connection terminals, Promag 400(C)

      (C) = generation index C. Consists of: Connection terminal 3-Pol stamp 1,2, Connection terminal 2-Pol stamp A,B, Connection terminal 4-Pol stamp 20-23, Connection terminal 4-Pol stamp 24-26.

  • 40
    • Nr 40 Order code 71228790

      Kit connec. board, D/L/W, remote,electr.

      Usage: Promag 400(C) with sensor D/L/W. (C) = generation index C.

  • 44
    • Nr 44 Order code 71228795

      Kit connec. board, L/W, remote, sensor

      Usage: Promag 400(C) with sensor L/W. (C) = generation index C.

    • Nr 44 Order code 71228795

      Kit connec. board, L/W, remote, sensor

      Usage: Promag 400(C) with sensor L/W. (C) = generation index C.

  • 30
    • Nr 30 Order code XPD0014-

      Electronic Promag 400 Index C

      Complete main electronic module or power supply, I/O-board and amplifier as individual boards. Complete main electronic module contains: Power supply, I/O-board, amplifier, board carrier, terminal connection, ribbon cable, installation marterial. Individual boards contains: Installation marterial, Power supply incl. terminal connection/ I/O-board incl. terminal connection/ Amplifier incl. ribbon cable.

  • 39
    • Nr 39 Order code 71185788

      Kit T-DAT, 100/300/400/500/500 digital

      Usage: Promag/Promass 100/300/500, 500 digital, Prosonic Flow E 100, Prosonic Flow 300, 500 digital, Promag 400(C). (C) = generation index C.

  • 50
  • 30
    • Nr 30 Order code XPD0040-

      Electronic Promag 400 Index C update

      Complete main electronic module or power supply, I/O-board with amplifier as individual boards. Complete main electronic module contains: Power supply, I/O-board, amplifier, board carrier, terminal connection, ribbon cable, installation marterial. Individual boards contains: Installation marterial, Power supply incl. terminal connection/ I/O-board incl. terminal connection and Amplifier incl. ribbon cable.

  • 20
    • Nr 20 Order code 71228788

      Kit cover, polycarbonate, Promag 400(C)

      (C) = generation index C. Consists of: Cover plastic complete, O-Ring 196,44x3,53 VMQ, 2x hinge pin L= 58mm plastic.

    • Nr 20 Order code 71384170

      Kit cover, alu,Promag 400(C),500 digital

      Usage: Promag 400(C) = generation index C, Promag/Promass/Prosonic Flow 500 digital, transmitter housing Alu. Consists of: cover Alu complete included O-Ring 196,40x3,53 HNBR, default and -50oC/-58oF, wire with screw lock 1,5x150.

  • 24
    • Nr 24 Order code 71228796

      Kit cover, remote, Alu

      Usage: Promag 400(C) = generation index C, Promag 500, Promag/Promass/Prosonic Flow 500 digital, sensor connection housing. Consists of: cover Alu, O-Ring 113,90x3,53 HNBR.

    • Nr 24 Order code 71188176

      Kit cover plastic, remote, Promag L/W

      Usage: Promag 400/800, Promag 500, sensor connection housing. Consists of: cover plastic coated, O-Ring 91,67 x 3,53 FKM.

  • 25
    • Nr 25 Order code 71278077

      Kit 10 cover gasket, polycarbonate

      Usage: Promag 400(C) = generation index C, Promag/Promass/Prosonic Flow 500 digital, transmitter housing polycarbonate. Consists of: 10x O-Ring 196,44x3,53 VMQ.

    • Nr 25 Order code 71278078

      Kit cover gasket, alu,400(C),500 digital

      Usage: Promag 400(C) = generation index C, Promag/Promass/Prosonic Flow 500 digital, transmitter housing Alu. Consists of: 10x O-Ring 196,40x3,53 HNBR, default and -50oC/-58oF.

  • 72
    • Nr 72 Order code 71188179

      Kit cover gasket, plastic, Promag L/W

      Usage: Promag 400/800, Promag 500, sensor connection housing. Consists of: 10x O-Ring 91,67 x 3,53 FKM.

  • 71
    • Nr 71 Order code 71228793

      Kit housing gasket, D/L/W,compact,400(C)

      Usage: Promag 400(C) with sensor D/L/W. (C) = generation index C. Consists of: Gasket EPDM for housing/sensor D/L/W. O-Ring 29,87x1,78 HNBR for sensor- plug L/W.

  • 73
    • Nr 73 Order code 71228798

      Kit housing gaskets, remote, Alu

      Usage: Promag 400(C) = generation index C, Promag 500, Promag 500 digital, sensor connection housing. Consists of: O-Ring 113,90x3,53 HNBR for cover, gasket EPDM for housing/sensor L/P/W, O-Ring 29,87x1,78 HNBR for sensor plug.

  • 12
    • Nr 12 Order code 71228794

      Kit housing parts, D/L/W, compact,400(C)

      Usage: Promag 400(C) with sensor D/L/W. (C) = generation index C. Consists of: 4x screw M5x18 hex cap DIN912 pla, 4x spring washer M5 DIN7980 st.pla, for housing/sensor.

  • 15
  • 17
  • 15
  • 17
  • 15
  • 17
  • 15
  • 17
  • 15
  • 13
    • Nr 13 Order code 71276494

      Kit securing clamp, screw

      Usage: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E 100/E Heat, CNGmass, LPGmass, LNGmass. Sensor housing: Promag 400(C), (C) = generation index C, Promag/Promass 500, Promag/Promass/Prosonic Flow 500 digital. Consists of: cover clamp, screw M4x16.

    • Nr 13 Order code 71276495

      Kit screw sealing, transm./sensor, alu

      Usage: Transmitter housing: CNGmass, LPGmass, LNGmass, Prosonic Flow E Heat, Sensor housing: Promag 400(C), (C) = generation index C. Consists of: cover clamp, screw sealing M4x16.

    • Order code 71279174

      Kit sealing ring, sensor, polycarbonate

      Usage: Sensor housing polycarbonate: Promag 400(C). (C) = generation index C. Consists of: Sealing ring 1.4404.

    • Order code 71279175

      Kit screw sealing, transm., 400(C)

      Usage: Transmitter housing: Promag 400(C), (C) = generation index C. Consists of: Screw sealing M4x35.

    • Order code 50093681

      Kit 2 exchange elect. PMAG F/W 4435

  • 82
    • Nr 82 Order code 71228792

      Kit display protec., 400(C)/500 digital

      Usage: Promag 400(C) = generation index C, Promag/Promass/Prosonic Flow 500 digital, transmitter housing Alu. Consists of: display protection 1.4301, installation material.

    • Order code 5X4CXX-

      Transmitter/Conversion Kit Promag 400

      Same housing for compact/remote version. Corrosion-resistant transmitter version. With an integrated web server Conversion kit: For conversion of an already existing Promag to the new device generation or to another device version. Consists of all required conversion parts.

    • Order code DK5005-

      Transmitter 400, mounting kit

    • Order code DK5CA-

      Promag, cable remote version

      10/50/51/53/55/400/800 1 kit includes 1 coil cable and 1 signal cable

    • Order code DK5GD-

      Promag, grounding disc/protection disc

      Includes 1 grounding disc/protection disc

    • Order code DK5GC-

      Promag L/W/P/S,E, grounding cable kit

      A kit includes 2 cables

    • Order code XPRFID-

      Spare RFID TAG

      Consists of: RFID TAG, fixing wire, crimp sleeve.

Seleccione su mercado / región