Magphant
Caudalímetro electromagnético

Imagen del producto de:
Magphant - Caudalímetro electromagnético ©Endress+Hauser

Principio de medición electromagnética para caudal

Interruptor de límite económico para la monitorización fiable y repetible del caudal

El interruptor de límite económico y compacto Magphant es un caudalímetro ideal para aplicaciones de agua en servicios públicos. Su medición confiable con alta repetibilidad permite un uso único y fácil de usar, y admite una operación segura de planta y proceso.

  • Ventajas

    • Alta disponibilidad de planta – información del caudal fiable

    • Ahorro energético en la medición de caudal – sin caída de presión debido a su diseño correspondiente al diámetro de la tubería

    • Sin necesidad de mantenimiento – sin partes móviles

    • Seguridad de...

  • Ámbito de aplicación

    • El principio de medición bidireccional es prácticamente independiente de la presión, la densidad, la temperatura y la viscosidad.

    • De uso universal para aplicaciones en aguas en la industria de Servicios.

    Propiedades del equipo

    • Diseño compacto que ahorra...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Electromagnético

  • Encabezado del producto

    Flujo volumétrico monitoreo de líquidos conductivos por medio de la configuración del valor límite

  • Características del sensor

    High plant availability – reliable flow information. Energy-saving flow measurement – no pressure loss due to cross-section constriction. Maintenance-free – no moving parts. Compact, space-saving design. Nominal diameter: DN 15 to 2000 (½ to 80").

  • Características del transmisor

    Process safety – device self-monitoring and reliable monitoring even with empty piping. Product safety – integrated testing to check correct functioning of the electronics. Easy operation – potentiometer setting of full-scale value. Switch point setting via rotary switch. Current output and relay output.

  • Rango de diámetro nominal

    DN15...DN2000
    1/2"...80"

  • Materiales húmedos

    1.4435/316L

  • Variables medidas

    Volume flow

  • Máx. error medido

    2%

  • Rango de medición

    0...56'550 m3/h

  • Máx. presión de proceso

    0...16 bares absolutos

  • Rango de temperatura del medio

    -20...+120°C
    (-4...+248°F)

  • Rango de temperatura ambiente

    -20...60 °C (-4 to 140°F)

  • Material de carcaza del sensor

    Die-cast aluminium, epoxy powder coated

  • Grado de protección

    IP 66
    NEMA 4x
    Tipo 4X

  • Pantalla/Operación

    Función de prueba

  • Salidas

    4...20 mA
    Relé

  • Entradas

    -

  • Suministro de energía

    24 V DC (20...30 V DC)

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    FM
    CSA

  • Seguridad del producto

    CE, EAC

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • Predecesor

Seleccione su mercado / región