Proline Promag W 800
Caudalímetro electromagnético

Caudalímetro electromagnético - Proline Promag W 800 ©Endress+Hauser

El principio de medición electromagnético

Dispositivo de medición con batería con protección contra la corrosión según EN ISO 12944 y modo de ahorro energético eficiente.

Promag W es el sensor especializado en todas las aplicaciones para la industria del agua. Junto con el transmisor accionado mediante baterías Proline 800 para realizar mediciones de agua y aguas residuales, el PromagW 800 será la solución preferida para todas las aplicaciones en esta industria, ya que se encuentran en zonas que carecen de redes de alimentación. Proporciona transmisiones a todo el mundo de los datos e incidencias por e-mail y SMS.

  • Ventajas

    • Para una instalación subterránea directa o un uso submarino permanente – sensor certificado

    • Funcionamiento seguro y fiable a largo plazo – sensor sólido y completamente soldado

    • Ahorro energético en la medición de caudal – sin pérdida de carga gracias a...

  • Ámbito de aplicación

    • El principio de medición bidireccional es prácticamente independiente de la presión, densidad, temperatura y viscosidad

    • Sensor certificado para las aplicaciones más exigentes en agua y aguas residuales.

    Propiedades del equipo

    • Certificado internacional para...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Electromagnético

  • Encabezado del producto

    El medidor de flujo a base de batería con protección de corrosión certificada (EN ISO 12944) y modo inteligente de eficiencia energética. Para instalación directa bajo tierra o uso permanente bajo el agua. Sensor certificado en la industrial del agua y aguas residuales para las aplicaciones más demandantes.

  • Características del sensor

    Operación segura, confiable a largo plazo – sensor completamente soldado y robusto. Medición de flujo ahorradora de energía – sin pérdida de presión debido a constricciones transversales. Libere de mantenimiento – sin partes móviles. Aprobaciones internacionales de agua potable. Grado de protección IP68 (Cubierta tipo 6P).

  • Características del transmisor

    No se requiere red de energía – vida de batería hasta 15 años. Transmisión mundial de datos medidos y eventos vía e-mail y SMS – modem GSM/GPRS integrado. Almacenamiento de datos confiable – Tarjeta SD integrada. Carcasa del transmisor hecha de policarbonato durable. Carcasa todo en 1 incl. baterías & modem inalámbrico.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 25 a 300 (1 a 12")

  • Materiales húmedos

    Revestimiento: poliuretano; caucho macizo
    Electrodos: 1.4435 (316L); Aleación C22, 2.4602 (UNS N06022)

  • Variables medidas

    Flujo volumétrico, flujo másico

  • Máx. error medido

    ±0.5 % o.r. ± 2 mm/s (±0.5 % o.r. ± 0.08 pulg/s)

  • Rango de medición

    15 dm³/min a 2500 m³/h (4 a 11 000 gal/min)

  • Máx. presión de proceso

    PN 40, Clase 300, 20K

  • Rango de temperatura del medio

    Material del recubrimiento caucho duro: 0 a +80 °C (+32 a +176 °F)
    Material del recubrimiento poliuretano: –20 a +50 °C (–4 a +122 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Material de la brida acero al carbono: –10 a +60 °C (14 a +140 °F)
    Material de la brida acero inox.: -40 a +60 °C (-40 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    Estándar: acero al carbono con barniz protector, totalmente soldado Carcasa de conexión del sensor: policarbonato

  • Material de la cubierta del transmisor

    Policarbonato

  • Grado de protección

    Versión compacta: IP66/67, caja tipo 4X
    Sensor versión remota (estándar): IP66/67, caja tipo 4X
    Sensor versión remota (opción): IP68, caja tipo 6P, con barniz protector de acuerdo a EN ISO 12944 C5‐M/Im1/Im2/Im3
    Transmisor remoto: IP66/67, caja tipo 4X

  • Pantalla/Operación

    Pantalla retroiluminada de 4 renglones con control táctil (operación desde el exterior)
    Posibilidad de configuración vía pantalla local y de herramientas operativas; Acceso remoto a los datos a través de correo y SMS

  • Salidas

    Salida de interruptor/pulso (pasivo)

  • Entradas

    Entrada de estatus

  • Comunicación digital

    GSM/GPRS

  • Suministro de energía

    Interna:
    Baterías DC 3.6 V
    Externa:
    AC 100 a 240 V (44 a 66 Hz) / DC 12 a 60 V

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    Ninguno

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    material 3.1, calibración realizada en instalaciones para calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025)

  • Certificados y aprobaciones de presión

    3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, CRN

  • Aprobaciones higiénicas y certificados

    Aprobación para agua potable: ACS, KTW/W270, NSF 61, WRAS BS 6920

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • Predecesor

Seleccione su mercado / región