Proline Promag 10L
Caudalímetro electromagnético

Caudalímetro electromagnético - Proline Promag 10L ©Endress+Hauser

El principio de medición de caudal electromagnético

El caudalímetro con un sensor ligero y muy económico.

Promag L es un sensor estándar versátil para la industria de tratamiento de aguas y aguas residuales con un concepto de brida loca para una instalación flexible independiente de la orientación del diámetro primitivo de la brida. Combinado con el transmisor Promag 10 para aplicaciones básicas e integración directa, Promag 10L ofrece mediciones precisas de caudal de líquidos para una amplia variedad de aplicaciones. Será la solución preferida para los clientes que pretendan minimizar sus costes de adquisición.

  • Ventajas

    • Costes de instalación reducidos – montaje flexible gracias al concepto de brida loca única en su clase (DN < 350/14")

    • Ahorro energético en la medición de caudal – sin pérdida de carga gracias a un estrangulamiento transversal

    • Sin necesidad de...

  • Ámbito de aplicación

    • el principio de medición bidireccional es prácticamente independiente de la presión, la densidad, la temperatura y la viscosidad

    • Apto para todo tipo de aplicaciones estándar de las industrias de tratamiento de aguas y aguas residuales.

    Propiedades del...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Electromagnético

  • Encabezado del producto

    El medidor de flujo con un sensor de peso optimizado y alta rentabilidad. Completamente apropiado para aplicaciones estándar en las industrias de agua y aguas residuales.

  • Características del sensor

    Costos de instalación reducidos – montaje flexible con un concepto único de brida de unión
    traslapada (DN < 350/14"). Medición de flujo ahorrador de energía – sin pérdida de presión debido a constricción transversal. Libre de mantenimiento – sin partes móviles. Hasta 30 % menos de peso en el sensor. Diámetro nominal: DN 50 a 2400 (2 a 90").

  • Características del transmisor

    Rentable – diseñado para aplicaciones fáciles e integración directa. Operación segura – pantalla proporciona fácil lectura de la información de proceso. Cumple completamente con la industria – IEC/EN/NAMUR. pantalla de 2 hilos con botones. Dispositivo en versión compacta o remota.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 50...2400
    2"...90"

  • Materiales húmedos

    Recubrimiento: PTFE; Poliuretano; Caucho duro
    Electrodos: 1.4435 (316L); Aleación C22, 2.4602 (UNS N06022)

  • Variables medidas

    Flujo volumétrico

  • Máx. error medido

    ±0.5%

  • Rango de medición

    0...40'000 m3/h (162'000 gal/min)

  • Máx. presión de proceso

    PN10...16
    Cl 150

  • Rango de temperatura del medio

    -20...+90°C
    (-4...+194°F) PTFE + revestimiento de poliuretano
    -20...+80°C
    (-4...+176°F) revestimiento de caucho endurecido

  • Rango de temperatura ambiente

    Material de brida acero al carbón: –10 a +60 °C (+14 a +140 °F)
    Material de brida acero inoxidable: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    DN 25 a 300 (1 a 12"): recubrimiento AlSi10Mg
    DN 350 a 2400 (14 a 90"): Acero al carbón con barniz protector
    Carcasa de conexión de sensor: recubrimiento AlSi10Mg

  • Material de la cubierta del transmisor

    Fundición de aluminio con recubrimiento de pintura electrostática

  • Grado de protección

    IP 67 (Nema 4x)
    IP 68 (Nema 6P)

  • Pantalla/Operación

    Pantalla de dos líneas
    Botones

  • Salidas

    4...20mA + pulso,-/estatus (configurable)

  • Entradas

    Ninguno

  • Comunicación digital

    HART

  • Suministro de energía

    DC 11 a 40 V
    AC 85 a 250 V (45 a 65 Hz)
    AC 20 a 28 V (45 ta 65 Hz)

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    FM
    CSA

  • Seguridad del producto

    CE, C-tick

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025)

  • Aprobaciones higiénicas y certificados

    Aprobación para agua potable: ACS, KTW/W270, NSF 61, WRAS BS 6920

Documentos / Manuales / Software

Seleccione su mercado / región