Picomag
Caudalímetro electromagnético

Picomag DN 15 a 25 (1/2 a 1'') ©Endress+Hauser

El caudalímetro Picomag ha recibido el Red Dot Design Award 2018 en la categoría de diseño de producto.

Picomag – El caudalímetro plug and play para servicios

Picomag – Puesta en marcha inicial con la SmartBlue App

El Principio de medición del caudal electromagnético

Caudalímetro electromagnético inteligente para servicios auxiliares: intuitivo, sencillo, multivariable

Picomag es el caudalímetro electromagnético económico para diversas aplicaciones en circuitos secundarios con líquidos conductivos en todas las industrias. Los clientes finales, fabricantes de skid, fabricantes de equipo original e integradores de sistemas valoran el ahorro de espacio del Picomag por su capacidad de instalación flexible.Además, su operación intuitiva y orientada al futuro mediante la Smartblue app en todos los smartphones o tabletas con Bluetooth habilitado garantiza una puesta en marcha rápida, segura y sencilla.

  • Ventajas

    • Comprobación rápida de la configuración offline – función de toques única y cómoda

    • Configuración sencilla que ahorra tiempo incluso en lugares de difícil acceso – conexión Bluetooth segura

    • Acceso sencillo al equipo durante el ciclo de vida completo – no...

  • Ámbito de aplicación

    • El principio de medición bidireccional es prácticamente independiente de la presión, densidad, temperatura y viscosidad

    • Idóneo para la medición de líquidos conductivos en diversas aplicaciones de servicios en todas las industrias.

    Propiedades del equipo

    • ...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Electromagnético

  • Encabezado del producto

    Smart magmeter for utilities – intuitive · convenient · multivariable. Quick offline configuration check – unique, comfortable knock functionality. Ideal for measurement of conductive liquids in many utility applications across all industries.

  • Características del sensor

    Fewer measuring points necessary – simultaneous flow and temperature measurement. Cost-efficient specialist for use in tight spaces e.g. skids – sensor and transmitter in one housing. High shock and vibration resistance. Degree of protection: IP65/67.

  • Características del transmisor

    Time-saving, easy configuration even in places difficult to reach – secure Bluetooth connection. Simple device access through its whole lifecycle – no manual needed due to intuitive SmartBlue App. Instant local process monitoring – large, user-friendly display of all measurement activities. Flexible integration into all fieldbus systems – plug-and-play device with IO-Link. Wireless remote access via Bluetooth SmartBlue App. IO-Link and various I/Os for all line-sizes.

  • Rango de diámetro nominal

    DN15 to 50 (1/2 to 2")

  • Materiales húmedos

    PEEK, Stainless Steel, FKM

    Electrodes: 1.4404/316L

  • Variables medidas

    Volume flow, Temperature

  • Máx. error medido

    Volume flow: +/-2% o.r. +/- 0.5% o.f.s

  • Rango de medición

    up to 750 l/min

  • Máx. presión de proceso

    16 bar

  • Rango de temperatura del medio

    -10 to 70 °C

  • Rango de temperatura ambiente

    -10 to 60 °C

  • Material de carcaza del sensor

    1.4404/316L, Polycarbonate

  • Material de la cubierta del transmisor

    1.4404/316L, Polycarbonate

  • Grado de protección

    IP 65/67

  • Pantalla/Operación

    Integrated display, operation via SmartBlue app

  • Salidas

    Current (4 to 20mA)

    Pulse

    Switch

    Voltage (2 to 10V)

  • Entradas

    Status

  • Comunicación digital

    IO-Link

  • Suministro de energía

    18 to 30V DC

  • Seguridad del producto

    cULus listing

  • Aprobaciones higiénicas y certificados

    Drinking water approvals in preperation

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • 3
    • Nr 3 Order code 71345225

      Set earthing terminal

      Usage: Picomag DN15-DN50 for additional grounding of the device e.g. Picomag mounted in plastic pipes.

  • 2
    • Nr 2 Order code 71354741

      Set seal Picomag DMA15 Cent.3820

      Usage: To seal the process connections. Consists of: 2x seal (1/2").

    • Nr 2 Order code 71354742

      Set seal Picomag DMA20 Cent.3820

      Usage: To seal the process connections. Consists of: 2x seal (3/4").

    • Nr 2 Order code 71354745

      Set seal Picomag DMA25 Cent.3820

      Usage: To seal the process connections. Consists of: 2x seal (1").

    • Nr 2 Order code 71354746

      Set seal Picomag DMA50 Cent.3820

      Usage: To seal the process connections. Consists of: 2x seal (2").

  • 5
    • Nr 5 Order code 71349260

      Set cable 2m/6.5ft,straight,4x0.34,M12

      Usage: Power supply and communication. Consists of: Cable made of PUR with M12 plug, straight.

    • Nr 5 Order code 71349261

      Set cable 5m/16.4ft,straight,4x0.34,M12

      Usage: Power supply and communication. Consists of: Cable made of PUR with M12 plug, straight.

    • Nr 5 Order code 71349262

      Set cable 10m/32.8ft,straight,4x0.34,M12

      Usage: Power supply and communication. Consists of: Cable made of PUR with M12 plug, straight.

  • 4
    • Nr 4 Order code 71349263

      Set cable 2m/6.5ft,90deg,4x0.34,M12

      Usage: Power supply and communication. Consists of: Cable made of PUR with M12 plug, right angle.

    • Nr 4 Order code 71349264

      Set cable 5m/16.4ft,90deg,4x0.34,M12

      Usage: Power supply and communication. Consists of: Cable made of PUR with M12 plug, right angle.

    • Nr 4 Order code 71349265

      Set cable 10m/32.8ft,90deg,4x0.34,M12

      Usage: Power supply and communication. Consists of: Cable made of PUR with M12 plug, right angle.

  • 1
    • Nr 1 Order code 71355698

      Set adapter Picomag G1/2"/G3/8" ext.

      Usage: Adapter external thread DN08 (3/8") for Picomag DN15 (1/2"). Consists of: 2x adapter + 2x seal.

    • Nr 1 Order code 71355699

      Set adapter Picomag G1/2"/R3/8" ext.

      Usage: Adapter R external thread DN08 (3/8") for Picomag DN15 (1/2"). Consists of: 2x adapter + 2x seal.

    • Nr 1 Order code 71355700

      Set adapter Picomag G1/2"/NPT3/8" ext.

      Usage: Adapter NPT external thread DN08 (3/8") for Picomag DN15 (1/2"). Consists of: 2x adapter + 2x seal.

    • Nr 1 Order code 71355701

      Set adapter Picomag G1/2"/G1/2" int.

      Usage: Adapter internal thread DN15 (1/2") for Picomag DN15 (1/2"). Consists of: 2x adapter + 2x seal.

    • Nr 1 Order code 71355702

      Set adapter Picomag G1/2"/R1/2" ext.

      Usage: Adapter R external thread DN15 (1/2") for Picomag DN15 (1/2"). Consists of: 2x adapter + 2x seal.

    • Nr 1 Order code 71355703

      Set adapter Picomag G1/2"/NPT1/2" ext.

      Usage: Adapter NPT external thread DN15 (1/2") for Picomag DN15 (1/2"). Consists of: 2x adapter + 2x seal.

    • Nr 1 Order code 71355704

      Set adapter Picomag G1/2"/1/2" TriClamp

      Usage: Adapter triclamp DN15 (1/2") for Picomag DN15 (1/2"). Consists of: 2x adapter + 2x seal.

    • Nr 1 Order code 71355705

      Set adapter Picomag G3/4"/R3/4" ext.

      Usage: Adapter R external thread DN20 (3/4") for Picomag DN20 (3/4"). Consists of: 2x adapter + 2x seal.

    • Nr 1 Order code 71355706

      Set adapter Picomag G3/4"/NPT3/4" ext.

      Usage: Adapter NPT external thread DN20 (3/4") for Picomag DN20 (3/4"). Consists of: 2x adapter + 2x seal.

    • Nr 1 Order code 71355707

      Set adapter Picomag G3/4"/G3/4" int.

      Usage: Adapter internal thread DN20 (3/4") for Picomag DN20 (3/4"). Consists of: 2x adapter + 2x seal.

    • Nr 1 Order code 71355708

      Set adapter Picomag G3/4"/3/4" TriClamp

      Usage: Adapter triclamp DN20 (3/4") for Picomag DN20 (3/4"). Consists of: 2x adapter + 2x seal.

    • Nr 1 Order code 71355709

      Set adapter Picomag G1"/R1" ext.

      Usage: Adapter R external thread DN25 (1") for Picomag DN25 (1"). Consists of: 2x adapter + 2x seal.

    • Nr 1 Order code 71355710

      Set adapter Picomag G1"/NPT1" ext.

      Usage: Adapter NPT external thread DN25 (1") for Picomag DN25 (1"). Consists of: 2x adapter + 2x seal.

    • Nr 1 Order code 71355711

      Set adapter Picomag G1"/G1" int.

      Usage: Adapter internal thread DN25 (1") for Picomag DN25 (1"). Consists of: 2x adapter + 2x seal.

    • Nr 1 Order code 71355712

      Set adapter Picomag G1"/1" TriClamp

      Usage: Adapter triclamp DN25 (1") for Picomag DN25 (1"). Consists of: 2x adapter + 2x seal.

    • Nr 1 Order code 71355713

      Set adapter Picomag G2"/R1 1/2" ext.

      Adapter R external thread DN40 (1 1/2") for Picomag DN50 (2"). Consists of: 2x adapter + 2x seal.

    • Nr 1 Order code 71355714

      Set adapter Picomag G2"/R2" ext.

      Usage: Adapter R external thread DN50 (2") for Picomag DN50 (2"). Consists of: 2x adapter + 2x seal.

    • Nr 1 Order code 71355715

      Set adapter Picomag G2"/NPT1 1/2" ext.

      Adapter R external thread DN50 (2") for Picomag DN50 (2"). Consists of: 2x adapter + 2x seal.

    • Nr 1 Order code 71355716

      Set adapter Picomag G2"/NPT2" ext.

      Usage: Adapter NPT external thread DN50 (2") for Picomag DN50 (2"). Consists of: 2x adapter + 2x seal.

    • Nr 1 Order code 71355717

      Set adapter Picomag G2"/G1 1/2" ext.

      Usage: Adapter external thread DN40 (1 1/2") for Picomag DN50 (2"). Consists of: 2x adapter + 2x seal.

    • Nr 1 Order code 71355718

      Set adapter Picomag G2"/G2" int.

      Usage: Adapter internal thread DN50 (2") for Picomag DN50 (2"). Consists of: 2x adapter + 2x seal.

    • Nr 1 Order code 71355719

      Set adapter Picomag G2"/2" TriClamp

      Usage: Adapter triclamp DN50 (2") for Picomag DN50 (2"). Consists of: 2x adapter + 2x seal.

    • Nr 1 Order code 71355720

      Set adapter Picomag G2"/2" Victaulic

      Usage: Adapter victaulic DN50 (2") for Picomag DN50 (2"). Consists of: 2x adapter + 2x seal.

    • Nr 1 Order code 71399930

      Set adapter Picomag G2"/2" Press fitting

      Usage: Press fitting adapter (54mm, M-Profile) with female coupling G-thread (2") for Picomag DN50 (2") Consists of: 2x adapter + 2x seal.

    • Order code DMA-

      Picomag, DMA

      Electromagnetic flowmeter. Inline version. Cost-efficient measurement of conductive liquids in many utility applications across all industries. Remote access: Bluetooth SmartBlue App. All line-sizes: IO-Link, various I/Os. Simultaneous flow+temperature measuring. Sensor and transmitter in one housing. :: Smart magmeter for utilities: intuitive, convenient, multivariable. :: Quick offline configuration check - comfortable knock functionality.

Descargas

Seleccione su mercado / región