Proline Promag 10P
Caudalímetro electromagnético

Imagen Caudalímetro electromagnético - Proline Promag 10P para aplicaciones químicas y de procesos ©Endress+Hauser

Proline Promag 10P para aplicaciones con líquidos corrosivos y altas temperaturas del producto en la industria química y la industria de procesos.

El principio de medición de caudal electromagnético

El caudalímetro para las temperaturas de producto más elevadas con un transmisor muy económico

Promag P es el sensor preferido para aplicaciones con los requisitos más exigentes en una gran cantidad de industrias. Combinado con el transmisor Promag 10 para aplicaciones básicas e integración directa, Promag 10P es especialmente indicado para aplicaciones de las industrias química y de proceso con líquidos corrosivos y temperaturas de producto elevadas. Será la solución preferida para los clientes que busquen minimizar sus costes de adquisición. Promag 10P está disponible en versión compacta o remota.
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
    • Aplicaciones versátiles – amplia variedad de materiales de las partes en contacto con el medio

    • Ahorro energético en la medición de caudal – sin pérdida de carga gracias a un estrangulamiento transversal

    • Sin necesidad de mantenimiento – sin partes móviles

    • ...

  • Ámbito de aplicación

    • El principio de medición bidireccional es prácticamente independiente de la presión, densidad, temperatura y viscosidad

    • Especialmente indicado para aplicaciones de las industrias química y de proceso con líquidos corrosivos y temperaturas del producto...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Electromagnético

  • Encabezado del producto

    El medidor de flujo para temperaturas de medio más altas con un transmisor altamente rentable. Dedicado para aplicaciones químicas y procesos con líquidos corrosivos y altas temperaturas del medio.

  • Características del sensor

    Aplicaciones versátiles – amplia variedad de materiales húmedos. Medición de flujo ahorrador de energía – no hay pérdida de presión debido a constricciones transversales. Libre de mantenimiento – sin partes móviles. Diámetro nominal: máx.. DN 600 (24"). Todas las aprobaciones comunes Ex.

  • Características del transmisor

    Rentable – diseñado para aplicaciones fáciles e integración directa. Operación segura – pantalla proporciona fácil lectura de la información de proceso. Cumple completamente con la industria – IEC/EN/NAMUR. pantalla de 2 hilos con botones. Dispositivo en versión compacta o remota.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 25...600
    1"...24"

  • Materiales húmedos

    Recubrimiento: PFA; PTFE
    Electrodos: 1.4435 (316L); Aleación C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalio; Platino;
    Titanio; Dúplex 1.4462 (UNS S31803)

  • Variables medidas

    Flujo

    Medición para monitorear el flujo volumétrico de gas de escape real

  • Máx. error medido

    ±0.5%

  • Rango de medición

    0...9'600 m3/h

  • Máx. presión de proceso

    PN10...40 Cl 150...300 JIS 10...20K AS 2129 Tabla E

  • Rango de temperatura del medio

    -40...+130°C
    (-40...+266°F)

  • Rango de temperatura ambiente

    –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    DN 15 a 300 (½ a 12"): recubrimiento AlSi10Mg

    DN 350 a 600 (14 a 24"): Acero al carbón con barniz protector

  • Material de la cubierta del transmisor

    Fundición de aluminio con recubrimiento de pintura electrostática

  • Grado de protección

    IP 67 (Nema 4x)
    IP 68 (Nema 6P)

  • Pantalla/Operación

    De dos líneas retro iluminado
    Botones

  • Salidas

    4...20mA + pulso,-/estatus (configurable)

  • Entradas

    Ninguno

  • Comunicación digital

    HART

  • Suministro de energía

    DC 11 a 40 V
    AC 85 a 250 V (45 a 65 Hz)
    AC 20 a 28 V (45 a 65 Hz)

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    FM
    CSA

  • Seguridad del producto

    Marca EAC, VDE

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025)

  • Certificados y aprobaciones de presión

    PED

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification

Seleccione su mercado / región