Proline Promag E 100
Caudalímetro electromagnético

Caudalímetro electromagnético - Proline Promag E 100 ©Endress+Hauser

El principio de medición de caudal electromagnético

Introducción al servidor web Proline

El caudalímetro económico con un transmisor ultracompacto

Un sensor probado para mediciones económicas de líquidos conductivos, Promag E, está diseñado para aplicaciones básicas en las industrias químicas y de proceso. Su transmisor ultracompacto ofrece un rendimiento completo incluso con su pequeño tamaño y proporciona una integración perfecta al sistema, por lo que el Promag E 100 es la mejor opción para los fabricantes de equipos modulares e integradores de sistemas. La tecnología Heartbeat ayuda a cumplir con los requisitos de verificación en cualquier momento y garantiza la seguridad del proceso.

  • Ventajas

    • Sensor rentable – la solución ideal para unos requisitos básicos

    • Ahorro de energía en la medición de caudal – sin pérdida de carga gracias a un paso total

    • Sin mantenimiento-sin partes móviles

    • Funcionamiento local con ahorro de tiempo sin software ni...

  • Ámbito de aplicación

    • El principio de medición bidireccional es prácticamente independiente de la presión, densidad, temperatura y viscosidad

    • Apto para todo tipo de aplicaciones básicas de las industrias química y de proceso

    Propiedades del equipo

    • Diámetro nominal: máx. DN 600...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Electromagnético

  • Encabezado del producto

    El medidor de flujo económico con un transmisor ultra compacto. Completamente apropiado para aplicaciones básicas en la industria química y de proceso.

  • Características del sensor

    Sensor rentable – solución ideal para requerimientos básicos. Medición de flujo ahorrador de energía – sin pérdida de presión debido a constricción en la sección transversal. Libre de mantenimiento – sin partes móviles. Diámetro nominal: máx. DN 600 (24"). Aprobación Ex para la Zona 2.

  • Características del transmisor

    Transmisor ahorrador de espacio – funcionalidad completa en un pequeño espacio. Operación local ahorradora de tiempo sin software ni hardware adicional – servidor web integrado. Verificación integrada – Heartbeat Technology™. Robusto, cubierta de transmisión ultra compacta.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 15 a 600 (½ a 24")

  • Materiales húmedos

    Recubrimiento: PTFE
    Electrodos: 1.4435 (316L); Aleación C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalio

  • Variables medidas

    Flujo volumétrico, conductividad, flujo másico

  • Máx. error medido

    Flujo volumétrico (estándar): ±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
    Flujo volumétrico (opción): ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s)

  • Rango de medición

    4 dm³/min a 9600 m³/h (1 a 44 000 gal/min)

  • Máx. presión de proceso

    PN 40, Clase 150, 20K

  • Rango de temperatura del medio

    –10 a +110 °C (+14 a +230 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    –10 a +60 °C (+14 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    AlSi10Mg recubrimiento; acero de carbón con recubrimiento protector

  • Material de la cubierta del transmisor

    AlSi10Mg recubrimiento

  • Grado de protección

    IP67, caja tipo 4X

  • Pantalla/Operación

    Sin operación local
    Posible configuración vía buscador web y herramientas de operación

  • Salidas

    4‐20 mA HART (activo)
    Pulso/frecuencia/salida de interruptor (pasiva)

  • Entradas

    Ninguno

  • Comunicación digital

    HART, PROFIBUS DP, Modbus RS485, EtherNet/IP

  • Suministro de energía

    DC 20 a 30 V

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, cCSAus

  • Seguridad del producto

    CE, C-Tick

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025)
    La tecnología Heartbeat cumple con los requerimientos de rastreabilidad de acuerdo a ISO 9001:2008 – Sección 7.6 a (certificación TÜV)

  • Certificados y aprobaciones de presión

    PED

  • Certificados del material

    material 3.1

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • 39
    • Nr 39 Order code 71185788

      Kit T-DAT, 100/300/400/500/500 digital

      Usage: Promag/Promass 100/300/500, 500 digital, Prosonic Flow E 100, Promag 400(C). (C) = generation index C.

  • 30
  • 50
  • 21
    • Nr 21 Order code 71185789

      Kit cover, compact, Alu

      Usage: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E 100/E Heat, CNGmass, LPGmass, LNGmass. Consists of: Cover Aluminium, coated. O-Ring 113,90 x 3,53 NBR for cover.

  • 20
    • Nr 20 Order code 71266334

      Kit cover, sight glass, compact, Alu

      Usage: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E 100/E Heat. Consists of: Cover with sight glass Aluminium, coated. O-Ring 113,90 x 3,53 NBR for cover.

  • 70
    • Nr 70 Order code 71211571

      Kit housing gaskets, compact, Alu

      Usage: Promag 100. Consists of: O-Ring 113,90 x 3,53 NBR for cover. Gasket EPDM for housing/sensor H. Gasket EPDM for housing/sensor E/P. O-Ring 29,87 x 1,78 HNBR for sensor connector.

  • 15
  • 12
    • Nr 12 Order code 71276494

      Kit securing clamp, screw

      Usage: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E 100/E Heat, CNGmass, LPGmass, LNGmass. Sensor housing: Promag 400(C), (C) = generation index C, Promag/Promass 500, Promag/Promass 500 digital. Consists of: cover clamp, screw M4x16.

Seleccione su mercado / región