Proline Promass S 100
Caudalímetro por efecto Coriolis

Imagen del caudalímetro Coriolis Proline Promass S 100 / 8S1C para las industrias de alimentos y bebidas ©Endress+Hauser

Proline Promass S 100para las industrias de alimentos y bebidas.

Introducción del servidor web Proline

El principio de medición de caudal por Coriolis

Caudalímetro fácil de limpiar con un sistema de tubería simple autodrenable y un transmisor ultracompacto

Promass S se encuentra en la vanguardia del diseño higiénico – La solución de medición optimizada para la industria de Endress+Hauser satisface todos los requisitos higiénicos para la instalación en la industria de los alimentos y bebidas. Combinado con el cabezal de transmisor más pequeño disponible hoy en día, proporciona un rendimiento total en los espacios más reducidos. Diseñado para aplicaciones en las que el espacio es importante, Promass S 100 será la opción preferida para integradores de sistemas, constructores de skids y fabricantes de equipos.
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
    • Una instalación económica – el diseño de tubería completamente autodrenable permite un montaje horizontal compacto

    • Menor cantidad de puntos de medición – Medición multivariable (caudal, densidad, temperatura)

    • Ahorro de espacio – Sin necesidad de tramos...

  • Ámbito de aplicación

    • El principio de medición funciona con independencia de las propiedades físicas del fluido tales como la viscosidad o la densidad

    • Destinado a aplicaciones que requieran una limpieza óptima en unas condiciones higiénicas.

    Propiedades del equipo

    • Una amplia...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Coriolis

  • Aprobaciones higiénicas y certificados

    cGMP

  • Measuring principle

    Coriolis

  • Encabezado del producto

    Medidor de flujo fácil de limpiar con sistema de tubo sencillo autodrenable y transmisor ultra-compacto. Dedicado para aplicaciones que requieren una limpiabilidad óptima bajo condiciones higiénicas.

  • Características del sensor

    Seguridad de proceso incrementada - diseño de tubo fácilmente limpiable y totalmente autodrenable. Menos puntos de medición de proceso - medición multivariable (flujo, densidad, temperatura). Instalación ahorradora de espacio - sin necesidad de corridas de entrada/salida. Rango amplio de conexiones a proceso higiénicas. Conforme 3-A y EHEDG.

  • Características del transmisor

    Transmisor ahorrador de espacio - funcionalidad completa con el menor impacto. Operación local ahorradora de tiempo sin software o hardware adicional - servidor web integrado. Verificación integrada - Tecnología Heartbeat. Carcasa de transmisor ultra-compacta, robusta. Protección contra ingresos: IP69K

  • Rango de diámetro nominal

    DN 8 a 50 (³⁄₈ a 2")

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 1.4435 (316L)
    Conexión: 1.4435 (316L); 1.4404 (316/316L)

  • Variables medidas

    Flujo másico, densidad, temperatura, flujo volumétrico, flujo volumétrico corregido, densidad de referencia, concentración

  • Máx. error medido

    Flujo másico (líquido): ±0.1 %
    Flujo volumétrico (líquido): ±0.1 %
    Flujo másico (gas): ±0.5 %
    Densidad (líquido): ±0.0005 g/cm³

  • Rango de medición

    0 a 70 000 kg/h (0 a 2570 lb/min)

  • Máx. presión de proceso

    PN 40, Clase 150, 20K

  • Rango de temperatura del medio

    –50 a +150 °C (–58 a +302 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Estándar: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)
    Opción: –50 a +60 °C (–58 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    1.4301 (304), resistente a la corrosión

  • Material de la cubierta del transmisor

    Compacto: recubrimiento de AlSi10Mg
    Compacto/ultra‐compacto: 1.4301 (304); 1.4404 (316L)

  • Grado de protección

    Estándar: IP66/67, gabinete tipo 4X
    Opción: IP69K

  • Pantalla/Operación

    Display retro iluminado de 4 líneas disponible (sin operación local)
    Posible configuración vía buscador web y herramientas de operación

  • Salidas

    4-20 mA HART (activo)
    Salida de pulso/frecuencia/interruptor (pasivo)

  • Entradas

    Ninguno

  • Comunicación digital

    HART, Modbus RS485, Ethernet/IP, PROFIBUS DP, PROFINET

  • Suministro de energía

    DC 20 a 30 V

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI

  • Seguridad del producto

    CE, C-Tick, marca EAC

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR
    La tecnología Heartbeat cumple con los requerimientos de rastreabilidad de acuerdo a ISO 9001:2008 – sección 7.6 a (certificación TÜV)

  • Certificados y aprobaciones de presión

    3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, PED, CRN

  • Certificados del material

    material 3.1

  • Aprobaciones higiénicas y certificados

    3‐A, EHEDG

  • Measuring principle

    Coriolis

  • Encabezado del producto

    The easy‐to‐clean flowmeter with self‐drainable single‐tube system and an ultra‐compact transmitter. Dedicated for applications requiring optimal cleanability under hygienic conditions.

  • Características del sensor

    Increased process safety – easy cleanable and fully self‐drainable tube design. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in/outlet run needs. Large range of hygienic process connections. 3‐A and EHEDG conform.

  • Características del transmisor

    Space‐saving transmitter – full functionality on the smallest footprint. Time‐saving local operation without additional software and hardware – integrated web server. Integrated verification – Heartbeat Technology. Robust, ultra‐compact transmitter housing. High Ingress protection: IP69.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 8 to 50 (⅜ to 2")

  • Materiales húmedos

    Measuring tube: 1.4435 (316L)
    Connection: 1.4435 (316L); 1.4404 (316/316L)

  • Variables medidas

    Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density, concentration

  • Máx. error medido

    Mass flow (liquid): ±0.10 %
    Volume flow (liquid): ±0.10 %
    Mass flow (gas): ±0.50 %
    Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • Rango de medición

    0 to 70 000 kg/h (0 to 2570 lb/min)

  • Máx. presión de proceso

    PN 40, Class 150, 20K

  • Rango de temperatura del medio

    –50 to +150 °C (–58 to +302 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Standard: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
    Option: –50 to +60 °C (–58 to +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    1.4301 (304), corrosion resistant

  • Material de la cubierta del transmisor

    Compact: AlSi10Mg, coated
    Compact/ultra‐compact: 1.4301 (304)

  • Grado de protección

    Standard: IP66/67, type 4X enclosure
    Option: IP69

  • Pantalla/Operación

    4‐line backlit display available (no local operation)
    Configuration via web browser and operating tools possible

  • Salidas

    4‐20 mA HART (active)
    Pulse/frequency/switch output (passive)

  • Entradas

    None

  • Comunicación digital

    HART, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFIBUS DP, PROFINET

  • Suministro de energía

    DC 20 to 30 V

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, EAC

  • Seguridad del producto

    CE, C-Tick, EAC marking

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR
    Heartbeat Technology complies with the requirements for traceable verification according to ISO 9001:2008 – Section 7.6 a (TÜV attestation)

  • Certificados y aprobaciones de presión

    PED, CRN

  • Certificados del material

    3.1 material

  • Aprobaciones higiénicas y certificados

    3‐A, EHEDG, cGMP

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • 47
  • 45
    • Nr 45 Order code 71185787

      Kit connection terminal for Ex-i barrier

      Usage: Promass 100, CNGmass, LPGmass, LNGmass. Consists of: 2x Connection terminal 4-Pol.

  • 30
  • 39
    • Nr 39 Order code 71185788

      Kit T-DAT, 100/300/400/500/500 digital

      Usage: Promag/Promass 100/300/500, 500 digital, Prosonic Flow E 100, Prosonic Flow 300, 500 digital, Promag 400(C). (C) = generation index C.

  • 50
  • 21
    • Nr 21 Order code 71185789

      Kit cover, compact, Alu

      Usage: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E 100/E Heat, CNGmass, LPGmass, LNGmass. Consists of: Cover Aluminium, coated. O-Ring 113,90 x 3,53 NBR for cover.

    • Nr 21 Order code 71185790

      Kit cover, compact, stainless 1.4301

      Usage: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow 100. Consists of: Cover stainless 1.4301. Gasket EPDM for cover.

    • Nr 21 Order code 71185793

      Kit cover,ultra compact,stainless 1.4301

      Usage: Promag/Promass 100, Promag/Promass 500 digital, sensor connection housing. Consists of: cover stainless 1.4301, gasket EPDM for cover.

  • 20
    • Nr 20 Order code 71266334

      Kit cover, sight glass, compact, Alu

      Usage: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E 100/E Heat. Consists of: Cover with sight glass Aluminium, coated. O-Ring 113,90 x 3,53 NBR for cover.

    • Nr 20 Order code 71266335

      Kit cover, sight glass, compact, 1.4301

      Usage: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow 100. Consists of: Cover with sight glass stainless 1.4301. Gasket EPDM for cover.

    • Nr 20 Order code 71266337

      Kit cover,sight glass,ultra comp.,1.4301

      Usage: Promass 100, Promag 100. Consists of: Cover with sight glass stainless 1.4301. Gasket EPDM for cover.

  • 70
    • Nr 70 Order code 71185795

      Kit housing gaskets, compact, Alu

      Usage: Promass 100, Prosonic Flow E 100/E Heat, CNGmass, LPGmass, LNGmass. Consists of: O-Ring 113,90 x 3,53 NBR for cover. Gasket EPDM for housing/sensor.

    • Nr 70 Order code 71185797

      Kit housing gaskets, compact, stainless

      Usage: Promass 100, Prosonic Flow 100. Consists of: Gasket EPDM for cover. Gasket EPDM for housing/sensor.

    • Nr 70 Order code 71185799

      Kit hous.gaskets,ultra compact,stainless

      Usage: Promass 100, Promass 500 digital, sensor connection housing. Consists of: gasket EPDM for cover, gasket EPDM for housing/sensor.

  • 15
  • 12
    • Nr 12 Order code 71276494

      Kit securing clamp, screw

      Usage: Promass 100, Promag 100, Prosonic Flow E 100/E Heat, CNGmass, LPGmass, LNGmass. Sensor housing: Promag 400(C), (C) = generation index C, Promag/Promass 500, Promag/Promass/Prosonic Flow 500 digital. Consists of: cover clamp, screw M4x16.

Descargas

Seleccione su mercado / región