Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Caudalímetro másico por dispersión térmica - Proline t-mass A 150

Proline t-mass A 150
Caudalímetro másico por dispersión térmica

El caudalímetro para una medición económica y fácil monitorización de gases de servicio

6AAB
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Error de medición máx.

    Masa +/- 3.0%

  • Rango de medición

    Depende del gas y del estado del proceso

  • Rango de temperatura del medio

    -40... +100°C (-40... +212°F)

  • Máx. presión de proceso

    . -0.5... 40 bar g (-7.25…580 psig)

  • Materiales húmedos

    Transductor: 1.4404 (316L)
    Tubo de inserción: 1.4404 (316L)
    Tubo de medición: 1.4404 (316L); 1.4435 (316L)
    Conexión: 1.4404 (F316/F316L); 1.4404 (316L); 1.4435 (316L)

Ámbito de aplicación

El equipo en línea t-mass A 150 está especialmente diseñado para una medición económica de gases de servicio, en particular, aire comprimido. Es un equipo en auge destinado a aplicaciones de recuentos parciales. Su electrónica con tecnología a 4 hilos está contenida en un resistente cabezal compacto de aluminio. Está disponible con indicador o en versión sin indicador. Los parámetros de configuración específicos de cliente se almacenan en el indicador y pueden ser transferidos de un equipo a otro desde el indicador.

  • El principio de medición se caracteriza por una elevada rangeabilidad operativa y una medición de caudal másico directa

  • Adecuado para aire, nitrógeno, dióxido de carbono y argón en tuberías de pequeño tamaño.

Propiedades del equipo

  • Versión en línea: diámetro nominal DN 15 a 50 (1/2 a 2")

  • Presión de proceso hasta PN 40, clase 300

  • Dispone de una gran variedad de conexiones a proceso

  • Equipo en versión compacta con alimentación de 24 V CC

  • 4-20 mA HART, salida de impulso/frecuencia/conmutación

  • Transmisor compacto y robusto

Ventajas

  • Adecuado para aire, nitrógeno, dióxido de carbono y argón en tuberías de pequeño tamaño

  • Monitorización de proceso óptima – mediciones sencillas incluso a presiones y velocidades de caudal bajas

  • Medición económica – instalación sencilla, pérdida de carga insignificante y sin necesidad de mantenimiento

  • Tendencias de caudal fiables – medición multivariable

  • Puesta en marcha rápida y eficiente – manejo guiado por menú

  • Elevado rendimiento de planta – función de autodiagnóstico y monitorización de errores

  • Recuperación de datos de servicio automática

Vídeos

Gama Lean

  • Productos estándar

  • Seguros, resistentes y con poco mantenimiento

Excelencia técnica

Simplicidad

FLEX: "Lean" ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Predecesor

¡Bienvenido a Endress+Hauser!

Seleccione su mercado / región