Promag 53L

Este producto ya no se encuentra disponible.

Consulte la nueva generación en la sección predecesor / sucesor o contacte con su entidad local de Endress+Hauser.

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Electromagnético

  • Encabezado del producto

    El medidor de flujo con un sensor de peso optimizado e integración de sistema flexible. Completamente apropiado para aplicaciones estándar en las industrias de agua y aguas residuales.

  • Características del sensor

    Costos de instalación reducidos – montaje flexible con un concepto único de brida de unión
    traslapada (DN < 350/14"). Medición de flujo ahorrador de energía – sin pérdida de presión debido a constricción transversal. Libre de mantenimiento – sin partes móviles. Hasta 30 % menos de peso en el sensor. Diámetro nominal: DN 50 a 2400 (2 a 90").

  • Características del transmisor

    Calidad – software para el llenado & dosificación, densidad, limpieza de electrodo y también diagnósticos avanzados. Cálculo fácil – totalizadores bidireccionales. Recuperación automática de datos para servicio. pantalla de 4 líneas retro iluminado con control táctil. Dispositivo en versión compacta o remota.

  • Rango de diámetro nominal

    Brida de unión con traslape; brida de unión con traslape, placa estampada: DN 25 a 300 (1 a 12")
    Brida fija: DN 350 a 2400 (14 a 90")

  • Materiales húmedos

    Recubrimiento: PTFE; Poliuretano; Caucho duro
    Electrodos: 1.4435 (316L); Aleación C22, 2.4602 (UNS N06022)

  • Variables medidas

    Flujo volumétrico, flujo másico

  • Máx. error medido

    Flujo volumétrico (estándar): ±0.5 % o. ± 1 mm/s (0.04 in/s)

    Flujo volumétrico (opcional) ±0.2 % o. ± 2 mm/s (0.08 in/s)

  • Rango de medición

    9 dm³/min a 162 000 m³/h (2.5 gal/min a 1030 Mgal/d)

  • Máx. presión de proceso

    PN 16, Clase 150

  • Rango de temperatura del medio

    Material del recubrimiento caucho duro: 0 a +80 °C (+32 a +176 °F)
    Material del recubrimiento poliuretano: –20 a +50 °C (–4 a +122 °F)
    Material del recubrimiento PTFE: –20 a +90 °C (–4 a +194 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Material de brida acero al carbón: –10 a +60 °C (+14 a +140 °F)
    Material de brida acero inoxidable: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    DN 25 a 300 (1 a 12"): recubrimiento AlSi10Mg
    DN 350 a 2400 (14 a 90"): Acero al carbón con barniz protector
    Carcasa de conexión de sensor: recubrimiento AlSi10Mg

  • Material de la cubierta del transmisor

    A: Fundición de aluminio recubierta con pintura electrostática

  • Grado de protección

    Versión compacta: IP66/67, gabinete tipo 4X
    Sensor de versión remota (estándar): IP66/67, gabinete tipo 4X
    Sensor de versión remota (opción): IP68, gabinete tipo 6P
    Transmisor de versión remota: IP67, gabinete tipo 4X

  • Pantalla/Operación

    Display retro iluminado de 4 líneas con control táctil (operación desde afuera)
    Posible configuración vía el display local y las herramientas de operación"

  • Salidas

    4 salidas modulares:
    0‐20 mA (activo)/4‐20 mA (activo/pasivo)
    Pulso/frecuencia (pasivo)
    Salida de relevador
    Salida de interruptor (pasiva)

  • Entradas

    2 entradas modulares:
    Entrada de estatus
    0‐20 mA (activo)/4‐20 mA (activo/pasivo)

  • Comunicación digital

    HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, MODBUS RS485, Ethernet/IP

  • Suministro de energía

    DC 16 a 62 V
    AC 85 a 260 V (45 a 65 Hz)
    AC 20 a 55 V (45 a 65 Hz)

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    cCSAus

  • Seguridad del producto

    CE, C-tick

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025)

  • Certificados del material

    material 3.1

  • Aprobaciones higiénicas y certificados

    Aprobación para agua potable: ACS, KTW/W270, NSF 61, WRAS BS 6920

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • Sucesor

Seleccione su mercado / región