Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Caudalímetro másico por dispersión térmica  - Proline t-mass T 150

Proline t-mass T 150
Cauadalímetro por dispersión térmica

El medidor de caudal para una monitorización fiable y sencilla de líquidos.

6TAB
please wait
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Error de medición máx.

    ±5 % o.f.s.

  • Rango de medición

    226 a 14 100 000 l/h (60 a 3 730 000 gal/h)
    (bajo condiciones de referencia)

  • Rango de temperatura del medio

    –20 a +100 °C (–4 a +212 °F)
    Limpieza SIP: 130 °C (266 °F) para máx.. una hora

  • Máx. presión de proceso

    PN 40

  • Materiales húmedos

    Sensor: 1.4404 (316/316L); Aleación C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Conexión: 1.4404 (316/316L); Aleación C22, 2.4602 (UNS N06022)

Ámbito de aplicación

El t-mass T 150 es el primer dispositivo de dispersión térmica de Endress + Hauser para medir líquidos. El t-mass T 150 está diseñado principalmente para aplicaciones con líquidos acuosos. Mide independientemente de la conductividad eléctrica de un fluido y se puede utilizar en diversos líquidos tanto acuosos como no acuosos y para la monitorización y control de sus tendencias de caudal. Se guardan los parámetros de configuración del cliente en el indicador y se pueden transferir de un dispositivo a otro desde el indicador.

  • El principio de medición se caracteriza por una elevada rangeabilidad operativa y una medición de caudal másico directa

  • Destinado a la monitorización de líquidos conductivos y no conductivos.

Propiedades del equipo

  • Versión de inserción para diámetros nominales de DN 40 hasta 1.000 (1 1/2 hasta 40")

  • Sensor en versión estándar o higiénica

  • Es posible la limpieza SIP hasta 130 °C (266 °F)

  • Dispositivo en versión compacta con fuente de alimentación de CC de 24 V

  • 4-20 mA HART, impulsos / frecuencia / salida de conmutación

  • Transmisor compacto y robusto.

Ventajas

  • Destinado a la monitorización de líquidos conductivos y no conductivos.

  • Una seguridad de proceso elevada – alta repetibilidad y linealidad gracias a una compensación de la temperatura integrada

  • Medición económica – instalación sencilla, pérdida de carga insignificante y sin necesidad de mantenimiento

  • Tendencias de caudal fiables – medición multivariable

  • Puesta en marcha rápida y eficiente – manejo guiado por menú

  • Elevado rendimiento de planta – función de autodiagnóstico y monitorización de errores

  • Recuperación de datos de servicio automática

Vídeos

please wait Loading alternative products

Predecesor