Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Caudalímetro másico por dispersión térmica  - Proline t-mass T 150

Proline t-mass T 150
Cauadalímetro por dispersión térmica

El medidor de caudal para una monitorización fiable y sencilla de líquidos.

6TAB
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-
  • Measuring principle

    Térmico

  • Título del producto

    El medidor de flujo para un monitoreo confiable y fácil de líquidos. Dedica al monitoreo de líquidos conductivos y no conductivos.

  • Características del sensor

    Alta seguridad de proceso – alta repetitividad y linealidad debido a la compensación te temperatura integrada. Medición rentable – fácil instalación, pérdida de presión despreciable y libre de mantenimiento.Tendencia de flujo confiable– medición multivariable. Versión de inserción para del diámetro nominal DN 40 a 1000 (1½ a 40"). Sensor en versión estándar o higiénica.

  • Características del transmisor

    Puesta en marcha rápida y eficiente – menús de operación guiados. Alta disponibilidad de planta – auto diagnóstico y monitoreo de errores. Recuperación de datos automática para servicio. Dispositivo en versión compacta con suministro de energía DC 24 V. 4‐20 mA HART, pulso/frecuencia/interruptor de salida.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 40 a DN 1000 (1½ a 40")

  • Materiales húmedos

    Sensor: 1.4404 (316/316L); Aleación C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Conexión: 1.4404 (316/316L); Aleación C22, 2.4602 (UNS N06022)

  • Variables medidas

    Flujo másico, temperatura, flujo volumétrico

  • Error de medición máx.

    ±5 % o.f.s.

  • Rango de medición

    226 a 14 100 000 l/h (60 a 3 730 000 gal/h)
    (bajo condiciones de referencia)

  • Máx. presión de proceso

    PN 40

  • Rango de temperatura del medio

    –20 a +100 °C (–4 a +212 °F)
    Limpieza SIP: 130 °C (266 °F) para máx.. una hora

  • Rango de temperatura ambiente

    –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)

  • Material de la cubierta del transmisor

    AlSi10Mg recubrimiento

  • Grado de protección

    IP66/67, caja tipo 4X

  • Pantalla/Operación

    Pantalla de 4 líneas con botones
    Configuración posible vía pantalla local y herramientas de operación

  • Salidas

    4‐20 mA HART (activo)
    Pulso/frecuencia/salida de interruptor (pasiva)

  • Entradas

    Entrada de estatus

  • Comunicación digital

    HART

  • Suministro de energía

    DC 18 a 30 V

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, cCSAus

  • Otras aprobaciones y certificados

    3.1 sobre materiales, calibración realizada en laboratorios de calibración acreditados (según ISO/IEC 17025), NAMUR
    Certificados de higiene: EHEDG, 3-A

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR

  • Certificados y aprobaciones de presión

    CRN

  • Certificados del material

    material 3.1

  • Aprobaciones higiénicas y certificados

    Aprobación sanitaria: 3-A, EHEDG

Configurar para descargar los dibujos CAD de este producto

Seleccione su mercado / región