Intente buscar por palabras clave, código de producto/pedido o número de serie, por ejemplo, "CM442" o "información técnica"
Introduzca por lo menos 2 caracteres para iniciar la búsqueda.
  • Historial
Imagen del caudalímetro de masa térmica t-mass 65F con bridas para gases industriales y aire comprimido

Proline t-mass 65F
Caudalímetro másico por dispersión térmica

Caudalímetro robusto con adaptación a las condiciones cambiantes del proceso.

65F
Please Wait (spinning wheel)
Cargando precio
Precios no disponibles temporalmente
Price on request
from CHF ??.-

Resumen de especificaciones

  • Error de medición máx.

    Gas: 1,5 % lect. (10 a 100 % d.f.e.), 0,15 % d.f.e. (1 a 10% d.f.e.)

  • Rango de medición

    0,5 a 3.750 kg/h (1,1 a 8.250 lb/h)

  • Rango de temperatura del medio

    –40 °C a +100 °C (–40 a +212 °F)

  • Máx. presión de proceso

    PN 40 / Cl. 300 / 20 K

  • Materiales húmedos

    Transductor: 1.4404 (316L); Aleación C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Conexiones de proceso: 1.4404 (316L/316)
    Cuerpo del sensor:
    DN 15 a 25 (1/2"" a 1""): CF3M-A351
    DN 40 a 100 (1-1/2"" a 4""): 1.4404 (316/316L)
    Buje: PEEK GF30, PVDF
    Sellos O-ring: EPDM, Kalrez 6375, Viton FKM

Ámbito de aplicación

El equipo integrado en línea t-mass 65F está especialmente diseñado para la medición de caudal másico directa de gases industriales y aire comprimido. Con una rangeabilidad típica de 100:1, puede medir con precisión caudales operativos y fugas. El motor de gas integrado permite al cliente configurar el equipo para 20 gases de libre elección.

  • El principio de medición se caracteriza por una elevada rangeabilidad operativa y una medición de caudal másico directa

  • Medición de gases y mezclas de gases en líneas de pequeño tamaño.

Propiedades del equipo

  • Versión en línea: diámetro nominal DN 15 a 100 (1/2 a 4")

  • Presión de proceso hasta PN 40, clase 300

  • Alta precisión: ±1,5 % lect. (10 a 100 % v.f.e.)

  • Equipo en versión compacta o remota

  • 4-20 mA HART, PROFIBUS PA/DP, Modbus RS485, FF

  • Certificados internacionales (zonas explosivas)

Ventajas

  • Medición de gases y mezclas de gases en líneas de pequeño tamaño

  • Seguridad de la planta: alta precisión y repetibilidad para una amplia gama de gases de utilidad y de proceso

  • Medición económica – instalación sencilla, pérdida de carga insignificante y sin necesidad de mantenimiento

  • Tendencias de caudal fiables – medición multivariable

  • Puesta en marcha rápida y eficiente – manejo guiado por menú

  • Elevado rendimiento de planta – función de autodiagnóstico y monitorización de errores

  • Recuperación de datos de servicio automática

Vídeos

Predecesor
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
¡Bienvenido a Endress+Hauser!

Seleccione su mercado / región