El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Herramientas

Información de contacto

Proline t-mass B 150
Caudalímetro másico por dispersión térmica

El caudalímetro para medición económica y monitorización sencilla de gases de servicio

  • Caudalímetro másico por dispersión térmica - Proline t-mass B 150 ©Endress+Hauser
  • El principio de medición por dispersión térmica

La versión de inserción t-mass B 150 es apta para sistemas de tuberías grandes o conductos de ventilación rectangulares. Está diseñado para la medición económica de gases de servicio, en particular, aire comprimido. Es un equipo innovador destinado a aplicaciones de consumo. Su tecnología a 4 hilos está contenida en un cabezal de aluminio compacto y robusto. Los parámetros de configuración específicos de cliente se almacenan en el indicador y pueden ser transferidos de un equipo a otro desde el indicador.

Ventajas

  • Apto para aire, nitrógeno, dióxido de carbono y argón en tuberías o conductos rectangulares

  • Monitorización de procesos óptima – medición sencilla incluso a presiones y velocidades de caudal bajas

  • Medición económica – instalación sencilla, pérdida de carga insignificante y sin mantenimiento

  • Tendencias de caudal fiables – medición multivariable

  • Puesta en marcha rápida y eficiente – menús de configuración guiados

  • Elevado rendimiento de planta – autodiagnóstico y monitorización de errores

  • Recuperación de datos de servicio automática

Ámbito de aplicación

  • El principio de medición se caracteriza por una elevada rangeabilidad y una medición de caudal másico directa

  • Apto para aire, nitrógeno, dióxido de carbono y argón en tuberías o conductos rectangulares.

Propiedades del equipo

  • Versión de inserción para diámetros nominales DN 80 a 1.500 (3 a 60")

  • Instalación y retirada del sensor sin interrupciones de proceso

  • Instalación sencilla

  • Equipo en versión compacta con fuente de alimentación de 24 V CC

  • Salida de impulso/frecuencia/conmutación de 4-20 mA HART

  • Transmisor compacto y sólido

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor
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
Este sitio Web utiliza cookies. Si Ud. continúa navegando por este sitio Web, consideramos que acepta el uso de cookies. Encuentre más información aquí cerrar

Seleccione su país / región