El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Herramientas

Información de contacto

CNGmass DCI
Caudalímetro de efecto Coriolis

Los caudalímetros para aplicaciones de reabastecimiento de combustible de fácil integración en el sistema.

  • Caudalímetro de efecto Coriolis - CNGmass DCI ©Endress+Hauser

CNGmass DCI está especialmente diseñado para el reabastecimiento con aplicaciones de gas natural (CNG) respetuosas con el medio ambiente. El volumen de gas natural puede ser medido con exactitud al mismo tiempo que visualizado directamente en el indicador de campo. El equipo se maneja desde el exterior por control táctil y se puede utilizar en cualquier momento durante las actividades de mantenimiento. Incluye una interfaz Modbus para un intercambio de datos óptimo.

Ventajas

  • Funcionamiento operacional seguro – fiable en condiciones de proceso extremas

  • Menor cantidad de puntos de medida – medición multivariable (caudal, densidad, temperatura)

  • Ahorro de espacio – Sin necesidad de tramos rectos de entrada/salida

  • Alta flexibilidad en integración de sistemas – amplia gama de interfaces de comunicación

  • Puesta en marcha rápida – equipos preconfigurados

  • Recuperación de datos de servicio automática

Ámbito de aplicación

  • El principio de medición funciona con independencia de las propiedades físicas del fluido tales como la viscosidad o la densidad

  • Mediciones precisas de gas natural comprimido (GNC) en aplicaciones de reabastecimiento de combustible a alta presión.

Propiedades del equipo

  • Caudales de hasta 150 kg/min (330 lb/min)

  • Presión de proceso hasta 350 bar (5.080 psi)

  • Disponibilidad de discos de ruptura

  • Cabezal transmisor robusto y ultracompacto

  • Salida de pulsos y Modbus RS485

  • Transmisor para operaciones de Custody Transfer (facturación)
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
Este sitio Web utiliza cookies. Si Ud. continúa navegando por este sitio Web, consideramos que acepta el uso de cookies. Encuentre más información aquí cerrar

Seleccione su país / región