Proline Promass 83S
Caudalímetro por efecto Coriolis

Caudalímetro por efecto Coriolis - Proline Promass 83S ©Endress+Hauser

El principio de medición de caudal por efecto Coriolis

Caudalímetro fácil de limpiar con sistema autodrenable de tubo simple y funciones ampliadas de transmisor

Promass S se encuentra en la vanguardia del diseño sanitario – la solución de medición optimizada para la industria de Endress+Hauser satisface todos los requisitos sanitarios para instalarse en aplicaciones de la industria de alimentación y bebidas. Combinado con el transmisor Promass 83 con indicador de cuatro líneas de texto y pantalla táctil, y funciones ampliadas como opciones de software para llenado y dosificación, medición de concentraciones o diagnósticos avanzados, Promass 83S ofrece un rendimiento máximo en aplicaciones que requieren unos niveles de limpieza óptimos.

  • Ventajas

    • Aumento de la seguridad del proceso - fácil de limpiar y diseño del tubo completamente autodrenable

    • Menor cantidad de puntos de medida – medición multivariable (caudal, densidad, temperatura)

    • Ahorro de espacio – Sin necesidad de tramos rectos de entrada/...

  • Ámbito de aplicación

    • El principio de medición funciona con independencia de las propiedades físicas del fluido tales como la viscosidad o la densidad

    • Especialmente adecuado para aplicaciones que requieren una limpieza óptima en condiciones sanitarias.

    Propiedades del equipo

    • ...

Características y especificaciones

Atrás

Details

  • Measuring principle

    Coriolis

  • Encabezado del producto

    El medidor de flujo fácil de limpiar con un sistema de tubo único autodrenable y funcionalidad de transmisor extendida. Dedicado para aplicaciones que requieren una facilidad de limpieza óptima bajo condiciones higiénicas.

  • Características del sensor

    Costo de instalación reducido – diseño de tubo totalmente autodrenable que habilita un montaje compacto horizontal. medición multi variable
    (flujo, densidad, temp). Instalación ahorradora de espacio – no líneas de entrada/salida necesarias. Amplio rango de conexiones a proceso higiénicas. conforme a 3A y EHEDG.

  • Características del transmisor

    Calidad – software para el llenado & dosificación, densidad & concentración, diagnósticos avanzados. Opciones de transferencia de datos flexible - numerosos tipos de comunicaciones. Recuperación automática de datos para servicio. pantalla de 4 líneas retro iluminado con control táctil. Dispositivo en versión compacta o remota.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 8 a 50 (³⁄₈ a 2")

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 1.4539 (904L)
    Conexión: 1.4435 (316L); 1.4404 (316/316L)

  • Variables medidas

    Flujo másico, densidad, temperatura, flujo volumétrico, flujo volumétrico corregido, densidad de referencia, concentración

  • Máx. error medido

    Flujo másico (líquido): ±0.1 %
    Flujo volumétrico (líquido): ±0.1 %
    Flujo másico (gas): ±0.5 %
    Densidad (líquida): ±0.0005 g/cm³

  • Rango de medición

    0 a 70 000 kg/h (0 a 2570 lb/min)

  • Máx. presión de proceso

    PN 63, Clase 300, 40K

  • Rango de temperatura del medio

    –50 a +150 °C (–58 a +302 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Estándar: -20 a +60°C (-4 a +140°F)
    Opción: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    1.4301 (304), resistente a la corrosión

  • Material de la cubierta del transmisor

    Aluminio fundido con pintura electrostática
    1.4301 (304), hoja
    CF3M (316L), fundido

  • Grado de protección

    IP67, caja tipo 4X. Transmisor remoto: IP67, caja tipo 4X

  • Pantalla/Operación

    Pantalla de 4 líneas con control táctil
    (operación desde el exterior)
    Posible configuración vía pantalla local y herramientas de operación

  • Salidas

    4 salidas modulares:
    0‐20 mA (activo)/4‐20 mA (activo/pasivo)
    Salida de pulso/frecuencia/interruptor (pasiva)
    Relevador

  • Entradas

    2 entradas modulares:
    Estatus
    0‐20 mA (activa)/4‐20 mA (activa/pasiva)

  • Comunicación digital

    HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, EtherNet/IP

  • Suministro de energía

    DC 16 a 62 V
    AC 85 a 260 V (45 a 65 Hz)
    AC 20 a 55 V (45 a 65 Hz)

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, TIIS

  • Otras aprobaciones y certificados

    3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL
    PED, CRN
    3A, EHEDG, FDA

  • Seguridad del producto

    CE, C-tick, EAC marking

  • Seguridad Funcional

    Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR

  • Certificados y aprobaciones de presión

    PED, CRN

  • Certificados del material

    3.1 material

  • Aprobaciones higiénicas y certificados

    3-A, FDA

  • Measuring principle

    Coriolis

  • Característica / Aplicación

    Medición Coriolis de flujo másico y densidad para la industria de alimentos y bebidas.

  • Temperatura ambiente

    -20...+65°C
    (-4...+140°F)

  • Temperatura del proceso

    -50...+150°C
    (-58...+302°F)

  • Presión de proceso absoluta

    PN 16...40
    Cl 150...300
    JIS 20...40K

  • Partes húmedas

    904L/1.4539

  • Salida

    4...20mA
    Pulso/Frecuencia (10KHz, activo/pasivo)
    Relevadores/Estatus

  • Certificados / Aprobaciones

    ATEX
    FM
    CSA
    IECEx
    TIIS
    NEPSI

  • Measuring principle

    Coriolis

  • Encabezado del producto

    El medidor de flujo fácil de limpiar con un sistema de tubo único autodrenable y funcionalidad de transmisor extendida. Dedicado para aplicaciones que requieren una facilidad de limpieza óptima bajo condiciones higiénicas.

  • Características del sensor

    Costo de instalación reducido – diseño de tubo totalmente autodrenable que habilita un montaje compacto horizontal. medición multi variable
    (flujo, densidad, temp). Instalación ahorradora de espacio – no líneas de entrada/salida necesarias. Amplio rango de conexiones a proceso higiénicas. conforme a 3A y EHEDG.

  • Características del transmisor

    Calidad – software para el llenado & dosificación, densidad & concentración, diagnósticos avanzados. Opciones de transferencia de datos flexible - numerosos tipos de comunicaciones. Recuperación automática de datos para servicio. pantalla de 4 líneas retro iluminado con control táctil. Dispositivo en versión compacta o remota.

  • Rango de diámetro nominal

    DN 8 a 50 (³⁄₈ a 2")

  • Materiales húmedos

    Tubo de medición: 1.4539 (904L)
    Conexión: 1.4435 (316L); 1.4404 (316/316L)

  • Variables medidas

    Flujo másico, densidad, temperatura, flujo volumétrico, flujo volumétrico corregido, densidad de referencia, concentración

  • Máx. error medido

    Flujo másico (líquido): ±0.1 %
    Flujo volumétrico (líquido): ±0.1 %
    Flujo másico (gas): ±0.5 %
    Densidad (líquida): ±0.0005 g/cm³

  • Rango de medición

    0 a 70 000 kg/h (0 a 2570 lb/min)

  • Máx. presión de proceso

    PN 63, Clase 300, 40K

  • Rango de temperatura del medio

    –50 a +150 °C (–58 a +302 °F)

  • Rango de temperatura ambiente

    Estándar: -20 a +60°C (-4 a +140°F)
    Opción: –40 a +60 °C (–40 a +140 °F)

  • Material de carcaza del sensor

    1.4301 (304), resistente a la corrosión

  • Material de la cubierta del transmisor

    Aluminio fundido con pintura electrostática
    1.4301 (304), hoja
    CF3M (316L), fundido

  • Grado de protección

    IP67, caja tipo 4X. Transmisor remoto: IP67, caja tipo 4X

  • Pantalla/Operación

    Pantalla de 4 líneas con control táctil
    (operación desde el exterior)
    Posible configuración vía pantalla local y herramientas de operación

  • Salidas

    4 salidas modulares:
    0‐20 mA (activo)/4‐20 mA (activo/pasivo)
    Salida de pulso/frecuencia/interruptor (pasiva)
    Relevador

  • Entradas

    2 entradas modulares:
    Estatus
    0‐20 mA (activa)/4‐20 mA (activa/pasiva)

  • Comunicación digital

    HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, EtherNet/IP

  • Suministro de energía

    DC 16 a 62 V
    AC 85 a 260 V (45 a 65 Hz)
    AC 20 a 55 V (45 a 65 Hz)

  • Aprobaciones para áreas peligrosas

    ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, TIIS

  • Otras aprobaciones y certificados

    3.1 material, calibración realizada en instalaciones de calibración acreditadas (de acuerdo a ISO/IEC 17025), NAMUR, SIL
    PED, CRN
    3A, EHEDG, FDA

  • Seguridad del producto

    CE, C-tick, EAC marking

  • Seguridad Funcional

    Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511

  • Aprobaciones y certificados metrológicos

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR

  • Certificados y aprobaciones de presión

    PED, CRN

  • Certificados del material

    3.1 material

  • Aprobaciones higiénicas y certificados

    3-A, FDA

  • Measuring principle

    Coriolis

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Nr
Order code
Specification
  • Sucesor

Seleccione su mercado / región