El Grupo Endress+Hauser

Sala de prensa

Eventos

Su carrera profesional en Endress+Hauser

Herramientas

Información de contacto

Caudalímetro Proline Promass A 300
Coriolis

El caudalímetro de tubo único para las cantidades más pequeñas de caudal con un transmisor compacto fácilmente accesible

  • Caudalímetro Coriolis - ProlinePromass A300 ©Endress+Hauser
  • Caudalímetro Coriolis - ProlinePromass A300 ©Endress+Hauser

    Proline Promass A 300 para las industrias alimentaria y de las Ciencias de la Vida

  • El principio de medición de caudal por Coriolis

El Promass A autodrenable mide con precisión los caudales más bajos de líquidos y gases, también a altas presiones. Permite el control continuo del proceso para una amplia gama de aplicaciones exigentes. Con su transmisor compacto, Promass A 300 ofrece una gran flexibilidad respecto a la operación e integración de sistemas: acceso desde un lateral, indicador remoto y opciones de conectividad mejoradas. La Heartbeat Technology garantiza el cumplimiento de las normas y la seguridad del proceso en todo momento.

Ventajas

  • Máxima seguridad de proceso – diseño de tubo de medición autodrenable

  • Menor cantidad de puntos de medición – medición multivariable (caudal, densidad, temperatura)

  • Ahorro de espacio – sin necesidad de tramos rectos de entrada/salida

  • Acceso completo a la información de proceso y de diagnóstico – numerosos buses de campo y E/S combinables con libertad

  • Complejidad y variedad reducidas - funcionalidad E/S configurable con libertad

  • Verificación integrada – Tecnología Heartbeat

Ámbito de aplicación

  • El principio de medición funciona con independencia de las propiedades físicas del fluido tales como la viscosidad o la densidad

  • Midiendo de forma precisa las cantidades más pequeñas de líquidos y gases para un control de proceso continuo.

Propiedades del equipo

  • Diámetro nominal: DN 1 a 4 (1/24 a 1/8")

  • Presión de proceso hasta 400 bar (5.800 psi)

  • Temperatura del producto hasta +205 °C (+401 °F)

  • Caja de doble compartimento compacta con hasta 3 E/S

  • Indicador retroiluminado con control óptico y acceso WLAN

  • Indicador remoto disponible

Características y especificaciones

Documentos / Manuales / Software

Accesorios / Piezas de repuesto

Predecesor / Sucesor
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
Noticias relacionadas

Este sitio Web utiliza cookies. Si Ud. continúa navegando por este sitio Web, consideramos que acepta el uso de cookies. Encuentre más información aquí cerrar

Seleccione su país / región